Jakie są przyczyny spadku wydajności w procesach polimeryzacji kauczuku syntetycznego
W przypadku produkcji kauczuku styrenowo-butadienowego w roztworze (SSBR) i kauczuku styrenowo-butadienowego w emulsji (ESBR), największe straty, jeśli chodzi o wydajność, konsystencję produktu, czy efektywność procesu, pojawiają się wtedy, gdy nie ma możliwości obserwowania kinetyki reakcji i zmian mikrostruktury w czasie rzeczywistym. Bez tej wiedzy, tracimy okazję do wcześniejszego podjęcia działań korygujących, a także szybszego zweryfikowania efektu końcowego, jeszcze w trakcie trwania procesu. To opóźnia podejmowanie decyzji, które mogłyby zwiększyć wydajność na jednostkę objętości i czasu oraz efektywność pracy reaktora. Kluczowe decyzje, takie jak oszacowanie efektu końcowego, czy wprowadzanie korekt, często podejmowane są zbyt późno, z powodu konieczności ręcznego pobierania próbek i oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych. Takie opóźnienia nie tylko wpływają na jakość — marnują cenny czas reaktora po tym, jak reakcja osiągnie optymalny punkt końcowy, ograniczając liczbę partii, jakie reaktor może wyprodukować w ciągu roku.
Ponieważ właściwości charakterystyczne dla kauczuku syntetycznego powstają w procesie polimeryzacji, nie można przywrócić utraconych parametrów koniecznych do produkcji zgodnej ze specyfikacją. W większości procesów produkcji kauczuku korzysta się z czynnika wstrzymującego reakcję, aby uniknąć nadmiernej polimeryzacji, tzn. reakcje są wstrzymywane na długo przed optymalnym przekształceniem. To w rezultacie prowadzi do niewykorzystania możliwości przekształcenia produktu, większej zmienności charakterystyki zależnie od partii oraz wymaga kosztownych procesów odgazowania i odzysku. Otrzymujemy materiał o obniżonej jakości lub niezgodny ze specyfikacją — skutki, które mają bezpośredni wpływ na wykorzystanie reaktora, zdolność produkcyjną i marżę operacyjną.
Jakie dane można uzyskać za pomocą analiz inline z wykorzystaniem spektroskopii Ramana
Zastosowanie spektroskopii Ramana w procesach produkcji kauczuku syntetycznego polega na wykorzystaniu funkcji analizy chemicznej do bezpośredniego kontrolowania reakcji wewnątrz reaktora. Dzięki temu można z dużą dokładnością monitorować produkt końcowy oraz uzyskać docelowe wartości lepkości Mooneya i żądany stopień przekształcenia. Sondy do spektroskopii ramanowskiej mierzą skład chemiczny w samej mieszaninie reakcyjnej, w rzeczywistych warunkach temperatury i ciśnienia podczas cyklu produkcyjnego partii. To rozwiązanie zapewnia ciągłą widoczność in situ kinetyki reakcji i ewolucji mikrostruktury, dokładnie tam, gdzie tworzą się łańcuchy polimerów, więc nie trzeba już wyciągać wniosków na podstawie zbyt późno pobranych próbek i wyników przychodzących z zewnętrznych laboratoriów.
Dzięki zastosowaniu metody Ramana można monitorować w czasie rzeczywistym:
- wyczerpanie monomerów (butadien i styren),
- kinetykę reakcji w trakcie całego cyklu produkowania partii,
- ewolucję mikrostruktury (cis, trans, winyl, styryl),
- rozkład izomerów wpływający na temperaturę zeszklenia (Tg),
- ryzyko tworzenia się bloków polimerowych i aglomeracji cząstek.
Ponieważ pomiary te są wykonywane bezpośrednio w procesie, przebieg reakcji można kontrolować już w trakcie ich trwania, a nie odtwarzać go później na podstawie zbyt późno dostarczonych wyników laboratoryjnych.
Jak możliwość obserwowania reakcji wpływa na podejmowanie decyzji produkcyjnych
Dane uzyskujemy na podstawie pomiarów prowadzonych wewnątrz reaktora i w trakcie produkcji partii, więc operatorzy nie muszą już polegać na ekstrapolacji wyników badań próbek laboratoryjnych, pobranych po kilku godzinach.
Gdy kinetyka reakcji i mikrostruktura są stale widoczne w trakcie produkcji, kontrola procesu zmienia się z reaktywnej na proaktywną. Operatorzy nie muszą już czekać na opracowanie wyników badań, które mogły by pomóc w zrozumieniu przebiegu procesu. Teraz mogą interweniować, gdy jeszcze trwa produkcja, a odchylenia są niewielkie.
Analizy metodą Ramana umożliwiają:
- bardziej precyzyjną interpretację danych dotyczących produktu końcowego,
- natychmiastowe dostosowanie dozowania składników lub warunków procesu w przypadku zmian w mikrostrukturze,
- podejmowanie decyzji o kontynuowaniu/wstrzymaniu produkcji partii w czasie rzeczywistym,
- wykorzystanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o tym, czy należy przyspieszyć opóźniające się reakcje (np. poprzez dodanie inicjatora lub monomeru),
- zrezygnowanie z ręcznego pobierania próbek materiałów niebezpiecznych w reaktorach o wysokiej temperaturze i ciśnieniu.
Wykorzystanie danych do analizy produktu końcowego, to nie tylko usprawnienie kontroli, ale także narzędzie zwiększające wydajność. Gdy oczekiwany końcowy efekt produkcji jest weryfikowany w czasie rzeczywistym, partię można zakończyć natychmiast po osiągnięciu docelowego stopnia przekształcenia i uzyskaniu odpowiedniej mikrostruktury. I nie trzeba już czekać na zatwierdzenie z laboratorium. Każda godzina, którą udało się zaoszczędzić dzięki uniknięciu zbędnych reakcji przekłada się bezpośrednio na wyższą wydajność na jednostkę objętości i czasu, jak również wzrost zdolności produkcyjnej w skali roku przy tej samej wielkości reaktora. Korzyści nie polegają tu na generowaniu większej ilości danych, ale na uzyskaniu informacji, pozwalających na podjęcie decyzji już w momencie zmiany przebiegu reakcji.
Zaawansowana kontrola partii wewnątrz reaktora do produkcji kauczuku
W procesie produkcji polimerów syntetycznych, jakość partii i wydajność są najbardziej zagrożone podczas samej reakcji. Dzięki ciągłemu monitorowaniu przebiegu reakcji monomerów i zmian mikrostruktury wewnątrz reaktora, ramanowska analiza inline umożliwia przejście od długiego oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych do odczytu informacji w czasie rzeczywistym. Efekty końcowe można oszacować jeszcze w trakcie trwania produkcji, więc możliwe jest wcześniejsze określenie zweryfikowanego czasu zakończenia partii — na podstawie aktualnych danych stanu reakcji, a nie długotrwałych analiz metodą tradycyjną. Działania korygujące są podejmowane, zanim zostanie wyprodukowany materiał niezgodny ze specyfikacją, a decyzje są wprowadzane w życie w trakcie reakcji, a nie po jej zakończeniu.
Takie podejście pozwala na osiągnięcie bardziej przewidywalnych cykli produkcyjnych, ściślejszą kontrolę właściwości produktu oraz wyższą efektywność reaktora, co z kolei prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności na jednostkę objętości i czasu, już na etapie projektowania. Nie da się tego uzyskać poprzez korekty wprowadzane po zakończeniu cyklu.
Od kontroli parametrów reakcji do wymiernego wpływu na produkcję
W przypadku polimeryzacji SSBR i ESBR zbyt późne podejmowanie decyzji bezpośrednio wiąże się z koniecznością zastosowania strategii wstrzymujących reakcję, długim czasem oczekiwania na zatwierdzenie partii, wydłużonym cyklem produkcji, większą zmiennością charakterystyki produktu i utratą wydajności. Dzięki możliwości bardziej precyzyjnego określenia punktów końcowych oraz ciągłego śledzenia mikrostruktury, monitorowanie procesu za pomocą spektroskopii Ramana skraca czas produkcji partii i jednocześnie poprawia ich spójność.
Korzyści, jakie można uzyskać w codziennej produkcji to między innymi:
- możliwość wcześniejszego zweryfikowania produktu końcowego i zatwierdzenia partii,
- mniejsza zmienność charakterystyki zależnie od partii,
- wyższa wydajność bez utraty kontroli parametrów procesu,
- większe wykorzystanie reaktora, dzięki skróceniu czasu trwania cyklu,
- bezpieczniejsza praca, dzięki wyeliminowaniu ręcznego pobierania próbek.
Takie wyniki można osiągnąć wprowadzając odpowiednie korekty w trakcie produkcji partii, a nie dopiero po zakończeniu procesu.
W praktyce, wcześniejsze zatwierdzenie zakończenia partii oznacza większą liczbę ton gotowego produktu na reaktor w skali roku i tym samym, wymierny zwrot finansowy wynikający z bardziej efektywnej kontroli procesu.
W jaki sposób można wykorzystać te zalety w zakładach produkujących kauczuk syntetyczny
Spektroskopię Ramana inline wykonuje za pomocą:
- analizatorów Ramana z certyfikatem ATEX oraz sond z armaturą zanurzeniową lub instalowanych w bypassach,
- ciągłego pomiaru w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia,
- modeli spektralnych w czasie rzeczywistym, zweryfikowanych pod kątem chromatografii gazowej (GC) i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR),
- etapowego wdrażania: laboratorium → projekt pilotażowy → produkcja, z zachowaniem modeli i wiedzy o procesach.
Zamiast zastępować istniejące systemy sterowania, technologia Ramana uzupełnia je, udostępniając dotychczas niewidoczne zmienne reakcji do celów kontroli i optymalizacji procesów produkcji partii.
Udowodnione korzyści dla polimeryzacji kauczuku syntetycznego
Bezpośrednie monitorowanie procesu metodą Ramana jest stosowane od dekad w procesach produkcji kauczuku syntetycznego, w tym kauczuku butadienowego i kauczuku nitrylowo-butadienowego. Pomiar stopnia przekształcenia monomerów oraz mikrostruktury, wykonywany w czasie rzeczywistym, umożliwił szybsze wprowadzanie nowych gatunków materiałów, od laboratorium do produkcji, bardziej spójną kontrolę parametrów krytycznych dla Tg oraz bezpieczniejsze warunki pracy, dzięki wyeliminowaniu ręcznego pobierania próbek w niebezpiecznych miejscach.
Czy spektroskopia Ramana nadaje się do każdego procesu?
Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami oraz specjalną listą kontrolną, które pozwolą ustalić, gdzie i w jaki sposób spektroskopia Ramana może okazać się dobrym rozwiązaniem, zapewniającym rzeczywistą wartość dodaną w procesach chemicznych.
Dlaczego Endress+Hauser?
Endress+Hauser pomaga producentom kauczuku syntetycznego w opracowaniu przewidywalnych i wydajnych procesów, oferując zastosowanie technologii analizy procesu (PAT) bezpośrednio w procesach polimeryzacji.
- Zaawansowana wiedza specjalistyczna w zakresie polimeryzacji i chemii elastomerów
- Wytrzymałe systemy do spektroskopii Ramana przeznaczone do pracy w niebezpiecznych warunkach
- Solidne wsparcie techniczne oraz długoterminowa współpraca
- Szeroka globalna sieć serwisowa z silnym lokalnym wsparciem technicznym
Od fazy projektowania po pełnoskalową produkcję dbamy o to, by każda partia była poddawana kontroli w czasie, gdy ma to największe znaczenie.