Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługi kalibracyjne Endress+Hauser gwarancją jakości produktu

Al Safi Danone optymalizuje przestoje i ogranicza straty produkcyjne dzięki elastycznej kalibracji

Przy produkcji mleka i wyrobów mlecznych prowadzonej 365 dni w roku demontaż aparatury pomiarowej na potrzeby kalibracji stanowił dla Al Safi Danone poważne wyzwanie. Dzięki dostosowanemu do potrzeb, elastycznemu procesowi kalibracji Endress+Hauser, zakład może kontynuować produkcję bez zakłóceń.

Studium przypadku Al Safi Danone ©Endress+Hauser

Wyniki

  • Urządzenia produkcyjne Al Safi Danone są dostępne zawsze wtedy, gdy są potrzebne, i pracują zgodnie ze specyfikacją

  • Terminowe wystawianie świadectw kalibracji na potrzeby bezpieczeństwa żywności i audytów CCP

Wypowiedź klienta Al Safi Danone

W Al Safi Danone bardzo doceniamy wsparcie firmy Endress+Hauser. Nasz program kalibracji jest zawsze realizowany zgodnie z planem, a nasze przyrządy pracują z wymaganą dokładnością.

Syed Muhammad Aafaq Ashraf, Inżynier Automatyki
Al Safi Danone Ltd.

Wyzwanie klienta

Al Safi Danone doskonale zdaje sobie sprawę, jak kluczowe znaczenie dla ograniczenia strat i zapewnienia wysokiej jakości wyrobów ma terminowa i precyzyjna kalibracja urządzeń produkcyjnych. W wymagającej branży spożywczej jest to absolutnie niezbędne. Pojawia się jednak pytanie: jak przeprowadzić kalibrację na czas, gdy jednocześnie konieczne jest utrzymanie maksymalnej dostępności linii produkcyjnych, aby sprostać nagłym wahaniom popytu?

Realizacja

Endress+Hauser, we współpracy z Al Safi Danone, opracował spersonalizowane, w pełni elastyczne podejście do kalibracji aparatury pomiarowej, oparte na dedykowanym zespole kalibracyjnym oraz mobilnym laboratorium przepływowym w postaci mobilnej stacji kalibracyjnej, zabudowanej w samochodzie typu van.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.