Endress+Hauser na targach SPS IPC Drives 2017

Innowacyjne produkty i usługi dla branży automatyzacji procesów

Na targach SPS IPC Drives (28–30 listopada 2017) w niemieckiej Norymberdze Endress+Hauser przedstawił nową rodzinę przyrządów do pomiaru przepływu, a także nową ofertę oprzyrządowania do pomiaru poziomu. Firma zaprezentowała innowacyjne usługi i rozwiązania z dziedziny cyfryzacji i automatyzacji procesów, a także pierwszy termometr z funkcją automatycznego wzorcowania, iTHERM TrustSens, zaprojektowany dla branż spożywczej i biomedycznej.

Technologia pomiarowa: proste, inteligentne i nowoczesne rozwiązania

Nowa seria Proline 300/500 to zoptymalizowane dla przemysłu rozwiązania do pomiaru przepływu o rozszerzonym obszarze zastosowań i zwiększonej wydajności. Dzięki komunikacji Wi-Fi punkt pomiarowy może być stosowany z nowoczesnymi rozwiązaniami, a nowe urządzenia i parametry diagnostyczne zwiększają bezpieczeństwo produktu i procesu. Istotne znaczenie mają także funkcja zarządzania danymi HistoROM oraz technologia Heartbeat.

Urządzenia Micropilot FMR60, FMR62 i FMR67 uzupełniają ofertę radarowych przyrządów pomiarowych. Endress+Hauser oferuje obecnie system radarowy o częstotliwości 113 GHz, a także urządzenie o częstotliwości odpowiedniej do każdego zastosowania — niezależnie czy będzie to 1, 6, 26 lub 80 GHz. Nowa seria Micropilotto pierwsze urządzenia radarowe o częstotliwości 80 GHz opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508, czyli spełniające najsurowsze wymagania względem bezpieczeństwa.

100% zgodności, 0% wysiłku

Na targach SPS IPC Drives Endress+Hauser przedstawia nowy termometr z czujnikiem wyposażonym w funkcję automatycznego wzorcowania. Higieniczny termometr iTHERM TrustSens jest przeznaczony dla użytkowników z branż spożywczej i biomedycznej, którym zależy na pełnej zgodności z przepisami FDA i/lub GMP. Termometr, który wkrótce będzie dostępny na rynku, zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu i dyspozycyjność systemu dzięki stałemu, wykonywanemu automatycznie wzorcowaniu. Takie rozwiązanie redukuje niedokładności w czasie produkcji.

Sprawdzamy, co kryje się za cyfryzacją i przemysłowym Internetem rzeczy — IIoT

Rozwiązania IIoT to coś więcej niż tylko ciekawostki. Cyfryzacja i wysoki poziom komunikacji modułów produkcyjnych zwiększają dyspozycyjności systemu oraz efektywność produkcji, gwarantując w perspektywie konkurencyjność na rynku. Dzięki kompleksowym procesom produkcyjno-biznesowym oraz inteligentnym urządzeniom pomiarowym z funkcjami automatycznego monitorowania Endress+Hauser wraz z swoimi klientami opracowuje rozwiązania z zakresu automatyzacji, które rewolucjonizują i znacznie upraszczają procesy produkcyjne.

Poznaj nasze produkty na własne oczy. Odwiedź nas — Hala 4A, stanowisko 135. W ramach programu People for Process Automation chętnie udzielimy wyjaśnień i przedyskutujemy interesujące problemy.

Endress+Hauser na targach SPS IPC Drives w Norymberdze, Niemcy. ©Endress+Hauser

Kontakt