Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Zastosowanie
iTEMP TMT82 to przetwornik temperatury o wysokiej niezawodności, dokładności pomiaru i stabilności długoterminowej, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest wysoka dyspozycyjność instalacji.
Przyrząd 2-kanałowy, o uniwersalnym zastosowaniu, do konwersji sygnałów wejściowych z podłączonych czujników termoparowych lub rezystancyjnych (RTD) na stabilne, skalowalne sygnały wyjściowe 4-20 mA i sygnały HART®. Przetwornik posiada wbudowane inteligentne funkcje monitorowania czujnika oraz funkcje diagnostyczne zgodne z zaleceniami NAMUR NE 107, atest SIL 2 (SC3), co zwiększa bezpieczeństwo procesu i wydłuża czas pracy.
Bezpieczna praca w obszarach zagrożonych wybuchem, międzynarodowe dopuszczenia: FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL
2-kanałowe, uniwersalne wejścia sygnałowe dla czujników rezystancyjnych RTD, termoparowych, dekady rezystancyjnej (Ω) i sygnałów napięciowych (mV), obsługa protokołu komunikacyjnego HART® 7
Możliwość stosowania w przemyśle okrętowym
Montaż w obudowie obiektowej z dopuszczeniem do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem;
Stopień ochrony maks. IP 68
Montaż w głowicy zaciskowej wg PN-EN 50446
Wersja obudowy o szerokości 17.5 mm, przeznaczona do montażu w szafie lub na szynie DIN
Korzyści
Przetwornik temperatury o trwałej konstrukcji, wysokiej dokładności, długoterminowej stabilności pomiaru, zapewniającej wysoką dyspozycyjność instalacji
Certyfikat nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 (SC3) wg normy IEC 61508:2010
Dostępnych jest wiele wersji montażowych i obudowy:
obudowa głowicowa typu B, obudowa do montażu na szynie DIN, obudowa obiektowa z oddzielnym przedziałem podłączeniowym i wbudowanym wyświetlaczem(TID10)Funkcja linearyzacji charakterystyki czujnika w przetworniku zapewniająca najwyższą dokładność pomiaru
Funkcja detekcji uszkodzeń czujnika i przetwornika; informacje diagnostyczne o statusie urządzenia zgodne z zaleceniami NAMUR NE 107
Szybka instalacja: podłączenie elektryczne bez użycia narzędzi dzięki zaciskom sprężynowym
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT82
Wersja polska - 03/2022
Dwukanałowy przetwornik temperatury Z protokołem HART® i atestem SIL
EN PL 10/03/202510/05/202431/03/202222/01/202110/11/2020Język:
Polski
Wersja:
31/03/2022
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
TI01010TPL_2522-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT82
Wersja polska - 01/2021
Dwukanałowy przetwornik temperatury z protokołem HART<sup>®</sup>
EN PL 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Język:
Polski
Wersja:
29/01/2021
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
BA01028TPL_2421-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT82
Dwukanałowy przetwornik temperatury
Z protokołem HART® i atestem SILEN PL 10/03/202510/05/202431/03/202222/01/202110/11/2020Język:
Polski
Wersja:
31/03/2022
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
TI01010TPL_2522-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT82
Dwukanałowy przetwornik temperatury
z protokołem HART<sup>®</sup>EN PL 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Język:
Polski
Wersja:
29/01/2021
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
BA01028TPL_2421-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN PL 01/03/201301/05/200801/04/2008Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2013
Rozmiar pliku:
606 KB
Nazwa pliku:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA iTEMP TMT82
2-kanałowy przetwornik temperatury z protokołem HART®
EN PL 30/05/202415/01/202117/12/201912/12/201811/03/2016Język:
Polski
Wersja:
30/05/2024
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
KA01095TPL_2024-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wandmontageset kpl. Gehäuse
Wandmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
186.3 KB
Nazwa pliku:
71274372.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
Język:
Angielski
Wersja:
07/05/2026
Rozmiar pliku:
217.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Rohrmontageset kpl. Gehäuse
Rohrmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
187 KB
Nazwa pliku:
71274384.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
Język:
Angielski
Wersja:
07/05/2026
Rozmiar pliku:
233.2 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
156.3 KB
Nazwa pliku:
71528231 Adapter DIN rail mounting.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN PL 03/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/11/2025
Rozmiar pliku:
294.5 KB
Nazwa pliku:
DIENST_T.pdf
-