Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Prosonic FMU41

Ultradźwiękowe pomiary poziomu
Prosonic FMU41

Bezkontaktowa sonda do cieczy i materiałów sypkich

FMU41
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    +/- 2 mm or +/- 0,2 % of set measuring range

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    Liquids: 8 m (26 ft),
    Solids: 3.5 m (11 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    PVDF

Zastosowanie

Prosonic FMU41 w wersji dwu- lub czteroprzewodowej znajduje zastosowanie w m.in. zbiornikach magazynowych, procesowych z mieszadłami, na składowiskach i przenośnikach taśmowych.
Sonda jest również przydatna do pomiarów przepływu w otwartych kanałach grawitacyjnych i na przelewach. Przyrząd wyróżnia się łatwym uruchomieniem i szybką diagnostyką dzięki dostępności krzywej obwiedni echa, wyświetlanej na wskaźniku lokalnym, oraz tekstowym komunikatom i wskazówkom dla użytkownika. Funkcja linearyzacji (do 32 punktów) umożliwia obsługę nietypowych kształtów zbiorników, obliczenia objętości lub masy.

Bezkontaktowe pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich, pomiary przepływu w otwartych kanałach grawitacyjnych i na przelewach

  • Przyłącze technologiczne: gwintowe

  • Temperatura: -40 ... 80°C

  • Ciśnienie: 0,7 ... 3 bar (abs)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: ciecze 8 m, materiały sypkie 3,5 m

  • Martwa strefa: 35 cm

  • Międzynarodowe dopuszczenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem pyłów lub gazów

Korzyści

  • Wysoka trwałość sondy i bezobsługowość pomiaru

  • Szybkie uruchomienie i łatwa diagnostyka dzięki krzywej obwiedni echa, wyświetlanej na wskaźniku lokalnym

  • Zdalna diagnostyka z dyspozytorni za pomocą protokołu cyfrowego i dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania DeviceCare

  • Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem pyłów lub gazów

  • Funkcja linearyzacji (do 32 punktów) umożliwia obsługę nietypowych kształtów zbiorników, obliczenia objętości lub masy

  • Wbudowany czujnik temperatury do automatycznej kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej

  • Opcjonalnie: możliwość zdalnej obsługi za pomocą modułu operatorsko-odczytowego FHX40 z przewodem o długości 20 m

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja