Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Temperatura procesu
-40…+130 °C
(-40…+266 °F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum …16 bar
(Vacuum … 232 psi) -
Maks. odległość pomiarowa
50 m (164 ft)
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PTFE antenna
PP or 316L process connections
Zastosowanie
Micropilot FMR60 to pierwsza sonda radarowa 80 GHz, wdrożona wg normy zwiększania bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508. Gwarantuje maksymalną niezawodność dzięki wypukłej antenie soczewkowej z PTFE. Unikatowo mały kąt wiązki sprawia, że sonda nadaje się m.in. do zbiorników z dużą liczbą elementów konstrukcyjnych. Radar wyposażono w Heartbeat Technology do diagnostyki i weryfikacji stanu bez demontażu i przerwania pomiaru. Raport z weryfkacji jest drukowany do pliku pdf bezpośrednio z głowicy sondy.
Micropilot FMR60 zapewnia unikatowo mały kąt wiązki, a tym samym odporność na zakłócenia w zbiornikach o złożonej budowie wewnętrznej.
Przyłącza technologiczne: gwintowe lub kołnierzowe
Temperatura: od -40 do +130℃
Ciśnienie medium: od -1 do +16 bar
Zakres pomiarowy: maks. 50 m
Dokładność: ±1 mm
Pasmo W: 80 GHz
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL, dopuszczenia do stosowania w przemyśle stoczniowym, 5-punktowy protokół liniowości
Korzyści
Urządzenie i jego firmware opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając atest SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej)
Heartbeat Technology zapewnia oszczędności i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przemysłowym
Koncepcja zarządzania danymi HistoROM umożliwia szybkie i łatwe uruchomienia, konserwację i diagnostykę
Najwyższa niezawodność pomiaru nawet w obecności przeszkód w zbiornikach dzięki małemu kątowi wiązki i algorytmom adaptacyjnym Multi-Echo Tracking
Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim, ułatwiające obsługę i konfigurację przyrządu
Innowacyjna, wypukła antena soczewkowa z PTFE gwarantuje maksymalną dyspozycyjność pomiaru poziomu
Innowacyjna metoda wykonywania testów kontrolnych SIL sondy, pracującej w obwodzie awaryjnego wyłączenia pozwala na oszczędności czasu i pieniędzy
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Micropilot FMR60 Wersja HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 04/2018
Sonda radarowa
EN PL 12/04/201812/01/2017Język:
Polski
Wersja:
12/04/2018
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA01618FPL_0218.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot FMR60
Wersja polska - 09/2020
Radarowa sonda poziomu
EN PL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Język:
Polski
Wersja:
22/09/2020
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
TI01302FPL_0720.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot FMR60
Radarowa sonda poziomu
EN PL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Język:
Polski
Wersja:
22/09/2020
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
TI01302FPL_0720.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Micropilot FMR60 Wersja HART Instrukcja obsługi
Sonda radarowa
EN PL 12/04/201812/01/2017Język:
Polski
Wersja:
12/04/2018
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA01618FPL_0218.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN PL 12/01/2017Język:
Angielski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Micropilot FMR60 Wersja HART Skrócona instrukcja obsługi
Radarowa sonda poziomu
EN PL 12/04/201808/02/201723/01/2017Język:
Polski
Wersja:
12/04/2018
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
KA01251FPL_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN PL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
562.2 KB
Nazwa pliku:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN PL 31/08/201707/10/201305/01/2012Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2017
Rozmiar pliku:
279.5 KB
Nazwa pliku:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN PL 01/10/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2019
Rozmiar pliku:
349 KB
Nazwa pliku:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN PL 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2018
Rozmiar pliku:
517.9 KB
Nazwa pliku:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN PL 31/08/201714/04/201408/01/2013Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2017
Rozmiar pliku:
281.5 KB
Nazwa pliku:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Safety instructions for spare parts
Level and Pressure
EN PL 31/01/202604/09/2012Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2026
Rozmiar pliku:
385.8 KB
Nazwa pliku:
EA01062FEN_0226-00.pdf
-