Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
pomiary akcyzowe, LPG, LNG, pomiar gęstości, miernik sondujący, legalizacja, GUM, OUM, zatwierdzenie typu, Proservo NMS81

Sonda poziomu cieczy ze sterowaniem nadążnym i pływakiem
Proservo NMS81

Dokładne pomiary poziomu, gęstości, rozdziału warstw i wody dennej w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych lub akcyzowych

NMS81
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    up to 0.4 mm

  • Temperatura procesu

    -200°C...200°C
    (-328°F...392°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    up to 25 bar (363 psi) abs

  • Maks. odległość pomiarowa

    55 m (180 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    316L, AlloyC276, PTFE

Zastosowanie

Inteligentny przetwornik Proservo ze sterowaniem nadążnym pozycją czujnika pływakowego jest przeznaczony do pomiarów poziomu m.in. paliw, alkoholi, lekkich węglowodorów i gazów skroplonych (m.in. LPG oraz LNG) w zbiornikach magazynowych. Proservo jest odporne na prężność par i dużą wartość momentu dipolowego cząsteczek fazy lotnej nad lustrem cieczy. Przyrząd realizuje również funkcje detekcji rozdziału warstw, profilu gęstości i pomiaru ilości wody dennej.
Proservo posiada zatwierdzenie typu NMi oraz PTB i aprobatę GUM do stosowania w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych lub akcyzowych. Jest zgodne z OIML R85 oraz API 3.1B.

Pomiary poziomu, gęstości, rozdziału warstw i wody dennej w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych lub akcyzowych

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe

  • Temperatura: -200...200°C

  • Ciśnienie: -1...25 bar

  • Zakres pomiarowy: do 47 m

  • Dokładność pomiaru poziomu ±0.4 mm

  • Dokładność pomiaru gęstości ±3 kg/m3

  • Dokładność pomiaru rozdziału warstw cieczy/wody dennej ±2 mm

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem

  • Aprobata Głównego Urzędu Miar do stosowania w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych i akcyzowych

Korzyści

  • Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne wg normy PN-EN 61508, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej) z certyfikatem TÜV

  • Wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru, aprobata Głównego Urzędu Miar do stosowania w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych lub akcyzowych

  • Zgodność z międzynarodowymi zaleceniami metrologicznymi OIML i standardami branży naftowo-gazowej API

  • Zatwierdzenie typu NMi lub PTB do pomiarów rozliczeniowych

  • Zaawansowane funkcje diagnostyczne podnoszące bezpieczeństwo układu elektromechanicznego z pływakiem

  • Pomiar rozdziału warstw cieczy, wody dennej i profilu gęstości

  • Funkcja koncentratora danych - przesyłanie danych do systemu DCS/PLC z wszystkich urządzeń pomiarowych, które pracują na zbiorniku

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia