Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
±2 mm (0.08 in)
-
Temperatura procesu
-20°C...+60°C (-4°F…+140°F)
-
Maks. odległość pomiarowa
30 m (98 ft)
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Housing: plastic PBT/ PC
Zastosowanie
Łatwość użycia od samego początku. Opracowany przez Endress+Hauser radar połączony z systemem IIoT jest inteligentnym przetwornikiem poziomu, łączącym w sobie zaawansowaną technologię z atrakcyjnym cenowo czujnikiem. W połączeniu z usługami cyfrowymi w ramach platform Netilion Value, Netilion Inventory i SupplyCare Hosting, ten bezprzewodowy, zasilany bateryjnie czujnik zapewnia niezawodne i zdalne monitorowanie poziomu. Bezpieczne i certyfikowane rozwiązanie gwarantuje dostęp do informacji dotyczących zasobów i stanów magazynowych z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnym czasie.
Pomiar poziomu i śledzenie w mobilnych zbiornikach z tworzyw sztucznych np. w paletopojemnikach (IBC)
Pomiar poziomu i zarządzanie stanami w zbiornikach z tworzyw sztucznych znajdujących się w różnych lokalizacjach poza zakładem macierzystym
Pomiar poziomu i zarządzanie stanem w mobilnych i stacjonarnych zbiornikach z tworzyw sztucznych na produkcji – w miejscach o utrudnionym dostępie do zasilania sieciowego, szybkie i łatwe uruchomienie, przejrzysta sygnalizacja spadku stanu poniżej poziomu bezpieczeństwa
Korzyści
Pełna przejrzystość podczas magazynowania i transportu cieczy
Proste rozwiązanie od zakupu po eksploatację
Bezpieczna transmisja danych w połączeniu z szeroką gamą usług cyfrowych
Dostęp do informacji z dowolnego miejsca w dowolnym czasie
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot FWR30
Wersja polska - 09/2021
Radarowa sonda poziomu
EN PL 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Język:
Polski
Wersja:
28/09/2021
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01499FPL_0821-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Micropilot FWR30
Wersja polska - 08/2020
Radarowa sonda poziomu
EN PL 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Język:
Polski
Wersja:
26/08/2020
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA01991FPL_0420.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot FWR30
Radarowa sonda poziomu
EN PL 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Język:
Polski
Wersja:
28/09/2021
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01499FPL_0821-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Micropilot FWR30
Radarowa sonda poziomu
EN PL 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Język:
Polski
Wersja:
26/08/2020
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA01991FPL_0420.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Free-space radar
EN PL 31/01/2026Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2026
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA02591FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Micropilot FWR30
Radarowa sonda poziomu
EN PL 22/03/2024Język:
Polski
Wersja:
22/03/2024
Rozmiar pliku:
321.6 KB
Nazwa pliku:
KA01656FPL_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Radarowa sonda poziomu
EN PL 31/01/2026Język:
Polski
Wersja:
31/01/2026
Rozmiar pliku:
324.1 KB
Nazwa pliku:
KA01794FPL_0126-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Netilion Value – 60 Days Free Trial
Three simple steps to get started
EN PL 05/02/202129/10/2020Język:
Angielski
Wersja:
05/02/2021
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
SD02672S_04_EN_02.21.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Micropilot FWR30
Free space radar
EN PL 31/01/202617/07/202023/01/2020Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2026
Rozmiar pliku:
676.6 KB
Nazwa pliku:
SD02474FEN_0326-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Security Manual Micropilot FWR30
Free space radar
EN PL 01/07/2022Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2022
Rozmiar pliku:
484.3 KB
Nazwa pliku:
SD02985FEN_0122-00.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimieren kann
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann.
So einfach profitieren Sie von cloudbasierter
Füllsandmessung mit dem IIoT-RadarsensorJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
02/02/2022
Rozmiar pliku:
9.2 MB
Nazwa pliku:
PU01431F00DE0122.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimiert
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann. Profitieren Sie von
cloudbasierter Füllsandmessung mit dem
IIoT-Radarsensor Micropilot FWR30Język:
Niemiecki
Wersja:
02/02/2022
Rozmiar pliku:
5.3 MB
Nazwa pliku:
PU01454F00DE0122.pdf
-