©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Temperatura procesu
Non-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Non-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Zastosowanie
Zasada działania bariery mikrofalowej Soliwave FDR56 bazuje na bezkontaktowej metodzie sygnalizacji poziomu. Bariera może być instalowana w zbiornikach, kanałach, szybach oraz zsuwniach ze swobodnym wylotem. W przypadku zbiorników niemetalowych pomiar może być dokonywany z zewnątrz, poprzez ścianę zbiornika. Bariera stosowana jest do sygnalizacji poziomu w układach kontroli i zliczania ilości wszelkiego rodzaju materiałów sypkich. Współpracuje z nadajnikiem Soliwave FQR56.
Typowe materiały sypkie: wióry, pył i mączka drzewna, gips, cement, popiół, miał papierowy i tekturowy, żwir, piasek, suche proszki, materiały sypkie w workach, skrzyniach.
Przyłącza procesowe: gwintowe
Temperatura otoczenia: -40...+70 °C (-40...+158 °F)
Zakres pomiarowy: do 100m (328ft)
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Korzyści
Wysoka niezawodność pomiaru: możliwy montaż czołowy i bezkontaktowy, wskazanie natężenia sygnału bezpośrednio na odbiorniku
Trwała konstrukcja zapewnia oszczędność kosztów przez cały cykl życia wyrobu: brak części ulegających zużyciu, możliwość stosowania przylgi ceramicznej do kontaktu z medium (opcja), przedłużony okres eksploatacji, bezobsługowość
Po zamontowaniu, obudowę elektroniki można obracać o 360° w celu ustawienia optymalnej pozycji pracy
Bezpośrednie podłączenie do zasilania (nadajnik i odbiornik do oddzielnych lub wspólnego źródła zasilania)
Mechaniczna kompatybilność z barierą typu FQR/FDR50 i FQR/FDR56 umożliwia wykorzystanie istniejących przyłączy procesowych, jak również akcesoriów, np. adapterów kołnierzowych, wsporników montażowych i wzierników
Loading alternative products
Nasze realizacje
Safe and easy access to process data via Bluetooth
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Przeczytaj całą historię
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
Transceiver Non-contact point level detection and flow monitoring Detecting, counting and positioning of objects Monitoring of material transfer points Detection and analysis of deposits and contamination Installation: Non-contact installation (transmission window) or front-flush installation (contact)
Wersje specjalne
Measuement range: max. 100 m
Zasilanie / Komunikacja
85 ... 253 VAC 20 ... 60 VDC/ 20 ... 30 VAC
Temperatura otoczenia
-40°C...+70°C (-40°F...+158°F)
Temperatura procesu
Non-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Non-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact installation: no wetted parts Within installation: 316Ti or Aluminium; PTFE or Ceramic
Przyłącze technologiczne
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Higieniczne przyłącze technologiczne
Wyjście
Relays SPDT Solid-State-Relaiy 4 ... 20 mA
Certyfikaty / Dopuszczenia
Opcje
Sight glass High temperature adapter High pressure adapter Installation bracket FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Wartości umożliwiające zastosowanie
Najczęściej pobierane
TI Soliwave FDR56/FQR56
Wersja angielska - 06/2024
Microwave barrier
EN
PL
DE FR RU
17/06/2024
06/12/2023
08/06/2020
12/09/2018
06/07/2018
Język:
Angielski
Wersja:
17/06/2024
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI00443FEN_2024-00.pdf
Instrukcja obsługi
Soliwave FQR56, FDR56
Bariera mikrofalowa do sygnalizacji poziomu
EN
PL
DE ES FI FR IT NL RU SL ZH
30/08/2021
29/06/2016
27/04/2016
01/04/2016
17/06/2014
Język:
Polski
Wersja:
27/10/2011
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ka00291fpl.pdf
Dokumentów: 34
EN
PL
Niemiecki French Rosyjski
17/06/2024
06/12/2023
08/06/2020
12/09/2018
06/07/2018
Język:
Angielski
Wersja:
17/06/2024
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI00443FEN_2024-00.pdf
Insertion adapter with venting element
EN
PL
Niemiecki
27/02/2025
11/12/2023
16/10/2017
Język:
Angielski
Wersja:
27/02/2025
Rozmiar pliku:
510.3 KB
Nazwa pliku:
TI01368FEN_0325-00.pdf
Wave guide for separation of process and measuring device
EN
PL
Niemiecki
23/04/2025
16/10/2017
Język:
Angielski
Wersja:
23/04/2025
Rozmiar pliku:
408.2 KB
Nazwa pliku:
TI01372FEN_0225-00.pdf
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN
PL
Niemiecki
26/06/2019
09/08/2018
16/10/2017
Język:
Angielski
Wersja:
26/06/2019
Rozmiar pliku:
345.8 KB
Nazwa pliku:
TI01371FEN_0319.PDF
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
25/07/2025
27/02/2025
16/10/2017
Język:
Angielski
Wersja:
25/07/2025
Rozmiar pliku:
608.9 KB
Nazwa pliku:
TI01369FEN_0325-00.pdf
EN
PL
Niemiecki
16/10/2017
Język:
Angielski
Wersja:
16/10/2017
Rozmiar pliku:
433.9 KB
Nazwa pliku:
TI01370FEN.PDF
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange with venting element
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
27/02/2025
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
Język:
Angielski
Wersja:
27/02/2025
Rozmiar pliku:
498.4 KB
Nazwa pliku:
TI01362FEN_0425-00.pdf
EN
PL
Niemiecki French Portugalski Turecki
17/06/2024
06/12/2023
08/06/2020
05/07/2018
Język:
Angielski
Wersja:
17/06/2024
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
BA01684FEN_0424-00.pdf
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Grecki Estoński Fiński Chorwacki Węgierski Indonezyjski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki
06/12/2023
Język:
Polski
Wersja:
06/12/2023
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
KA01574FPL_0122-00.pdf
Instrukcja obsługi
Soliwave FQR56, FDR56
Bariera mikrofalowa do sygnalizacji poziomu
EN
PL
Niemiecki Hiszpański Fiński French Włoski Niderlandzki Rosyjski Słoweński Chiński
30/08/2021
29/06/2016
27/04/2016
01/04/2016
17/06/2014
Język:
Polski
Wersja:
27/10/2011
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ka00291fpl.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Electronic insert D-AA1A, FDR56, V1
Kod zamówieniowy
71125423
Electronic insert D-AA1E, FDR56, V1
Kod zamówieniowy
71125424
Moduł elektroniki D-AA2A, FDR56
Kod zamówieniowy
71125425
Moduł elektroniki D-AA2E, FDR56
Kod zamówieniowy
71125426
Moduł elektroniki D-AA3A, FDR56
Kod zamówieniowy
71125427
Moduł elektroniki D-AA3E, FDR56
Kod zamówieniowy
71125428
Electronic insert D-BA1A, FDR56, V1
Kod zamówieniowy
71125429
Electronic insert D-BA1E, FDR56, V1
Kod zamówieniowy
71125430
Moduł elektroniki D-BA2A, FDR56
Kod zamówieniowy
71125431
Moduł elektroniki D-BA2E, FDR56
Kod zamówieniowy
71125432
Moduł elektroniki D-BA3A, FDR56
Kod zamówieniowy
71125433
Moduł elektroniki D-BA3E, FDR56
Kod zamówieniowy
71125434
Electronic insert D-IA1A, FDR56, V1
Kod zamówieniowy
71125436
Electronic insert D-IA1E, FDR56, V1
Kod zamówieniowy
71125437
Moduł elektroniki D-IA2A, FDR56
Kod zamówieniowy
71125438
Moduł elektroniki D-IA2E, FDR56
Kod zamówieniowy
71125439
Moduł elektroniki D-IA3A, FDR56
Kod zamówieniowy
71125440
Moduł elektroniki D-IA3E, FDR56
Kod zamówieniowy
71125441
Electronic insert D-CA1A, FDR56
Kod zamówieniowy
71258315
Electronic insert D-CA1E, FDR56
Kod zamówieniowy
71258316
Electronic insert D-CA2A, FDR56
Kod zamówieniowy
71258317
Electronic insert D-CA2E, FDR56
Kod zamówieniowy
71258318
Electronic insert D-CA3A, FDR56
Kod zamówieniowy
71258319
Electronic insert D-CA3E, FDR56
Kod zamówieniowy
71258321
Electronic insert D-CB1A, FDR56
Kod zamówieniowy
71258322
Electronic insert D-CB1E, FDR56
Kod zamówieniowy
71258324
Electronic insert D-CB2A, FDR56
Kod zamówieniowy
71258325
Electronic insert D-CB2E, FDR56
Kod zamówieniowy
71258327
Electronic insert D-CB3A, FDR56
Kod zamówieniowy
71258329
Electronic insert D-CB3E, FDR56
Kod zamówieniowy
71258330
Electronic insert D-IA3A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324389
Electronic insert D-AA1A, FDR56, V2
Kod zamówieniowy
71324253
Electronic insert D-AA1E, FDR56, V2
Kod zamówieniowy
71324258
Elektronikeinsatz D-AA1A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324267
Elektronikeinsatz D-AA1E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324268
Electronic insert D-AA2A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324271
Electronic insert D-AA2E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324274
Electronic insert D-AA3A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324276
Electronic insert D-AA3E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324277
Electronic insert D-BA1A, FDR56, V2
Kod zamówieniowy
71324279
Electronic insert D-BA1E, FDR56, V2
Kod zamówieniowy
71324280
Electronic insert D-BA1A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324300
Electronic insert D-BA1E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324301
Electronic insert D-BA2A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324324
Electronic insert D-BA2E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324325
Electronic insert D-BA3A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324327
Electronic insert D-BA3E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324329
Electronic insert D-IA1A, FDR56, V2
Kod zamówieniowy
71324380
Electronic insert D-IA1E, FDR56, V2
Kod zamówieniowy
71324381
Electronic insert D-IA1A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324382
Electronic insert D-IA1E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324383
Electronic insert D-IA2A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324387
Electronic insert D-IA2E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324388
Electronic insert D-IA3E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71324390
Electronic module D-UA1A, FDR56
Kod zamówieniowy
71674360
Electronic module D-UA1A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674361
Electronic module D-UA1E, FDR56
Kod zamówieniowy
71674363
Electronic module D-UA1E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674364
Electronic module D-UA2A, FDR56
Kod zamówieniowy
71674365
Electronic module D-UA2E, FDR56
Kod zamówieniowy
71674375
Electronic module D-UA2E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674376
Electronic module D-UA3A, FDR56
Kod zamówieniowy
71674377
Electronic module D-UA3A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674378
Electronic module D-UA3E, FDR56
Kod zamówieniowy
71674379
Electronic module D-UA3E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674381
Electronic module D-UR1A, FDR56
Kod zamówieniowy
71674314
Electronic module D-UR1A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674315
Electronic module D-UR1E, FDR56
Kod zamówieniowy
71674317
Electronic module D-UR1E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674318
Electronic module D-UR2A, FDR56
Kod zamówieniowy
71674319
Electronic module D-UR2A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674320
Electronic module D-UR2E, FDR56
Kod zamówieniowy
71674321
Electronic module D-UR2E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674322
Electronic module D-UR3A, FDR56
Kod zamówieniowy
71674323
Electronic module D-UR3A, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674324
Electronic module D-UR3E, FDR56
Kod zamówieniowy
71674325
Electronic module D-UR3E, FDR56 (F34)
Kod zamówieniowy
71674326
Plug microwave permeable SAL/SPP
Kod zamówieniowy
71517822
Plug microwave permeable SALS/SPPS
Kod zamówieniowy
71517824
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m
Kod zamówieniowy
71381853
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m
Kod zamówieniowy
71381870
Plug connector M12 4-pole
Kod zamówieniowy
71381872
Harting HAN8D plug connector
Kod zamówieniowy
71381882
Flange DN40 PN16, G1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71381884
Flange DN40 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71381885
Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu
Kod zamówieniowy
71006345
Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71006348
Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71108383
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71381887
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71381888
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71006350
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71108388
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71381890
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71381891
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71006352
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71108390
Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71006349
Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu
Kod zamówieniowy
71006346
Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Kod zamówieniowy
71108387
Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71006351
Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71108389
Kołnierz 3" 150lbs,FF,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Kod zamówieniowy
71123295
Kołnierz 3" 150lbs, FF, NPT1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71123296
Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71108391
Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71006353
Threaded fitting DN50, 6bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71026440
Threaded fitting DN80, 6bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71026441
Threaded fitting DN100, 6bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71026442
Welded fitting DN50, 200oC
Kod zamówieniowy
71026443
Welded fitting DN50, 10bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71026446
Welded fitting DN80, 200oC
Kod zamówieniowy
71026444
Welded fitting DN80, 10bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71026447
Welded fitting DN100, 200oC
Kod zamówieniowy
71026445
Welded fitting DN100, 10bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71026448
Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC
Kod zamówieniowy
71026449
Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC
Kod zamówieniowy
71026450
Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC
Kod zamówieniowy
71026451
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71381894
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71381898
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71381899
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71381904
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71478114
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Kod zamówieniowy
71478115
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71113441
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti
Kod zamówieniowy
71113449
Adapter wydłużajacy 225mm R1-1/2 +
Kod zamówieniowy
71113450
Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +
Kod zamówieniowy
71113451
Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +
Kod zamówieniowy
71113452
Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Kod zamówieniowy
71113453
Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2
Kod zamówieniowy
71113454
Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2
Kod zamówieniowy
71113455
Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209101
Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209114
Sightglass disc DN50, 200oC
Kod zamówieniowy
71209118
Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209122
Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209100
Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209111
Sightglass disc DN80, 200oC
Kod zamówieniowy
71209116
Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209121
Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209097
Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209107
Sightglass disc DN100, 200oC
Kod zamówieniowy
71209115
Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC
Kod zamówieniowy
71209119
Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium
Kod zamówieniowy
52017501
Uchwyt montażowy FQR5x/FDR5x, Plastik
Kod zamówieniowy
52017502
Weld-in adapter with mounting arm SPP
Kod zamówieniowy
71516947
Weld-in adapter with mounting arm SAL
Kod zamówieniowy
71516949
Weld-in adapter with mounting arm SALS
Kod zamówieniowy
71516952
Weld-in adapter with mounting arm SPPS
Kod zamówieniowy
71516954
Weather protect. cover 316L, Mw. barr.
Kod zamówieniowy
71454446
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko