Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługi wzorcowania w mleczarni Milchwerke Schwaben

Wiarygodne usługi wzorcowania w mleczarni Milchwerke Schwaben

Endress+Hauser od wielu lat świadczy usługi dla Milchwerk Schwaben, zarówno w zakresie usuwania awarii, uruchamiania nowej aparatury pomiarowej, konserwacji urządzeń pomiarowych, a także ich przeglądów i kalibracji. Mleczarnia Milchwerke Schwaben jest przekonana o swojej odpowiedzialności finansowej, ekologicznej i społecznej.

Kalibracja obiektowa przetwornika ciśnienia ©Milchwerke Schwaben

Obiektowa kalibracja przetwornika ciśnienia

Dokumentacja kalibracyjna ©Milchwerke Schwaben

Usługi kalibracji z jasną i wyczerpującą dokumentacją

Nasze rozwiązanie

  • W Milchwerke Schwaben 15 procent całkowitego zapotrzebowania na energię pokrywa się za pomocą pary. Aby zapewnić dokładność, odpowiednie oprzyrządowanie (przetworniki ciśnienia, temperatury, przepływu i energii) jest regularnie kontrolowane i kalibrowane.

  • Endress+Hauser opracował indywidualną strategię kalibracji, uwzględniającą koncepcję oszczędzania czasu. Koncepcja wieloetapowej kontroli sprawia, że demontaż przyrządów jest wymagany tylko częściowo.

Logo Weideglück

“Polegamy na doświadczeniu Endress+Hauser. A najlepsze jest to, że dzięki temu mamy więcej czasu, aby skupić się na naszej podstawowej działalności: produkcji regionalnych produktów mlecznych wysokiej jakości..”

Meinhard Schuler, Szef produkcji
Milchwerke Schwaben eG, Niemcy

Zadanie

Mleczarnia Milchwerke Schwaben posiada certyfikat IFS (International Food Standard), aby móc stale dostarczać swoim krajowym i zagranicznym klientom produkty najwyższej jakości, zgodne z aktualnym stanem nauki i najnowszymi przepisami. Również przy wyborze surowców i materiałów eksploatacyjnych firma przestrzega najwyższych standardów. Kontrole od początku do końca, od przetwarzania surowca aż po dostawę, są gwarancją wysokiej jakości produktów mlecznych firmy.

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa

Mleczarnia Milchwerke Schwaben wykorzystuje najnowsze rozwiązania, pozwalające na przeprowadzenie weryfikacji za pomocą technologii Heartbeat bez konieczności demontażu urządzenia i przerywania procesu.. Ponadto regularnie inwestuje w najnowszą technikę pomiarową, aby móc produkować produkty regionalne w sposób jak najbardziej wydajny i spełniać wysokie standardy jakości.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.