Produkcja biogazu i biometanu z osadów ściekowych i odpadów
W jaki sposób odpady są przetwarzane w biogaz i biometan w procesie fermentacji beztlenowej, wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym i niezawodne dostawy energii
W skrócie
- Produkcja biogazu polega na przekształcaniu strumieni odpadów organicznych, takich jak odpady spożywcze, pozostałości rolnicze i osady ściekowe, w energię odnawialną w procesie fermentacji beztlenowej, co wspiera waloryzację odpadów, odzysk energii oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.
- Biometan powstaje w wyniku uszlachetniania biogazu polegającego na usuwaniu dwutlenku węgla, wilgoci i śladowych zanieczyszczeń, co pozwala uzyskać gaz odnawialny, który można wprowadzać do sieci gazu ziemnego lub wykorzystywać w przemyśle i transporcie.
- Skuteczna produkcja biogazu i biometanu zależy od utrzymania stabilnych warunków procesowych, stałej jakości gazu oraz wysokiej dostępności instalacji, co pozwala zmaksymalizować odzysk energii i wydajność operacyjną.
Jak przekształcić strumienie odpadów organicznych w energię odnawialną?
Strumienie odpadów organicznych, takie jak surowce rolnicze, odpady spożywcze i osady ściekowe, są przekształcane w biogaz i biometan w procesie fermentacji beztlenowej. Dzięki odzyskiwaniu energii z odpadów biogaz i biometan przyczyniają się do dekarbonizacji, zmniejszają ilość odpadów i emisje oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne dzięki lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej, która może zasilać systemy dostaw energii elektrycznej, ciepła i gazu.
Z punktu widzenia procesu i eksploatacji instalacje do produkcji biogazu i biometanu są zaprojektowane tak, aby zapewnić równowagę między stabilnością biologiczną, wydajnością gazową i energetyczną oraz ogólną dostępnością w warunkach silnie zmiennych surowców. Operatorzy dążą do utrzymania stabilnego procesu fermentacji, zapewniającego stałą jakość gazu i efektywność energetyczną, radząc sobie jednocześnie ze zmieniającym się składem surowców, natężeniem obciążenia i ograniczeniami regulacyjnymi. W przeciwieństwie do procesów czysto mechanicznych, fermentacja beztlenowa jest z natury wrażliwa na zakłócenia, co sprawia, że stabilność procesu stanowi główny cel obok odzysku energii.
Najważniejsze fakty
Mniej niż 5%
strumieni odpadów organicznych
jest obecnie wykorzystywanych do produkcji biogazu i biometanu.
Źródło: World Biogas Association
Biogaz a biometan – podstawowe informacje
- Biogaz to surowa mieszanka gazowa powstająca w procesie fermentacji beztlenowej. Składa się głównie z metanu, dwutlenku węgla, a także pary wodnej i śladowych zanieczyszczeń. Zazwyczaj jest wykorzystywany na miejscu do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
- Biometan to przetworzony biogaz: usuwa się z niego dwutlenek węgla, wodę i zanieczyszczenia, tak aby gaz spełniał określone normy jakościowe. Dzięki temu etapowi przetwarzania biometan może być wykorzystywany jako gaz odnawialny, który jest stosowany zamiennie z gazem ziemnym i może być wprowadzany do sieci, wykorzystywany w przemyśle lub w transporcie.
Surowce i gospodarka o obiegu zamkniętym
Produkcja biogazu opiera się na wykorzystaniu lokalnie dostępnych surowców, takich jak osady ściekowe, surowce rolnicze, odpady spożywcze i organiczne oraz produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Przetwarzając te strumienie odpadów organicznych w procesie fermentacji beztlenowej, biogazownie łączą w jednym procesie oczyszczanie odpadów, odzysk energii i recykling składników odżywczych. Materiały organiczne, które w przeciwnym razie wymagałyby utylizacji, ulegają stabilizacji; wytwarzana jest energia odnawialna, a składniki odżywcze zawarte w pozostałościach po fermentacji mogą zostać ponownie wykorzystane w rolnictwie (w niektórych krajach). Ta integracja sprawia, że produkcja biogazu stanowi praktyczny przykład gospodarki o obiegu zamkniętym, w której cykle materiałowe są zamknięte, a zarówno energia, jak i zasoby są odzyskiwane w ramach istniejących systemów regionalnych.
Fermentacja beztlenowa – proces podstawowy
Fermentacja beztlenowa jest kluczowym procesem biologicznym w produkcji biogazu i zachodzi w komorach fermentacyjnych pozbawionych tlenu, gdzie mikroorganizmy przekształcają materiał organiczny w biogaz. Skład uzyskanego gazu, który zawiera głównie metan i dwutlenek węgla, zależy w dużym stopniu od właściwości surowca oraz warunków eksploatacyjnych, takich jak obciążenie organiczne, zakres temperatur i ogólna stabilność procesu. Jako proces sterowany biologicznie i z natury wrażliwy, fermentacja beztlenowa reaguje bezpośrednio na zmiany w surowcach i warunkach: wahania w surowcu lub niezrównoważone obciążenie mogą wpływać na przebieg reakcji, zmniejszać wydajność gazową, powodować wahania zawartości metanu lub prowadzić do tymczasowej niestabilności procesu.
Z tego powodu wydajność fermentacji nie zależy wyłącznie od wydajności projektowej, ale od tego, jak konsekwentnie utrzymywane są warunki w biologicznie stabilnym przedziale roboczym – co stanowi niezbędny warunek niezawodnej pracy instalacji, szczególnie w przypadku przetwarzania mieszanych lub ulegających sezonowym wahaniom strumieni odpadów organicznych.
Od biogazu do biometanu
Wzbogacanie biogazu do biometanu polega na usuwaniu zanieczyszczeń i składników niepalnych z surowego biogazu w celu podwyższenia stężenia metanu do poziomu odpowiadającego jakości gazu ziemnego. Po procesie fermentacji beztlenowej biogaz jest oczyszczany z siarkowodoru, wilgoci i śladowych zanieczyszczeń. Dwutlenek węgla jest oddzielany przy użyciu sprawdzonych technologii przetwarzania. Umożliwia to kompatybilność z istniejącą infrastrukturą gazową oraz szersze zastosowania końcowe, takie jak wprowadzanie do sieci lub wykorzystanie jako paliwo odnawialne w transporcie i przemyśle.
W porównaniu z bezpośrednim wykorzystaniem biogazu proces uszlachetniania wiąże się jednak z większą złożonością i bardziej rygorystycznymi wymaganiami eksploatacyjnymi: specyfikacje jakości gazu, zużycie energii i straty procesowe należy zrównoważyć z korzyściami wynikającymi z kompatybilności z siecią energetyczną i elastyczności. W rezultacie uszlachetnianie stanowi odrębny etap operacyjny, a nie jedynie proste rozszerzenie procesu fermentacji.
Jakość gazu, bezpieczeństwo i kontrola procesu
Jakość gazu w procesie produkcji biogazu i biometanu musi spełniać wymagania specyficzne dla danego zastosowania, niezależnie od tego, czy gaz jest wykorzystywany do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, czy też przetwarzany w celu wprowadzenia do sieci. Wahania składu surowców mają bezpośredni wpływ na skład gazu i mogą prowadzić do zmian zawartości metanu, wilgotności lub stężenia zanieczyszczeń.
Monitorowanie jakości gazu i warunków procesowych jest zatem nie tylko wymogiem prawnym, ale także niezbędnym elementem bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji: wczesne wykrywanie odchyleń umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych i pomaga uniknąć nietypowych warunków pracy, które mogłyby zagrozić integralności instalacji, jej dostępności lub bezpieczeństwu.
W praktyce wydajność instalacji ocenia się raczej na podstawie stabilności i spójności kluczowych wyników procesu niż wyłącznie na podstawie wartości szczytowych, przy czym spójny skład gazu, stabilny przebieg fermentacji oraz niezawodna dostępność stanowią kluczowe wskaźniki dobrze zarządzanej instalacji biogazowej lub biometanowej.
Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem
Nasi lokalni eksperci branżowi Endress+Hauser są gotowi do pomocy.
Ramy prawne dotyczące globalnego wykorzystania biometanu
Wdrażanie biometanu podlega ramom regulacyjnym, które określają kryteria zrównoważonego rozwoju, normy jakości gazu oraz zasady dostępu do rynku. Ramy te ustanawiają zasady dotyczące zrównoważonego charakteru surowców, emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia oraz certyfikacji, gwarantując, że biometan kwalifikuje się jako źródło energii odnawialnej. Określają one również wymagania dotyczące wprowadzania gazu do sieci, jego składu i jakości, aby zapewnić zgodność z istniejącą infrastrukturą oraz bezpieczną eksploatację. Ponadto systemy regulacyjne obejmują mechanizmy pomiaru, raportowania i weryfikacji, a także systemy certyfikacji, które umożliwiają śledzenie atrybutów odnawialności i wspierają uczestnictwo w rynku.
Produkcja biogazu i biometanu w praktyce
Poznaj więcej szczegółów dotyczących rzeczywistych projektów, które pokazują niezawodną produkcję, wydajność procesów oraz zgodność z przepisami.