Patrząc z zewnątrz, można by pomyśleć, że to ogromne magazyny. Jednak w środku zamiast stosów skrzyń transportowych znajdują się ustawione rzędami serwery o wysokiej wydajności. Centra danych powstają obecnie na całym świecie, aby zaspokoić ogromne zapotrzebowanie na moc obliczeniową niezbędną do obsługi sztucznej inteligencji i usług w chmurze. Amerykańscy giganci technologiczni – w tym Meta, Amazon, Apple, Google i Microsoft – oraz inne firmy łącznie inwestują setki miliardów dolarów w swoją infrastrukturę. Przykładem jest budowany obecnie obiekt firmy Meta w amerykańskim stanie Luizjana, który zajmie powierzchnię mniej więcej równą 70 boiskom piłkarskim.
Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej centrów danych rosną również wyzwania. Większość ludzi wie, jak głośny może być komputer osobisty podczas intensywnej pracy, kiedy wentylatory przyspieszają, przechodząc od pisku do wycia, aby wtłoczyć do systemu więcej chłodnego powietrza. Jednak wysokowydajny procesor graficzny (GPU) zużywa 10 razy więcej energii niż procesor (CPU) w typowym komputerze stacjonarnym lub laptopie. Gdy w ograniczonej przestrzeni umieszcza się nawet 100 tys. procesorów graficznych, temperatura wzrasta, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na chłodzenie.
Chłodzenie może stanowić nawet 40 procent zużycia energii w centrum danych. Poszukując zrównoważonego rozwiązania, większość operatorów decyduje się obecnie na energooszczędne chłodzenie cieczą zamiast chłodzenia powietrzem. Polega to na bezpośrednim pobieraniu ciepła z procesorów i odprowadzaniu go za pośrednictwem centralnego wymiennika ciepła. „Od samego początku uczestniczyliśmy w rozwoju tej zaawansowanej technologii”. „Obecnie Endress+Hauser jest czołowym dostawcą oprzyrządowania przemysłowego na potrzeby rewolucji sztucznej inteligencji w tym kraju” – mówi Liza Kelso, krajowa kierowniczka ds. rozwoju biznesowego w sektorze półprzewodników i centrów danych w Stanach Zjednoczonych.
Nieznane terytorium
Kiedy kilka lat temu wprowadzono chłodzenie cieczą w obiektach, nie istniało gotowe rozwiązanie. Dlatego firma Endress+Hauser nawiązała współpracę z inżynierami zakładowymi i integratorami systemów w celu doboru, wymiarowania i zintegrowania odpowiednich przyrządów. Chłodzenie w nowoczesnych centrach danych odbywa się z centralnych budynków technicznych (CUB), w których znajdują się systemy połączonych ze sobą modułowych zestawów procesowych. Wewnątrz każdego CUB znajdują się potężne agregaty chłodnicze, wymienniki ciepła, szafy sterownicze i inne urządzenia, które wykorzystują dane w czasie rzeczywistym do utrzymania optymalnej temperatury serwerów. System chłodzenia w jednym module CUB może zawierać kilkadziesiąt przyrządów pomiarowych służących do monitorowania przepływu, temperatury, ciśnienia i jakości wody. Jedno centrum danych często składa się z czterech lub więcej modułów, więc na terenie całego kompleksu mogą działać tysiące współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych.
„Nasze precyzyjne pomiary procesowe mogą pomóc w optymalizacji wydajności systemu chłodzenia oraz w efektywnym i zrównoważonym zarządzaniu zasobami” – mówi Kelso. Oprócz minimalizacji zużycia energii i wody, niezawodność systemu stanowi dla dostawców najwyższy priorytet: przestoje centrum danych spowodowane przegrzaniem kosztowałyby około 150 000 dolarów – na minutę. Poza tym dającym do myślenia faktem operatorzy zwracają coraz większą uwagę na wskaźnik PUE (efektywność wykorzystania energii). Wskaźnik ten porównuje całkowite zużycie energii z zużyciem energii przez infrastrukturę informatyczną. Im bardziej wartość ta zbliża się do idealnej wartości 1,0, tym większa jest wydajność centrum danych, ponieważ niemal cała dostarczona energia jest przekształcana w moc obliczeniową. W Europie od lipca 2026 roku nowe centra danych nie będą mogły przekraczać wartości wskaźnika PUE wynoszącej 1,2.
Pięciokrotny wzrost rocznej produkcji
Firma Endress+Hauser zrobiła wrażenie na dostawcach systemów i operatorach obiektów nie tylko dzięki swojej kompleksowej ofercie technologii pomiarowych w zakresie przepływu, analizy cieczy, poziomu i temperatury, ale także dzięki swojej elastyczności i zorientowaniu na potrzeby klientów. Bo w przypadku budowy centrów danych liczy się każdy dzień. „W ramach pierwszego dużego zamówienia Grupa musiała dostarczyć pięciokrotność normalnej rocznej produkcji jednego typu przyrządu – a odpowiedzialne za to centrum produktowe natychmiast odpowiednio zwiększyło swoje moce produkcyjne” – wspomina Kelso. Jest przekonana, że dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej zespoły Endress+Hauser mogą pomóc centrom danych wykorzystującym sztuczną inteligencję w pokonywaniu kolejnych wyzwań na drodze do zrównoważonego rozwoju: „Centra te będą w coraz większym stopniu wytwarzać własną energię elektryczną na miejscu, m.in. z odnawialnych źródeł energii. Ponadto planowane jest dalsze ograniczenie zużycia wody – na przykład poprzez oczyszczanie ścieków z okolicznych gmin. Również w tym zakresie możemy zapewnić wsparcie w postaci technologii pomiarowej i wiedzy o zastosowaniach”.
Temperatura rośnie
Rozwój cyfryzacji, usług w chmurze i sztucznej inteligencji prowadzi do powstawania coraz większej liczby i coraz większych centrów danych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) tylko w 2024 roku na całym świecie zainwestowano ponad 500 miliardów dolarów. IEA przewiduje, że zapotrzebowanie tych centrów na energię elektryczną podwoi się w ciągu najbliższych pięciu lat do 945 terawatogodzin – co odpowiada zużyciu energii elektrycznej w Japonii. Dzisiejsze duże centra danych obsługujące sztuczną inteligencję zużywają już średnio tyle energii elektrycznej, co 100 tys. gospodarstw domowych. Przyszłe obiekty będą zużywać nawet 50 razy więcej. Operatorzy muszą zatem znaleźć zrównoważone rozwiązania w zakresie wytwarzania energii i zwiększania efektywności energetycznej.