- F
- L
- E
- X
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass P 500 / 8P5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii
- F
- L
- E
- X
Proline Promass P 500 dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass P 500 / 8P5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Promass P 500 to przepływomierz masowy do zastosowań w warunkach sterylnych w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii. Jest dedykowany do aplikacji w wymagających najwyższej zgodności z przepisami i regulacjami. Wraz z innowacyjnym, rozdzielnym przetwornikiem pomiarowym zwiększa swobodę w zakresie montażu oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi nawet w trudnych warunkach. Wbudowana technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo procesu technologicznego i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.
Dedykowany do zastosowań sterylnych w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i biotechnologii.
Główne cechy przepływomierza
Zgodność z ASME BPE, 3-A, EHEDG, niska zawartość żelaza delta
Rura pomiarowa ze stali k.o.316L polerowana elektrolitycznie
Natychmiastowa gotowość do pracy po CIP/SIP
Wersja rozdzielna, do 4 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz, Touch Control, WLAN
Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem - niskie koszty montażu
Korzyści
-
Najwyższa jakość produkcji – całkowicie zgodny z wymaganiami branżowymi
-
Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, lepkości, temperatury)
-
Oszczędność miejsca – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem
-
Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu
-
Uniwersalność i elastyczność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy
-
Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology
Filmy
-
Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Specialist for life sciences, as remote version with up to 4 I/Os.
Dedicated to applications under sterile conditions in the life sciences industry. -
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
ASME BPE, 3‐A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Fast recovery from CIP/SIP. Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69. Backlit display with touch control and WLAN access. -
Średnica nominalna
DN 8 to 50 (⅜ to 2")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Specialist for life sciences, as remote version with up to 4 I/Os.
Dedicated to applications under sterile conditions in the life sciences industry. -
Hygienic approvals and certificates
cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product Headline
Specialist for life sciences, as remote version with up to 4 I/Os.
Dedicated to applications under sterile conditions in the life sciences industry. -
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
ASME BPE, 3‐A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Fast recovery from CIP/SIP. Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69. Backlit display with touch control and WLAN access.
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Specialist for life sciences, as remote version with up to 4 I/Os.
Dedicated to applications under sterile conditions in the life sciences industry. -
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
ASME BPE, 3‐A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Fast recovery from CIP/SIP. Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69. Backlit display with touch control and WLAN access. -
Średnica nominalna
DN 8 to 50 (⅜ to 2")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass P 500 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 10/2017New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
Przepływomierz dla branży farmaceutycznej, biochemicznej i kosmetycznej,
w wersji rozdzielnej z możliwością podłączenia do 4 modułów
We/WyEN PL 01/12/202511/11/202501/11/202401/08/202216/09/2019Język:
Polski
Wersja:
02/10/2017
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
TI01286DPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.5 MB
Nazwa pliku:
BA01544DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500 FOUNDATION fieldbus
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.5 MB
Nazwa pliku:
BA01566DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500 PROFIBUS PA
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01555DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN PL 15/12/202511/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2025
Rozmiar pliku:
8.3 MB
Nazwa pliku:
BA02419DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500 Ethernet/IP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202402/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
BA01754DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass P 500 HART Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 10/2017New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
02/10/2017
Rozmiar pliku:
9.3 MB
Nazwa pliku:
BA01533DPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500 PROFIBUS DP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.1 MB
Nazwa pliku:
BA01877DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500 PROFINET
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202416/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
10.3 MB
Nazwa pliku:
BA01765DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 01/12/202501/11/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.5 MB
Nazwa pliku:
BA02128DEN_0325-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty