Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquicap FMI21

Sonda pojemnościowa
Liquicap FMI21

Ekonomiczne pomiary poziomu cieczy

FMI21
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
5-letnia gwarancja

Zaprojektowana z myślą o zaufaniu

Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.

Obowiązują warunki gwarancji

Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    < 1%

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    2.5 m (8 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    Probe rods:
    316L/1.4404 / PP
    Option: carbon fibre PP coated

Zastosowanie

Liquicap FMI21 to ekonomiczna i bezobsługowa sonda poziomu cieczy przewodzących. Wysokiej jakości, odporne na korozję materiały zwilżane sondy (włókno węglowe, stal nierdzewna) pozwalają na pomiar również w przypadku cieczy agresywnych chemicznie (np. kwasy i ługi), w tym w zbiornikach wykonanych z tworzyw sztucznych (dzięki dodatkowej elektrodzie uziemiającej). FMI21 jest unikatowo łatwa w użyciu - nie wymaga kalibracji oraz wyróżnia się krótkim czasem odpowiedzi pomiarowej.

Bezobsługowa sonda pojemnościowa Liquicap FMI21 jest przeznaczona do pomiaru poziomu cieczy w małych zbiornikach.

  • Przyłącze technologiczne: gwintowe

  • Ciśnienie: do 10bar

  • Zakres pomiarowy: do 2,5 m (możliwość skrócenia sondy)

  • Temperatura pracy: -40...+100°C

  • Atest ochrony przed przelaniem zbiornika wg WHG

Korzyści

  • Niezawodność pomiaru, niezależnie od geometrii zbiornika oraz materiałów konstrukcji jego ścianek

  • Łatwość użycia - brak konieczności kalibracji sondy

  • Wysokiej jakości, odporne na korozję materiały zwilżane sondy (włókno węglowe, stal nierdzewna)

  • Odporność na zmiany gęstości cieczy - najlepszy zamiennik sondy hydrostatycznej

  • Atrakcyjna cena

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products