Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Soliphant FTM21

Wibracyjny sygnalizator poziomu
Soliphant FTM21

Ekonomiczny, wibracyjny sygnalizator poziomu drobnoziarnistych lub sproszkowanych materiałów sypkich z odsadzeniem czujnika

FTM21
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
5-letnia gwarancja

Zaprojektowana z myślą o zaufaniu

Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.

Obowiązują warunki gwarancji

Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 360 psi)

  • Min. gęstość medium

    200 g/l

Zastosowanie

Soliphant FTM21 to bezobsługowy i trwały, ekonomiczny sygnalizator poziomu niefluidyzujących materiałów sypkich o gęstości usypowej od 200 g/l lub drobnoziarnistych o granulacji do 25 mm. Urządzenie nie wymaga kalibracji i wyróżnia się wysoką odpornością na drgania instalacji. Dostępne jest z międzynarodowymi dopuszczeniami do pracy w strefach zagrożenia wybuchem pyłów. Przykładowe zastosowania: zboża, pasze zwierzęce, ziarna kawy, ryż, granulaty i proszki tworzyw sztucznych, piasek itd.

Wibracyjny, ekonomiczny sygnalizator poziomu drobnoziarnistych lub sproszkowanych materiałów sypkich o gęstości usypowej od 200 g/l lub o granulacji do 25 mm

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura: -40...+150°C

  • Ciśnienie: -1...+25 bar

  • Długość odsadzenia czujnika: 500 mm, 1,000 mm, 1,500 mm

  • Materiał czujnika: stal k.o. 316L

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem

Korzyści

  • Brak elementów ruchomych gwarantuje wysoką trwałość

  • Bezobsługowość i odporność na drgania instalacji

  • Nie wymaga kalibracji: szybkie i łatwe uruchomienie

  • Dostępny z najczęściej stosowanymi sygnałami wyjściowymi: DC-PNP lub zestyk DPDT

  • Odsadzenie czujnika do wyboru w kilku wariantach długości

  • Czujnik jednoprętowy o zwiększonej odporności na granulację substancji mierzonej

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products