Wspieranie zrównoważonej produkcji żywności: jakie są najskuteczniejsze strategie?
Poznaj praktyczne strategie zwiększające wydajność i odpowiedzialne zarządzanie zasobami we współczesnych zakładach produkujących żywność
Dlaczego zrównoważona produkcja żywności ma znaczenie?
Zrównoważona produkcja żywności stała się strategicznym priorytetem dla przemysłu spożywczego. Rosnące koszty mediów, zaostrzające się przepisy środowiskowe, coraz większa presja na ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz rosnące oczekiwania konsumentów zmieniają sposób funkcjonowania zakładów spożywczych. Jednocześnie bezpieczeństwo żywności, jakość produktów i niezawodność dostaw pozostają kwestiami niepodlegającymi negocjacjom. Zrównoważony rozwój w produkcji żywności oznacza wytwarzanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności, zgodności z przepisami i stabilności procesów.
Najważniejsze dane liczbowe
Najważniejsze fakty
~12%
całkowitego zużycia energii w przemyśle na świecie
Efektywne zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie przetwórstwa spożywczego – od energii po oczyszczanie ścieków
Efektywne gospodarowanie zasobami jako podstawowy filar zrównoważonego rozwoju
Zrównoważona produkcja żywności zaczyna się od efektywnego wykorzystania zasobów i ich ochrony. W przemyśle spożywczym woda, energia i surowce są głównymi czynnikami wpływającymi zarówno na koszty mediów, jak i na oddziaływanie na środowisko. Ograniczenie ich zużycia obniża koszty, zmniejsza emisje i poprawia odporność operacyjną.
Efektywne wykorzystanie zasobów nie jest inicjatywą działającą w izolacji – odzwierciedla ono, jak dobrze dany proces jest zaprojektowany, monitorowany i kontrolowany. Efektywne procesy produkcyjne pozwalają przekształcać surowce w produkty nadające się do sprzedaży przy minimalnych stratach i zmniejszonym obciążeniu środowiska.
Ograniczenie ich zużycia obniża koszty, zmniejsza emisje i poprawia odporność operacyjną. Aby to osiągnąć, niezbędne są kontrola procesów, przejrzystość oraz ciągłe monitorowanie na wszystkich etapach produkcji. Zapewniają one stałą jakość produktów, jednocześnie optymalizując zużycie energii, wody i surowców.
Dowiedz się, w jaki sposób efektywne wykorzystanie zasobów i oprzyrządowanie procesowe przekładają zrównoważony rozwój na rzeczywistość operacyjną.
Kluczowe strategie
Kluczowe strategie na rzecz zrównoważonej produkcji żywności
Efektywne wykorzystanie zasobów wspiera zrównoważoną produkcję żywności i ochronę zasobów. Śledząc, gdzie zużywana i tracona jest woda, energia oraz surowce, producenci mogą obniżyć koszty i ograniczyć ryzyko.
Procesy produkcji żywności mogą być niezwykle energochłonne. Dowiedz się, jak optymalizować zarządzanie energią nośników wykorzystywanych w produkcji żywności i napojów.
Kontrola jakości stanowi strategiczne narzędzie służące zwiększaniu efektywności, ochronie marki i wspieraniu innowacji. Kontrola jakości, wspierana przez automatyzację i sztuczną inteligencję, kształtuje przyszłość produkcji w branży spożywczej.
Aby utrzymać swoją konkurencyjność, producenci żywności i napojów muszą zwiększyć przepustowość, poprawić wydajność i zminimalizować straty produkcyjne.
Tworzenie trwałej wartości poprzez efektywne monitorowanie zużycia
Wartość w praktyce
W jaki sposób zrównoważona produkcja żywności tworzy wartość w praktyce
Zrównoważona produkcja żywności nie jest wynikiem pojedynczych działań środowiskowych, ekonomicznych czy operacyjnych – powstaje wtedy, gdy wszystkie trzy wymiary są uwzględniane łącznie na poziomie procesów. Ograniczenie zużycia energii i wody, emisji, ładunku zanieczyszczeń w ściekach oraz strat żywności przynosi trwałe efekty tylko wtedy, gdy procesy pozostają stabilne, kontrolowane i w pełni zgodne z wymogami bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie niższe koszty operacyjne, wyższe wydajności i lepsze wykorzystanie aktywów zależą od niezawodnej produkcji, która jest w stanie dostosować się do zmienności surowców i wahań cen zasobów bez zwiększania ilości odpadów lub ryzyka.
W przemysłowej produkcji żywności zrównoważony rozwój staje się zatem kwestią wydajności: mierzalną, powtarzalną i skalowalną we wszystkich zakładach. Dopiero gdy działania na rzecz ochrony środowiska wzmacniają odporność ekonomiczną i są wspierane przez solidne procesy operacyjne, zrównoważony rozwój przekształca się ze strategii w codzienną rzeczywistość produkcyjną.
Najważniejsze zagadnienia w skrócie:
Zmniejszone zużycie wody i energii
Mniejsze obciążenie ściekami i mniejsze straty żywności
Niższe koszty operacyjne (OPEX) i wyższa wydajność
Wprowadzenie mierzalnych wskaźników zrównoważonej produkcji żywności w codziennej działalności
Dowiedz się, w jaki sposób partnerstwo i oprzyrządowanie procesowe są wdrażane w codzienną działalność, aby zrównoważony rozwój stał się nieodłączną częścią praktyk produkcyjnych.
Przyszłość zrównoważonej produkcji żywności charakteryzuje się wydajnością opartą na danych, obiegową gospodarką zasobami oraz skalowalnymi rozwiązaniami. Firmy, które łączą inteligentne projektowanie procesów, automatyzację i niezawodne pomiary, zmniejszą swój wpływ na środowisko, jednocześnie wzmacniając swoją konkurencyjność w świecie, w którym ograniczenia stają się coraz większe.
Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem
Lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy.
Najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju w produkcji żywności
Przypisy końcowe
Interesują Cię inne tematy związane z żywnością i napojami?
Rozwiązania zrównoważonego rozwoju dla branż przemysłu
Dowiesz się więcej o tym, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i podejmowanie decyzji w branżach przemysłu są coraz bardziej widoczne, zorganizowane i skoncentrowane na wynikach.
Transformacja przemysłu dzięki cyfryzacji
Dowiedz się więcej o tym, jak działa cyfryzacja w przemyśle procesowym.
Doskonałość operacyjna dzięki przejrzystości procesów wspierającej podejmowanie decyzji
Zyskaj możliwość szybszego i trafniejszego podejmowania decyzji poprzez monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym. Żadnych domysłów, tylko przejrzystość.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .