Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwiększ produktywność bioprocesów dzięki innowacyjnym technologiom

Wprowadzanie innowacji jest konieczne do zwiększenia wydajności i utrzymania sprawności operacyjnej

produktywność bioprocesów, doskonałość operacyjna, nauki przyrodnicze

Branża biomedyczna stoi w obliczu ciągłych wyzwań związanych z wygasaniem patentów na leki mające status hitów rynkowych. Utrzymanie rentowności, globalna produkcja oraz świadomość kosztowa mają kluczowe znaczenie. Na całym świecie wdrażane są programy doskonałości operacyjnej w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Ich celem jest ograniczenie ryzyka i zwiększenie wydajności bez uszczerbku dla jakości. W tym kontekście coraz bardziej poszukiwane są innowacyjne rozwiązania.

Najważniejsze fakty

8%

wzrostu wydajności

dzięki skróceniu czasu przestojów poprzez wprowadzenie spójnych koncepcji wzorcowania urządzeń pomiarowych

Korzyści

Wspólnie z naszymi ekspertami możesz osiągnąć doskonałość operacyjną i zwiększyć wydajność bioprocesów w obszarze oczyszczania i dystrybucji wody. Ich wiedza i doświadczenie są gwarancją realizacji celów.

Najważniejsze fakty

70 %

o tyle zmniejszą się koszty wzorcowania w przeciągu 10 lat dzięki technologii Heartbeat

Najważniejsze fakty

100 %

Zgodność z przepisami i normami branżowymi

Najważniejsze fakty

> 7000

Endress+Hauser posiada ponad 7000 patentów i wniosków patentowych na rozwiązania zapewniające zwiększenie wydajności

Wnioski

Co możesz zrobić

Dzięki rozwojowi nowych technologii, procesy produkcyjne w branży life sciences zyskują na efektywnych koncepcjach serwisowych i zwiększonej wydajności bioprocesów. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwej produkcji, szczególnej uwagi wymagają uzdatnianie i dystrybucja wody. Niezawodna zintegrowana koncepcja wzorcowania jest niezbędna do zoptymalizowania dostępności instalacji.

  • Pomiar przepływu
  • Monitorowanie przewodności
  • Łatwa i szybka kalibracja
  • Zmniejszenie złożoności wzorcowania analitycznego
  • Autodiagnostyka oraz prosta, intuicyjna weryfikacja

Przypisy końcowe