Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
up to 230 °C / 450°F on request -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Min. gęstość medium
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ optional)
Zastosowanie
Liquiphant FTL51C to najlepszy zamiennik uciążliwych czujników pływakowych. Posiada pokrycie antykorozyjne części zwilżanych. Nienaruszalność bezpieczeństwa SIL2. FTL51C wyróżnia się wysoką trwałością i powtarzalnością sygnalizacji, bezobsługowością i brakiem konieczności kalibracji oraz dużą swobodą w montażu. Automatyczna diagnostyka kondycji kamertonu dostarcza informacji o m.in. ryzyku korozji i oblepienia. Czujnik kamertonowy jest odporny turbulencje cieczy, obecność pęcherzy gazów, pianę, drgania instalacji, zmiany temperatury, gęstości, lepkości i przewodności. Opcjonalnie, służy również do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworu.
Uniwersalny i bezobsługowy, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pompy w wersji o zwiększonej odporności korozyjnej
Przyłacza technologiczne: kołnierzowe
Temperatura procesowa: -50 do +150°C
Ciśnienie procesowe: -1 do +40 bar
Materiał czujnika: ECTFE, PFA (Edlon, Ruby Red, przewodzący), emalia
Międzynarodowe certyfikaty do stref zagrożenia wybuchem, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, atest SIL, dopuszczenia do stosowania w branży stoczniowej
Korzyści
Uniwersalny i bezobsługowy, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pompy w wersji o zwiększonej odporności korozyjnej
Szeroki wybór przyłączy technologicznych i długości odsadzenia czujnika wibracyjnego - dopasowujesz przyrząd do swoich wymagań montażowych
Duża różnorodność sygnałów wyjściowych - łatwo integrujesz czujnik ze swoim systemem sterowania i zabezpieczeń
Możliwość stosowania w obwodach awaryjnego wyłączenia z atestem SIL2/SIL3 wg PN-EN 61508/61511-1
Brak konieczności kalibracji: szybkie i łatwe uruchomienie
Brak elementów ruchomych urządzenia - zyskujesz bezobsługowość i wysoką trwałość
Unikatowo wysoka dokładność i powtarzalność sygnalizacji oraz automatyczna diagnostyka kondycji kamertonu (zyskujesz informację o ryzyku korozji i oblepienia)
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Wersja polska - 08/2018
Point level switch for all kinds of liquids with high corrosion-resistant coating
EN PL 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
925 KB
Nazwa pliku:
TI00347FPL_1418.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Wersja angielska - 05/2008
Sliding Sleeve
EN PL 01/05/200801/11/1998Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2008
Rozmiar pliku:
314.8 KB
Nazwa pliku:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN PL 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
925 KB
Nazwa pliku:
TI00347FPL_1418.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiphant M + FML621 Karta katalogowa
Pomiar gęstości i stężenia
cieczy
Przeliczanie gęstości cieczy do warunków
odniesienia
Inteligentne, automatyczne rozpoznawanie typu mediumEN PL 08/10/201212/02/200929/11/2007Język:
Polski
Wersja:
29/11/2007
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
Ti420fpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN PL 10/08/2004Język:
Angielski
Wersja:
10/08/2004
Rozmiar pliku:
836 KB
Nazwa pliku:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN PL 15/04/2021Język:
Angielski
Wersja:
15/04/2021
Rozmiar pliku:
232.8 KB
Nazwa pliku:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN PL 03/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/05/2021
Rozmiar pliku:
63.3 KB
Nazwa pliku:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN PL 01/05/200801/11/1998Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2008
Rozmiar pliku:
314.8 KB
Nazwa pliku:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Instrukcja obsługi Liquiphant M FTL50/51
Wibracyjne sygnalizatory poziomu
EN PL 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Język:
Polski
Wersja:
01/04/2006
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
Ka143fpl.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN PL 24/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
24/04/2012
Rozmiar pliku:
398.2 KB
Nazwa pliku:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiphant M Density FTL51C Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN PL 29/06/201615/11/2007Język:
Angielski
Wersja:
29/06/2016
Rozmiar pliku:
905.3 KB
Nazwa pliku:
KA00286FA6_1316.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN PL 27/02/201701/03/2002Język:
Angielski
Wersja:
27/02/2017
Rozmiar pliku:
227.1 KB
Nazwa pliku:
KA00147FA6_1316.pdf
-