Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi)
Zastosowanie
Solicap FTI77 to wysokotemperaturowa sonda do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich i kruszyw, odporna na oblepianie, wycieranie i dużą granulację substancji mierzonej. Dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadów zapewnia maksymalną niezawodność. Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń. Solidna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość i dyspozycyjność sygnalizatora w aplikacjach, gdzie występują bardzo duże obciążenia boczne elektrody pomiarowej (do 800 Nm).
Sygnalizacja poziomu gorących materiałów sypkich i kruszyw z odpornością na oblepianie i dużą granulację substancji mierzonej
Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe
Długość elektrody sondy: 200...20000 mm
Temperatura: -50...+400°C
Ciśnienie: do 10 bar
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem, certyfikat SIL
Korzyści
Wysoka trwałość i dyspozycyjność sygnalizatora - odporność na wycieranie, wysokie temperatury i obciążenia boczne elektrody aż do 800 Nm
Łatwe i szybkie uruchomienie sondy: kalibracja za naciśnięciem jednego przycisku
Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń
Dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami indukowanymi wewnątrz zbiornika
Niezawodność i wiarygodność sygnalizacji poziomu dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadu
Brak konieczności ponownej kalibracji sondy po wymianie modułu elektroniki
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi Solicap S FTI77
Wersja polska - 04/2009
Pojemnościowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich
EN PL 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Język:
Polski
Wersja:
27/04/2009
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
Ba381fpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Solicap S FTI77
Wersja polska - 04/2009
Uniwersalne, kompaktowe sondy pojemnościowe do sygnalizacji poziomu gorących materiałów sypkich
EN PL 05/03/201027/04/200914/04/2009Język:
Polski
Wersja:
27/04/2009
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
Ti433fpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Solicap S FTI77
Capacitance
EN PL 14/02/202525/09/2023Język:
Angielski
Wersja:
14/02/2025
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01561FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Solicap S FTI77
Uniwersalne, kompaktowe sondy pojemnościowe do sygnalizacji
poziomu gorących materiałów sypkichEN PL 05/03/201027/04/200914/04/2009Język:
Polski
Wersja:
27/04/2009
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
Ti433fpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi Solicap S FTI77
Pojemnościowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich
EN PL 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Język:
Polski
Wersja:
27/04/2009
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
Ba381fpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Solicap S FTI77
Capacitance
EN PL 05/09/202425/09/2023Język:
Angielski
Wersja:
05/09/2024
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA02078FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Solicap S FTI77
电容料位开关
Język:
Chiński
Wersja:
01/09/2021
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
KA01490FZH_0120-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN PL 19/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
19/05/2021
Rozmiar pliku:
136.9 KB
Nazwa pliku:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN PL 05/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
05/04/2013
Rozmiar pliku:
643.1 KB
Nazwa pliku:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN PL 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Język:
Polski
Wersja:
15/02/2021
Rozmiar pliku:
448.9 KB
Nazwa pliku:
XA00486FPL_1520.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN PL 04/07/202211/04/202213/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
04/07/2022
Rozmiar pliku:
439.3 KB
Nazwa pliku:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN PL 17/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
17/06/2024
Rozmiar pliku:
538.3 KB
Nazwa pliku:
XA03262FEN_0124-00.pdf
-