Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Micropilot FMR10

Radarowe pomiary poziomu Micropilot FMR10

Bezkontaktowe, ekonomiczne pomiary poziomu w gospodarce wodno-ściekowej oraz mediów pomocniczych w innych
branżach przemysłu

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    +/- 5 mm (0,2")

  • Temperatura procesu

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    Standard: 8 m (26.2 ft)
    With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    PVDF, PBT

Zastosowanie

Micropilot FMR10 zapewnia wygodne, bezkontaktowe pomiary poziomu m.in. wody i ścieków. Stanowi optymalne rozwiązanie do instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz mediów użytkowych w każdej branży przemysłu. Jest doskonałym zamiennikiem uciążliwych, zanurzeniowych sond hydrostatycznych. FMR10 to pierwszy radar w swoim segmencie rynkowym, wyposażony w z technologię Bluetooth®, pozwalającą na wygodne uruchamianie i diagnostykę urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej i smartfonu lub tabletu. FMR10 to najmniejszy radar na rynku – łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. Jego szczelna obudowa zapewnia wysoką trwałość i wieloletnią eksploatację.

Sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy. Do stosowania w m.in. zbiornikach zamkniętych i otwartych, pompowniach/przepompowniach ścieków lub systemach kanalizacyjnych.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: od -40 do +60°C

  • Ciśnienie procesowe: od -1 do +3 bar

  • Maksymalny zakres pomiarowy: do 12 m (z osłoną przed zalaniem)

  • Dokładność: ±5 mm

  • Częstotliwość pracy: 26 GHz

Korzyści

  • Bezkontaktowa, wyodna w użyciu radarowa sonda poziomu z technologią Bluetooth® i funkcjonalnością bezprzewodowego uruchomienia oraz diagnostyki urządzeniem mobilnym

  • Najmniejszy radar na rynku – łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni

  • Najlepszy stosunek ceny do parametrów użytkowych

  • Bezkontaktowe urządzenie nie wymaga okresowego czyszczenia, jest odporne na zmiany gęstości i temperatury

  • Korpus PVDF, odporny na działanie czynników atmosferycznych, oraz wysoki stopień ochrony obudowy (IP66/68) umożliwiają pracę w trudnych warunkach otoczenia

  • Błyskawiczne i łatwe uruchomienie. Połącz – Ustaw – Gotowe! Tylko w 60 sekund!

  • Bezpieczny dostęp zdalny za pośrednictwem szyfrowanego protokołu Bluetooth®

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia