Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Rozwiązania dla procesów we wszystkich branżach przemysłu

Rozwiązania zapewniające optymalną wydajność procesów

Służą poprawie wydajności i efektywności, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów

W Endress+Hauser zdajemy sobie sprawę z unikalnych wyzwań stojących przed Twoją branżą. Połączenie bogatego asortymentu produktów i technologii ze specjalistycznym doradztwem i analizą wymagań, potencjału konstrukcyjnego i inżynierskiego z pełną integracją danych z Twoimi systemami - w ramach partnerskiej współpracy dostarczamy optymalne rozwiązania dla procesów przemysłowych, które pozwolą uzyskać najwyższą wydajność Twoich instalacji. Endress+Hauser oferuje rozwiązania dla procesów, dostosowane do potrzeb konkretnej aplikacji:

  • Optymalizacja systemów przesyłu, magazynowania i dystrybucji dzięki realizacji naszego podejścia "Zero Waste" w pomiarach ilościowych (np. pomiary przepływu mediów)

  • Spełnienie wymagań związanych z monitorowaniem jakości i zgodności dzięki naszemu podejściu i transparentności danych "Clean"

  • Maksymalizacja cyklu życia produktów i wyposażenia za pomocą cyfrowych ulepszeń operacyjnych dzięki podejściu 'Lean' w zarządzaniu procesem

  • Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla Twojej aplikacji tutaj

Poznaj obszary, na których się koncentrujemy projektując nasze rozwiązania

Koncentrujemy się na maksymalnym wykorzystaniu aplikacji, aby skrócić czas i nakład pracy oraz umożliwić usprawnienia we wszystkich branżach przemysłu. Współpracujemy z naszymi klientami poprzez doradztwo i współtworzenie rozwiązań.

Nasze podejście do „Zerowej straty” — „Jakości i zgodności” — „Operacyjnego udoskonalenia cyfrowego”

Skorzystaj z niezawodnego, długoterminowego partnerstwa

Jorge Alberto García Velasco, CEO Grupo Burgos

"Najwyższa klasa rozwiązań technologicznych Endress+Hauser pozwala nam zapewnić wszystkim naszym klientom dostęp do informacji o ich transakcjach w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie. Jest to najnowocześniejsza technologia."

Jorge Alberto García Velasco, CEO
Grupo Burgos
Mr. Kharu Kunawuthakul, Dyrektor Generalny, Taiping Ethanol

"Znalezienie wiarygodnego, renomowanego i odpowiedzialnego partnera w dziedzinie automatyzacji, który spełniałby wszystkie kryteria z mojej listy życzeń, było trudnym zadaniem. Postanowiłem wybrać Endress+Hauser."

Mr. Kharu Kunawuthakul, Dyrektor Generalny
Taiping Ethanol

Wybierz swoją branżę

Aktualności