Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie kondycji zasobów

Wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy przyrządów i optymalizacja działania dzięki dostępowi do informacji w dowolnym momencie.

Z Twojego zakładu wprost do ekosystemu Netilion

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Endress+Hauser wspiera Twoją firmę w doskonaleniu jakości procesów, zapewniając jednocześnie wysoką dyspozycyjność instalacji. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu możesz optymalizować swoje działania, jednocześnie redukując koszty operacyjne. Jesteśmy Twoim partnerem na każdym etapie: od doboru najlepszej aparatury pomiarowej, aż po cyfryzację Twojego zakładu.

Przegląd rozwiązań:

Dostępnych dla:
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Cyfrowa aparatura kontrolno-pomiarowa Endress+Hauser
  • Urządzenia mobilne (Field Xpert – np. SMT50, SMT7x)
  • Urządzenia brzegowe (w tym urządzenia brzegowe innych producentów)
  • Bramy sieciowe, komponenty bezprzewodowe i systemowe, np. adaptery bezprzewodowe
  • Oprogramowanie chmurowe (Netilion) i powiązane z nim usługi (np. Netilion Health, Library, Analytics)
  • Zarządzanie informacjami o zasobach (Asset Information Management - AIM)
  • Korelacja przyczyny i środków zaradczych w oparciu o status zgodny z normą NE107
  • Połączenie Point-to-Point (P2P) w celu uzyskania zaawansowanych informacji o stanie technicznym urządzeń

Usługi:

  • Walidacja Twojej infrastruktury (topologia sieci, aparatura, urządzenia innych producentów)
  • Zarządzanie projektem
  • Usługi Inżynierskie i projektowe
  • Usługi instalacyjne i montażowe
  • Integracja z usługami Netilion
  • Usługi konfiguracji i uruchomienia (zdalnie i/lub na obiekcie)
  • Szkolenia dla operatorów i działów utrzymania ruchu

Przyspiesz swoją wydajność operacyjną

Nasze równoległe i otwarte podejście umożliwia pełny wgląd w stan Twoich zasobów technicznych

Nasze rozwiązania dają Ci bezpośredni dostęp do intuicyjnych, tekstowych informacji o zalecanych środkach zaradczych. Uzyskaj wgląd we wszystkie rzetelne i aktualne informacje o zasobach w jednym, skonsolidowanym widoku dla wszystkich Twoich kluczowych urządzeń. Nasza oferta zapewnia Ci dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji, bez względu na to gdzie jesteś.

Rozumiemy najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją różne gałęzie przemysłu. Nasz system monitorowania stanu technicznego zasobów dostarcza wartościowych i łatwych do zrozumienia informacji. Umożliwiają one szybsze i lepsze podejmowanie decyzji, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia dyspozycyjności Twojego zakładu.

Informacje dostępne w dowolnym miejscu i czasie.

Dzięki naszej kategoryzacji danych diagnostycznych otrzymujesz konkretne informacje o zalecanych środkach zaradczych – w dowolnym miejscu i czasie.

Optymalizuj wykorzystanie swoich zasobów,

planując działania konserwacyjne w oparciu o krytyczność wymaganego środka zaradczego.

Uzyskaj dostęp do danych bieżących i historycznyc

Dzięki dostępnym informacjom o przyczynach i środkach zaradczych (zgodnym z normą NE107) masz dostęp do bieżących i historycznych danych o stanie technicznym Twoich zasobów.

Zdalne wsparcie

Prowadź efektywne szkolenia swojegoj zespół lub po prostu uruchom zdalne wsparcie dla swoich działań operacyjnych.

Digitalizacja i dematerializacja

Twojej dokumentacji dzięki naszym usługom w chmurze.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Zapoznaj się z innymi rozwiązaniami