Stężanie (filtracja z przepływem stycznym)
Zapoznaj się z punktami pomiarowymi i wyborem przyrządów w całym procesie stężania
Tank level monitoring
Retentate flow
Temperature
Retentate pressure
Permeate pressure
Feed pressure
Temperature
Permeate UV
Permeate flow
Permeate pH
Permeate conductivity
Retentate pH
Retentate conductivity
Retentate UV
| Punkt pomiarowy | Produkt | Alternatywy | ||
|---|---|---|---|---|
Główne wyzwania związane z oprzyrządowaniem w procesie filtracji z przepływem stycznym
Z punktu widzenia oprzyrządowania i sterowania membrana nie stanowi trudności; wyzwaniem jest utrzymanie odpowiedniego zakresu roboczego, ponieważ lepkość, stężenie i zanieczyszczenie ulegają ciągłym zmianom w trakcie przetwarzania partii. W praktyce większość problemów związanych z wydajnością procesu TFF, które operatorzy nazywają „problemami z membraną”, to w rzeczywistości problemy związane z regulacją ciśnienia, pomiarem przepływu lub zarządzaniem różnicą ciśnień (TMP). To właśnie w tych obszarach oprzyrządowanie ma największy wpływ na spójność procesu, wydajność i żywotność membrany.
- Pomiar i regulacja ciśnienia transmembranowego (TMP): TMP jest najważniejszą zmienną regulowaną podczas procesu stężania. Wyzwaniem jest to, że warunki procesowe ulegają ciągłym zmianom w trakcie stężania (stężenie produktu, lepkość, zanieczyszczenie membrany).
- Niezawodny pomiar ciśnienia: pomiar ciśnienia może być ukrytym źródłem problemów (pulsacje pompy, przedostawanie się powietrza, zanieczyszczenie przyłączy ciśnieniowych). Znaczna część pozornych „problemów z membraną” wynika w rzeczywistości z niedokładnego pomiaru ciśnienia.
- Pomiar przepływu poprzecznego: prędkość przepływu poprzecznego jest kluczowym parametrem służącym do regulacji stężenia i ograniczania zanieczyszczeń. Problem polega na tym, że wraz ze wzrostem stężenia zmienia się lepkość cieczy, wzrasta opór hydrauliczny, a rzeczywisty przepływ może odbiegać od prognoz pompy.
- Pomiar temperatury: temperatura ma silny wpływ na lepkość produktu, przepuszczalność membrany, strumień przesączu oraz stabilność produktu.
Najczęściej zadawane pytania