Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów i zmaksymalizuj wydajność
Partnerstwo dla Twojego sukcesu
Ciągła poprawa wydajności zakładów oraz rosnąca presja związana z realizacją celów w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), zwłaszcza w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, mają kluczowe znaczenie dla przemysłu chemicznego. Dzięki naszej kompleksowej ofercie aparatury umożliwiającej redukcję emisji oraz zaawansowanym technologiom, w tym analizie optycznej i opartemu na chmurze ekosystemowi IIoT, wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i pomagamy im stać się liderami w zakresie wydajności i ochrony środowiska.
Zrównoważona produkcja chemiczna
Wspieraj zrównoważoną produkcję i realizuj cele ESG
Poznaj naszą wszechstronną ofertę aparatury kontrolno-pomiarowej, zaprojektowaną z myślą o ograniczeniu emisji w zakładach produkcyjnych i zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom. Nasze rozwiązania posiadają międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, są zgodne z normami bezpieczeństwa IEC 61508 oraz wykorzystują technologię Heartbeat, gwarantującą niezawodność pomiarów. Dzięki podejściu zorientowanemu na bezpieczeństwo już na etapie projektowania oraz zaangażowaniu na rzecz przejrzystości łańcucha dostaw dążymy do tego,by być Twoim zaufanym partnerem w zakresie ochrony środowiska i działań operacyjnych.
Dążenie do doskonałości operacyjnej i poprawy wydajności zakładu
Zwiększ wydajność i obniż koszty operacyjne dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym z myślą o optymalizacji wydajności zakładu. Popraw wykorzystanie zasobów poprzez zaawansowane monitorowanie procesów i automatyzację, minimalizując jednocześnie przestoje i konieczność ręcznej interwencji. Usprawnij przepływ pracy dzięki znormalizowanym urządzeniom pomiarowym i technologiom, które upraszczają operacje. Wykorzystaj praktyczne wnioski płynące z danych w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji, poprawić wydajność i zmaksymalizować wykorzystanie aktywów w całym cyklu życia produkcji.
Zwiększ bezpieczeństwo i niezawodność we wszystkich procesach chemicznych
Chroń ludzi, sprzęt i produkcję dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym w celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności w całym łańcuchu wartości w branży chemicznej. Ogranicz ryzyko operacyjne dzięki ciągłemu monitorowaniu, przyrządowym systemom bezpieczeństwa oraz niezawodnemu zarządzaniu zasobami, jednocześnie zapewniając zgodność z wymogami branżowymi. Zwiększ dostępność zakładu dzięki proaktywnym strategiom konserwacji i sprawdzonym technologiom, które pomagają zapobiegać awariom, minimalizować nieplanowane przestoje i zapewniają bezpieczną eksploatację.
Dzięki zastosowaniu niezawodnej aparatury kontrolno-pomiarowej, firma TECOSOL ustabilizowała produkcję biodiesla
W jaki sposób zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyczne sterowanie procesami pomogły firmie TECOSOL osiągnąć ponad 90% redukcję emisji CO₂.
enespa ag
Precise measurement technology for plastic recycling
Melamin
Kontrola bezpieczeństwa surowców
Borealis
Raman spectroscopic analysis of slurry polymerization
DOW
Automated pH measuring point in wastewater
Dzięki zastosowaniu niezawodnej aparatury kontrolno-pomiarowej, firma TECOSOL ustabilizowała produkcję biodiesla
W jaki sposób zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyczne sterowanie procesami pomogły firmie TECOSOL osiągnąć ponad 90% redukcję emisji CO₂.
enespa ag
Precise measurement technology for plastic recycling
Melamin
Kontrola bezpieczeństwa surowców
Borealis
Raman spectroscopic analysis of slurry polymerization
Zoptymalizuj swoje procesy dzięki sprawdzonemu partnerowi oferującemu pełną gamę rozwiązań
Jeden partner. Jedna oferta. Nasza aparatura kontrolno-pomiarowa pomaga zwiększyć wydajność, utrzymać bezpieczeństwo i wspierać zrównoważony rozwój – na każdym etapie procesu.
Odkryj rozwiązania procesowe zaprojektowane z myślą o maksymalizacji wydajności zakładów i zwiększeniu produktywności.
Monitorowanie zrzutu ścieków
Zapewnij odprowadzanie ścieków w granicach określonych przepisami dzięki kompleksowemu i niezawodnemu monitorowaniu parametrów w czasie rzeczywistym oraz szybkiej reakcji na zanieczyszczenia.
Pomiar stężenia wodoru w rurociągach gazu ziemnego
Szybki, ciągły pomiar stężenia wodoru w rurociągach gazu ziemnego umożliwia bezpieczne mieszanie, zapewnienie zgodności z normami jakości oraz dynamiczną kontrolę przy użyciu spektroskopii Ramana – bez materiałów eksploatacyjnych i spalania nadmiaru gazu
Ochrona membran odwróconej osmozy dzięki monitorowaniu jakości wody w trybie online w procesach odsalania
Niezawodny monitoring jakości wody w trybie online w celu ochrony membran RO (odwróconej osmozy), zmniejszenia nakładów na czyszczenie oraz zwiększenia żywotności membran w zastosowaniach związanych z odsalaniem i ponownym wykorzystaniem wody
Wykrywanie nieszczelności w zbiornikach kriogenicznych (LNG, etylen, LPG i amoniak)
Wykrywanie wycieków ze zbiorników kriogenicznych na wczesnym etapie pozwala zachować kontrolę nad sytuacją. Endress+Hauser zapewnia ciągłe, niezawodne monitorowanie temperatury, chroniąc ludzi, urządzenia oraz infrastrukturę krytyczną.
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Sprawdź nasze rozwiązania SWAS dla elektrowni i kotłów, obejmujące pełną technologię do monitorowania jakości wody.
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Termometr do pomiaru temperatury powierzchni rur TC z pomiarem w metrycznym/calowym systemie miar, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, takich jak piece opalane paliwem, reformery, wymienniki ciepła lub kotły
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .