TECOSOL jest jednym z wiodących producentów biopaliw w Europie. Eksploatują 2 instalacje produkcji biopaliw i w porównaniu z zakładami produkującymi olej napędowy ze źródeł kopalnych, już osiągnęli znaczącą redukcję emisji CO₂. Silnie zanieczyszczone pozostałości i materiały odpadowe, zmienny skład surowców, wysokie temperatury i podciśnienie stawiają wysokie wymagania przed procesami produkcji biodiesla. Stąd wynikają też wymagania, które powinny spełniać przyrządy pomiarowe. TECOSOL GmbH korzysta z kompleksowej oferty produktów Endress+Hauser, a zakład w Wittenberge może pochwalić się wysokim stopniem automatyzacji. To zapewniło ekonomiczną, bezpieczną i stabilną produkcję.
"W porównaniu z olejem napędowym ze źródeł kopalnych, biodiesel z nowego zakładu TESCOL w Wittenberdze pozwolił osiągnąć ponad 90% redukcji emisji CO₂. Jest przykładem jednego z niewielu efektywnych rozwiązań w zakresie dekarbonizacji."
Ralf Türck, Dyrektor zarządzający, TECOSOL GmbH
Problem: zmienność surowców i trudne warunki procesu produkcji biodiesla
TECOSOL GmbH produkuje biodiesel z zanieczyszczonych resztek i odpadów powstających np. w przemyśle drzewnym lub przetwarzaniu naturalnych olejów i tłuszczów. Skład tych surowców jest bardzo zróżnicowany, co wymaga zastosowania rozwiązań zaawansowanej inżynierii procesowej. Produkcja biopaliw wysokiej jakości wymaga odpowiedniej i bezpiecznie przeprowadzanej kontroli wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych procesów.
Składowanie i przeładunek również stanowią poważne wyzwanie. Wszystkie zapasy w parku zbiorników należy dokładnie rejestrować i prawidłowo zarządzać procesami magazynowania i obsługi. Bardzo ważne są również wiarygodne pomiary rozliczeniowe wszystkich materiałów, wykonywane za pomocą przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Celem firmy było stworzenie wysoce zautomatyzowanej instalacji do ciągłego monitorowania produktów i procesów, nawet przy zmiennych przepływach surowców i złożonych warunkach procesowych.
Nasze rozwiązanie: specjalnie zaprojektowane zaawansowane przyrządy pomiarowe do niezawodnej kontroli produkcji biodiesla
Od planowania aż po uruchomienie: TECOSOL GmbH, Endress+Hauser i wyznaczony inżynier projektu ściśle ze sobą współpracowali. Dzięki intensywnej wymianie informacji i doskonałej koordynacji zadań, przyrządy zaprojektowano w taki sposób, aby mogły wykonywać pomiary różnych pozostałości i materiałów odpadowych o specyficznych wymaganiach, były odporne na wysokie temperatury, ciśnienia i podciśnienia oraz umożliwiały bezproblemową integrację z systemem automatyki.
Niezależnie, czy chodzi o pomiary poziomu (w tym sygnalizację), przepływu, ciśnienia czy temperatury – kompletna gama produktów Endress+Hauser jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom zakładu w Wittenberge, oferując również technologie analityczne i komponenty automatyki.
Skąd bierze się zmienność w produkcji biodiesla i dlaczego precyzyjne pomiary są tak ważne dla ustabilizowania transestryfikacji i utrzymania wydajności
/
Najczęściej zadawane pytania
TECOSOL GmbH jest jednym z wiodących producentów biopaliw w Europie. Firma, której siedziba znajduje się w Ochsenfurcie, produkuje paliwa znacznie ograniczające emisję CO₂. W zakładzie w Wittenberge TECOSOL wybudowała nową fabrykę biodiesla, w pełni wyposażoną w technologie pomiarowe Endress+Hauser. Obiekt ten wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonej produkcji i gospodarki o obiegu zamkniętym.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .