Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion – Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)

Odkryj potencjał swojej instalacji dzięki Netilion – chmurowemu ekosystemowi IIoT.

Netilion – Endress+Hauser's IIoT ecosystem

Netilion to wielomarkowy, oparty na chmurze ekosystem Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), stworzony z myślą o inżynierii procesów przemysłowych. Łączy świat fizyczny z cyfrowym. Dzięki Netilion wykorzystujemy cyfryzację, aby udostępniać wiedzę naszym klientom, wspierać optymalizację procesów oraz umożliwiać szybkie podejmowanie decyzji opartych na faktach – zawsze i wszędzie. Skalowalne podejście oraz różnorodność rozwiązań cyfrowych sprawiają, że Netilion oferuje opcje precyzyjnie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Ikona wielomarkowości ekosystemu IIoT Netilion.

Wielobranżowy ekosystem IIoT

W Twojej instalacji znajdują się urządzenia różnych producentów. Rozwiązanie IIoT powinno umożliwiać pozyskiwanie danych z jak największej liczby zasobów – i właśnie to oferuje Netilion. Ten wielomarkowy ekosystem zapewnia pełną przejrzystość procesów, niezależnie od typu czy producenta urządzeń.

Ikona bezpieczeństwa ekosystemu IIoT Netilion.

Bezpieczeństwo i prywatność

Informacje z Twojego zakładu są cenne i wymagają ochrony. Netilion umożliwia cyfrowy dostęp do danych, spełniając międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i prywatności dla platform chmurowych.

Ikona łatwości wdrożenia ekosystemu IIoT Netilion.

Prosto i łatwo

Skuteczność każdego narzędzia zależy od jego użyteczności. Tworząc ekosystem IIoT Netilion, zawsze stawiamy na łatwość obsługi. Wdrożenie jest szybkie i nieskomplikowane, a codzienne użytkowanie – wygodne. Wszystkie dane masz dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Ikona usługi cyfrowej Netilion Value w ekosystemie IIoT. ©Endress+Hauser

Netilion Value

Uzyskaj dostęp do danych pomiarowych z dowolnego miejsca dzięki Netilion Value – naszej cyfrowej usłudze monitorowania procesów. Wspiera ona również Twoje operacje, wysyłając alerty progowe, które pozwalają zapobiec problemom, zanim się pojawią.

Ikona usługi cyfrowej Netilion Health w ekosystemie IIoT. ©Endress+Hauser

Netilion Health

Zwiększ niezawodność swojej instalacji dzięki Netilion Health. Usługa ta gromadzi dane ze wszystkich urządzeń obiektowych i prezentuje diagnostykę wraz z informacjami o przyczynach i możliwych rozwiązaniach, umożliwiając szybkie i proste usuwanie usterek. Netilion Health pozwala Twojemu zespołowi utrzymania ruchu działać z wyprzedzeniem.

Ikona usługi cyfrowej Netilion Analytics w ekosystemie IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Analytics

Dzięki tej usłudze cyfrowej możesz w prosty sposób uporządkować całą swoją instalację – aż do poziomu każdego tagu i urządzenia obiektowego – co umożliwia zarządzanie ryzykiem wycofania sprzętu oraz standaryzację urządzeń w terenie.

Ikona usługi cyfrowej Netilion Library w ekosystemie IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Library

Zcyfryzuj dokumentację, aby zaoszczędzić czas i usprawnić przepływ pracy. Netilion Library to usługa zarządzania plikami, która porządkuje wszelkiego rodzaju dokumentację techniczną dla urządzeń obiektowych. Umożliwia tworzenie i zarządzanie zdarzeniami, takimi jak kalibracje czy naprawy, dodawanie własnych dokumentów oraz udostępnianie informacji współpracownikom.

Ikona usługi cyfrowej Netilion Inventory w ekosystemie IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Inventory

Uzyskaj prostą cyfrową obsługę zapasów dzięki Netilion Inventory. Umożliwia ona efektywne monitorowanie każdego zbiornika i pojemnika, wspierając optymalizację stanów magazynowych i logistyki.

Netilion Connect ©Endress+Hauser

Netilion Connect

Dodaj dane i wiedzę do swojej infrastruktury. Netilion oferuje wiele sposobów integracji danych z różnych platform działających w Twoim zakładzie. Możesz korzystać z otwartych protokołów komunikacyjnych oraz dedykowanych integracji, a także dostosowywać ich działanie do własnych potrzeb za pomocą usług API Netilion Connect.

Digital service icon Netilion Device Viewer ©Endress+Hauser

Netilion Device Viewer

Chcesz sprawdzić informacje o urządzeniach i dokumentację techniczną przyrządów Endress+Hauser? Netilion to cyfrowa platforma Endress+Hauser do zarządzania urządzeniami. Zapewnia bezpłatny dostęp do całej dokumentacji dotyczącej urządzeń, w tym instrukcji obsługi, certyfikatów i danych technicznych – od momentu produkcji aż po wysyłkę.

Przypisy końcowe

Połącz się z Netilion – maksymalizuj efektywność

Te dodatki Netilion mogą poprawić Twoje doświadczenie.