Zakres pomiarowy4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Zakres temperatury mediumLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 40, Class 300, 20K
Materiały w kontakcie z mediumLiner: PFA; PTFE Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Zakres pomiarowy0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Zakres temperatury mediumStandard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Maksymalny błąd pomiaruVolume flow: ±3% o.r. for DN 15 ±2% o.r. for DN 25 to DN 200 ±2% o.r. above DN 200
Zakres pomiarowy0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
Zakres temperatury mediumDN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F) DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F) DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Ambient temperature range–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Hazardous area approvalsIECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .