Measuring rangeStandard visual range: 10 ... 500 m / 10 ... 16,000 m Output range freely adjustable
Ambient temperature range–30 °C ... +55 °C
Degree of protectionIP69K
Urządzenia do pomiaru zasięgu widzialności
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.
Informacje o urządzeniach do pomiaru zasięgu widoczności
Przyrządy do pomiaru widoczności określają znormalizowany zasięg widoczności na drogach, na szlakach morskich i w stacjach meteorologicznych. Ponadto mierzą zmętnienie powietrza w tunelach. Przyrządy do pomiaru widoczności mogą niezawodnie mierzyć mgłę, ponieważ odróżniają ją od liści i innych części roślin oraz zanieczyszczeń w układzie optycznym. Dzięki wytrzymałej obudowie i długim okresom międzyobsługowym przyrządy te można stosować na zewnątrz pomieszczeń.
Ponad 60 lat doświadczenia w dziedzinie tuneli - i patrzenie w przyszłość
W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego w przyszłości kluczowe będzie znalezienie sposobów na zwiększenie dostępności tuneli przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg i tuneli. Od 60 lat pomagamy operatorom dróg i tuneli podjąć to wyzwanie, oferując innowacyjne produkty nie tylko do pomiaru widoczności i jakości powietrza w rutynowej pracy, ale także do pomiaru przepływu powietrza i wykrywania dymu w sytuacjach awaryjnych.
Bezpieczna jazda w tunelach - od początku do końca
Nasza oferta czujników przeznaczonych do tuneli została zaprojektowana z myślą o tunelach miejskich, tunelach lądowych oraz tunelach w systemach kolejowych i metra. Niezależnie od tego, czy chodzi o rutynowe działania, czy sytuacje awaryjne, jesteśmy kompleksowym dostawcą praktycznie wszystkich rozwiązań do monitorowania tuneli.
Zakres naszych pomiarów obejmuje:
Przepływ powietrza: prędkość i kierunek
Jakość powietrza: tlenek węgla CO, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2
Monitorowanie mgły: zasięg widzialności
Widoczność: wartość K
Bezpieczeństwo ruchu: detekcja ponadnormatywnej wysokości pojazdów
Wczesne wykrywanie pożaru: dym
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Traffic sensorsPDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .