Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser w Polsce

Informacje na temat firmy

Dostarczamy aparaturę kontrolno-pomiarową oraz usługi i rozwiązania „pod klucz” dla wielu branż przemysłu. Jesteśmy partnerem zarówno dla wiodących koncernów, jak i dla sektora MŚP. Posiadamy ok. 30% udziału w polskim rynku automatyki przemysłowej. Jako jedyni w Polsce możemy poszczycić się akredytacją ISO 17025, która pozwala na kalibracje przepływomierzy u klienta. Jesteśmy członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz partnerem kilku uczelni wyższych, w tym Politechniki Wrocławskiej.

Dyrektor zarządzający

Maciej Sieczka

Rok powstania

1995

Liczba pracowników

150 - i stale rośnie!

  • Sprzedaż

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszymi ekspertami

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 1151-116 Wrocław, Polska
Tel. (Standardowy) +48 71 773 00 00

Oferujemy:

Urządzenia i kompletne systemy do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analityki cieczy i gazów, a także komponenty AKP i rejestratory danych procesowych.

Doradztwo, usługi projektowe, montaże i uruchomienia aparatury pomiarowej, przeglądy okresowe oraz pełne wsparcie techniczne 24/7, gwarancyjne i pogwarancyjne.

Kompleksowe opomiarowanie zbiorników legalizowanych oraz rozliczeniowe instalacje do dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda, zgodne z dyrektywą MID i wymaganiami Głównego Urzędu Miar.

Szkolenia z zakresu doboru, obsługi i serwisu urządzeń i systemów pomiarowych.

Legalizacje oraz kalibracje urządzeń i systemów pomiarowych - usługi wyjazdowe i laboratoryjne.