Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry powierzchniowe

Nieinwazyjne termometry do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, od podstawowych do wymagających

pomiar temperatury powierzchni
Filtr
2 Produkty
Sortuj według:

Termometry powierzchniowe

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Informacje o termometrach powierzchniowych

Termometry nieinwazyjne służą do pomiaru temperatury medium poprzez dotknięcie zewnętrznej powierzchni rury, reaktora lub zbiornika. Są uniwersalne i mogą być stosowane we wszystkich branżach, ale idealnie nadają się do ciężkich procesów przemysłowych w których występują wymagające warunki procesowe. Nieinwazyjne czujniki temperatury są właściwym wyborem zwłaszcza w przypadku modernizacji istniejących systemów w celu monitorowania energii i bezpieczeństwa lub pomiarów tymczasowych, ponieważ można je elastycznie umieszczać w różnych punktach rury lub w różnych instalacjach rurowych w zakładzie.

Zastosowania

Termometr powierzchniowy jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających warunków procesowych, takich jak wysokie prędkości przepływu, wysokie ciśnienia procesowe, media o wysokiej lepkości lub korozyjne, ścieranie, pigging, a także rurociągi o małych średnicach. Dzięki temu doskonale sprawdzają się w przemyśle ciężkim, np. chemicznym i petrochemicznym, energetycznym, wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym.

Korzyści

  • Brak bezpośredniego kontaktu z medium procesowym
  • Brak ryzyka wycieków
  • Nie ma potrzeby stosowania rozbudowanych rozwiązań technicznych (np. obliczania częstotliwości wzbudzenia osłony termometrycznej)
  • Nie ma potrzeby przerywania procesu
  • Łatwy montaż, nawet w już istniejących instalacjach lub do pomiarów tymczasowych
  • Brak wpływu na stabilność przepływu
  • Brak zużycia osłony termometrycznej na skutek działania czynników korozyjnych lub ściernych

Niestandardowe termometry powierzchniowe do pieców, opalanych grzejników i wymienników ciepła

Mierząc temperaturę płaszcza rury, termometry powierzchniowe są wykorzystywane do kontroli, czy na wewnętrznej ściance rury nie gromadzą się osady. Projektowane i instalowane zgodnie ze specyfikacjami klienta, zapewniają optymalną ciągłość termiczną nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych, takich jak wibracje, korozja czy względne przemieszczenia spowodowane różnicami w rozszerzalności cieplnej.. Aby skonfigurować czujnik powierzchniowy dopasowany do indywidualnych potrzeb, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym Endress+Hauser.

Specyfikacja techniczna

  • Termopara ze wzmocnioną końcówką
  • Szeroka gama wysokiej jakości materiałów
  • Kompensacja zniekształceń termicznych za pomocą zoptymalizowanych cewek rozprężnych
  • Kompatybilność z istniejącymi połączeniami procesowymi
  • Certyfikat ATEX Ex-d dla całego urządzenia
  • Czujnik w osłonie z możliwością jej zginania
  • Różne rodzaje połączeń rurowych: w kształcie klina, połączenie wkręcane lub śrubowe, stałe obejmy lub zaciski, element o niestandardowym kształcie

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon Pobierz
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon Pobierz