Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

iTHERM ModuLine. Modułowa konstrukcja. Dostosowana do potrzeb użytkownika.

Oferta termometrów modułowych przeznaczonych do stosowania we wszystkich branżach przemysłu.

Endress+Hauser iTHERM Termometry ModuLine

Nasza oferta

  • Typy termometrów: z osłoną prętową, rurą osłonową lub do pomiarów w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym (bez osłony)
  • Różnorodność czujników zapewnia najwyższą dokładność pomiaru
  • Przetworniki temperatury z obsługą wszystkich najczęściej stosowanych protokołów komunikacyjnych (w tym IO-Link i Ethernet-APL)
  • Szeroki wybór osłon termometrycznych, przyłączy procesowych, materiałów, certyfikatów i wiele więcej

Korzyści

Pomiar temperatury w instalacjach przemysłowych

Konstrukcja zapewnia wiarygodny pomiar. Sprawdzone w różnych branżach przemysłu.

Termometry iTHERM ModuLine zapewniają wiarygodny pomiar przez długi okres czasu. Zapewniają one spójność metrologiczną i dokładność pomiaru niezależnie od tego, czy są używane w przemyśle ciężkim (energetyce, branży chemicznej, naftowo-gazowej), czy w pomiarach mediów użytkowych.

Pakowanie termometru przemysłowego w magazynie produktów

Endress+Hauser zawsze pod ręką. Wszędzie, gdzie jest potrzebny.

Termometry iTHERM ModuLine są dostępne na całym świecie, zapewniamy krótkie terminy dostaw i fachowe wsparcie. Pełna dokumentacja i lokalne dopuszczenia, upraszczają montaż i konserwację, oraz zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami.

Duża liczba termometrów przemysłowych

Inteligentna standaryzacja. Niższe koszty.

Seria termometrów iTHERM ModuLine obejmuje jedynie siedem produktów, co upraszcza zarządzanie zapasami, umożliwia standaryzację w różnych zakładach i obniżenie kosztów cyklu życia. W połączeniu z globalnym wsparciem podczas realizacji projektu, zwiększa efektywność począwszy od zakupu po eksploatację.

Smartfon z zainstalowaną aplikacją do konserwacji termometru

Doskonałe wsparcie. Nie tylko podczas instalacji.

Narzędzia, takie jak DeviceViewer, ułatwiają dostęp do dokumentacji technicznej, części zamiennych i informacji serwisowych. Endress+Hauser oferuje wsparcie od fazy projektowania, poprzez uruchomienie, po codzienną eksploatację.

Prosty dobór. Elastyczna konfiguracja.

  1. Dobór układu pomiarowego: termometr z osłoną termometryczną prętową, rurą osłonową lub do pomiarów w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym.
  2. Konfiguracja przyrządu: wszystkie możliwe opcje wyboru (czujnik, osłona termometryczna, przetwornik...) zdefiniowane w jednym kodzie zamówieniowym.
/

Asortyment termometrów iTHERM ModuLine - najważniejsze informacje

Poznaj naszą ofertę termometrów i osłon iTHERM ModuLine, i dowiedz się jakie są różnice techniczne między poszczególnymi modelami. Dowiedz się, w jaki sposób innowacje Endress+Hauser zwiększają bezpieczeństwo, upraszczają obsługę i zwiększają efektywność w wielu różnych aplikacjach.

Przypisy końcowe

Endress+Hauser. Twój partner w zakresie pomiarów temperatury.