Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Główne części wchodzące w kontakt z mediumAlloy C276 316L Monel Tantalum
Maks. odległość pomiarowa160m (525ft) H2O
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium, PTFE
Zakres pomiarowy100 mbar...16 bar (40 inH20...240 psi)
Pomiar przepływu różnicowego ciśnienia
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki produktów, aby wyszukać odpowiednie urządzenia pomiarowe, oprogramowanie lub komponenty systemowe, które spełnią Twoje potrzeby. Applicator pomaga Ci dokonać indywidualnego wyboru produktu zgodnie z obszarem Twojego zastosowania.
Sprawdzone zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań w różnych branżach: przetworniki różnicy ciśnień oferują możliwość ciągłego pomiaru przepływu w połączeniu z przetwornikami różnicy ciśnień w gazach, parach i cieczach. Przetworniki te nadają się do wszystkich typów mediów, zarówno w standardowych zastosowaniach, jak i w zastosowaniach z wysokim ciśnieniem procesowym i temperaturą.
Zasady pomiaru
Pomiar przepływu służy do określania ilości, która przepływa przez system rur w jednostce czasu. Pomiar przepływu za pomocą różnicy ciśnień jest przeprowadzany za pomocą przetworników różnicy ciśnień. Przetworniki różnicy ciśnień obejmują otwory, rurki Pitota lub rurki Venturiego. Po zainstalowaniu w rurze generują różnicę ciśnień, która jest mierzona za pomocą przetwornika różnicy ciśnień. Natężenie przepływu jest obliczane w przetworniku różnicy ciśnień na podstawie tej zmierzonej wartości.
Korzyści
Uniwersalne przetworniki różnicy ciśnień do zastosowań w przepływie, poziomie i filtrach
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .