Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zalety przepływomierzy zaciskowych w procesach przemysłowych

Nieinwazyjny pomiar przepływu nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej dzięki przepływomierzom Proline Prosonic Flow W 400 oraz Prosonic Flow P 500

Zdjęcie Proline Prosonic Flow clamp-on

Wiarygodny pomiar, bez przerywania procesu

Jeśli nie możesz przerwać procesu lub pozwolić sobie na straty ciśnienia, ale potrzebujesz wiarygodnego pomiaru przepływu, doskonałym rozwiązaniem będą ultradźwiękowe przepływomierze zaciskowe typu Clamp-on. W zależności od Twoich wymagań, przepływomierze ProsonicFlow W 400 or P 500 są idealnym wyborem. Oba są montowane bezinwazyjnie na zewnątrz rurociągu; wymagają tylko minimalnej długości prostego odcinka wlotowego i są odporne na agresywne ciecze. Bezobsługowe podkładki sprzęgające zapewniają stabilny pomiar przez cały cykl życia przepływomierza.

Idealne rozwiązanie dla Twoich zadań

Chcesz dowiedzieć się więcej o zaletach i funkcjach naszych ultradźwiękowych przepływomierzy zaciskowych, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego wyzwania? Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty ultradźwiękowych przepływomierzy zaciskowych clamp-on - podzielonej na podstawowe zastosowania, takie jak monitorowanie wody oraz złożone aplikacje, takie jak pomiar ciekłych węglowodorów.

Zdjęcie przepływomierza Proline Prosonic Flow clamp-on w podstawowym zastosowaniu

Bezinwazyjne przepływomierze do podstawowych zastosowań

Udoskonalone przepływomierze zaciskowe Clamp-on dla podstawowych zastosowań: Technologia FlowDC zapewnia maksymalną swobodę podczas planowania punktów pomiarowych, a technologia Heartbeat zapewnia ciągłą przejrzystość procesu.

Zdjęcie Proline Prosonic Flow P 500

Bezinwazyjne przepływomierze do wymagających zastosowań

Czujniki zaciskowe Clamp-on o wyjątkowej wytrzymałości do wymagających zastosowań: Skorzystaj z czujników wysokotemperaturowych (do 550 °C / 1022 °F) i pomiaru ciekłych węglowodorów.

Wiarygodny, elastyczny, bezobsługowy

Portfolio ultradźwiękowych przepływomierzy zaciskowych o zróżnicowanych możliwościach do nieinwazyjnego pomiaru przepływu

Dowiedz się więcej o naszej ofercie zaciskowych przepływomierzy ultradźwiękowych w e-broszurze.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przypisy końcowe

W centrum uwagi