Analiza gazów do sterowania procesami i monitorowania emisji
Przemysłowe analizatory gazów i kompletne układy pomiarowe wspierają sterowanie procesami i monitorowanie poziomu emisji. Oferta obejmuje również pomiar cząstek stałych, rozwiązania cyfrowe i monitoring tuneli.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Użyj wyszukiwarki produktów do pierwszej selekcji. W przypadku złożonych punktów pomiarowych lub kompletnych układów prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. analizy gazów.
Niezawodne pomiary we wszystkich procesach i w całej infrastrukturze
Od składu i stężenia gazów po poziomy zapylenia, widoczność i wykrywanie dymu – wiarygodne wyniki pomiarów wspierają sterowanie procesem, monitorowanie emisji, kontrolę jakości produktu oraz bezpieczeństwo instalacji. Nasza oferta obejmuje analizatory gazów i kompletne układy pomiarowe, pomiar pyłów i cząstek stałych, pozyskiwanie danych dotyczących emisji, monitorowanie stanu i czujniki do monitorowania tuneli.
Korzyści z naszych rozwiązań do przemysłowej analizy gazów
Efektywne sterowanie procesami: wartości mierzone w sposób ciągły tworzą podstawę sterowania procesami, zwiększania wydajności produktu i utrzymania jego stałej jakości.
Wiarygodne wyniki pomiarów: technologia pomiarowa oraz kompletny układ pomiarowy są skonfigurowane pod kątem zadania pomiarowego, składu gazu oraz warunków w punkcie pomiarowym.
Bezpieczeństwo zakładu i zgodność z przepisami ochrony środowiska: ciągłe monitorowanie pozwala wykryć krytyczne wartości stężeń gazów i dostarcza wartości pomiarowe oraz dane o poziomach emisji, wymagane do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i udokumentowania zgodności z przepisami.
Wysoka niezawodność systemu: system autodiagnostyki, wewnętrzna weryfikacja danych odniesienia, wymienne moduły oraz zdalna diagnostyka pomagają we wczesnym wykrywaniu potrzeb związanych z konserwacją i ograniczaniu przestojów.
Łatwa integracja i uruchomienie: standaryzowane interfejsy oraz fabrycznie zainstalowane, powiązane ze sobą i testowane fabrycznie systemy ograniczają nakład pracy związany z instalacją oraz ułatwiają uruchomienie na miejscu.
Niskie koszty eksploatacji: niskie wymagania konserwacyjne, mniejsza ilość materiałów eksploatacyjnych, modułowe elementy składowe i serwisowanie w zależności od stanu technicznego mogą obniżyć koszty eksploatacji w całym cyklu użytkowania.
Wybór analizatora gazu: co ma znaczenie w punkcie pomiarowym
Wybór odpowiedniego przemysłowego analizatora gazu zaczyna się od określenia składu gazu i zakresów stężeń, które będą mierzone. Matryca gazowa oraz warunki w punkcie pomiarowym – w tym temperatura, ciśnienie, wilgotność, stężenie pyłu oraz obecność składników korozyjnych, toksycznych lub palnych – decydują o tym, jaka zasada pomiaru i jaka budowa układu pomiarowego będą odpowiednie.
W zależności od zastosowania pomiar może odbywać się bezpośrednio w procesie za pomocą analizatora in situ lub w układzie ekstrakcyjnym. W przypadku pobierania próbki, proces pobierania i uzdatniania gazu musi zapewnić zachowanie właściwych składników gazu aż do momentu analizy. Ma to decydujące znaczenie dla określenia, czy wymagany jest układ typu „gorący/wilgotny”, czy „zimny/suchy”.
Warunki instalacji, wymagania dotyczące stref zagrożonych wybuchem, interfejsy oraz koncepcja konserwacji stanowią uzupełnienie specyfikacji. W efekcie rozwiązaniem może być samodzielny analizator, system modułowy lub kompletny system pomiarowy dostosowany do konkretnego zastosowania.
Te same technologie analizatorów spełniają różne funkcje w poszczególnych branżach. Zakłady chemiczne i rafinerie wykorzystują analizę online do sterowania w pętli zamkniętej, kontroli jakości produktu oraz wczesnego wykrywania niebezpiecznego składu gazu. W przemyśle wydobywczym surowców mineralnych i metali analiza gazów odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu procesów i emisji podczas kalcynacji, wytapiania i spiekania, przyczyniając się do zapewnienia zgodności z przepisami środowiskowymi oraz bezpieczeństwa procesów. Energia i Zakłady przetwarzające odpady w energię dokonują pomiarów na kilku etapach, od spalania i oczyszczania spalin aż po końcowy punkt pomiaru emisji. W przypadku zastosowania na statkach system musi również radzić sobie z drganiami, ograniczonymi okresami serwisowymi, zmiennymi warunkami eksploatacji oraz wymogami w zakresie dopuszczenia do użytku w środowisku morskim.
Analiza gazów procesowych w systemach sterowania procesami, kontroli jakości produktu i bezpieczeństwa instalacji
Analizatory gazów procesowych dostarczają dane w czasie rzeczywistym w punktach, z których wyniki laboratoryjne dotarłyby zbyt późno. Ich wartości można zintegrować z układem sterowania w celu korekty przebiegu reakcji, etapu spalania lub oczyszczania gazu w trakcie ich trwania. Ta sama technologia umożliwia weryfikację jakości surowców i produktów oraz wykrywanie zmian w składzie gazu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.
Wymagana konfiguracja to pojedyncze urządzenie typu *in-situ*, modułowy analizator ekstrakcyjny lub kompletny system do analizy gazu, wyposażony w aparaturę do poboru i przygotowania próbek oraz układ sterowania. Metoda analityczna, przyłącze procesowe, obudowa, interfejsy oraz projekt dostosowany do pracy w strefie zagrożonej wybuchem są wybierane łącznie. Umożliwia to dokładne dopasowanie rozwiązania do specyfiki strumienia i zadania, bez wprowadzania elementów systemu, które nie są potrzebne w danym zastosowaniu.
Ciągłe monitorowanie emisji: liczy się cały łańcuch pomiarowy
Monitorowanie emisji odpowiada na inne pytanie: co opuszcza zakład i w jaki sposób należy to udokumentować? System ciągłego monitorowania emisji (CEMS) dokonuje pomiaru zanieczyszczeń i parametrów odniesienia określonych dla danej instalacji. Etapy związane z użytym paliwem, procesem i oczyszczaniem gazu określają matrycę gazową; obowiązujące przepisy stanowią, jakie elementy składowe, zakresy i procedury zapewnienia jakości są wymagane.
Analizator to tylko jedna część łańcucha. System CEMS może również obejmować pobieranie i uzdatnianie próbek gazu, pomiar ilości pyłów i przepływu gazu, urządzenia sterujące oraz zarządzanie danymi o emisji. W szafach modułowych jest pozostawione miejsce na dodatkowe elementy pomiarowe w przypadku zmiany wymagań. W przypadku większych projektów można zmontować, połączyć ze sobą i przetestować fabrycznie kompletne kontenery. Zmniejsza to nakład pracy oraz ilość połączeń wykonywanych na miejscu, a więc pozwala na szybszy montaż i uruchomienie.
Pomiar pyłu i cząstek stałych: decydujące znaczenie mają stężenie i warunki
Pomiar i monitorowanie pyłów pozwala udokumentować emisję cząstek stałych z komina, wykryć uszkodzony worek filtracyjny lub prześledzić stężenie pyłu podczas mielenia, dozowania i na innych etapach procesu technologicznego. Zadania te nie wymagają automatycznie tego samego urządzenia. Na wybór mają wpływ wszystkie warunki: miejsce pomiaru, przewidywane stężenie, właściwości cząstek, geometria kanału, prędkość gazu oraz parametry gazu.
Przyrządy wykorzystujące rozproszone światło są przeznaczone do pomiaru niskich i średnich stężeń, natomiast pomiar transmitancji stosuje się dla średnich i wysokich stężeń oraz kanałów o większych średnicach. Kompaktowe sondy można montować z jednej strony; posiadają one funkcję autodiagnostyki, co pozwala ograniczyć nakład pracy związanej z rutynową obsługą. W przypadku nasyconych gazów spalinowych konieczne jest inne podejście: krople wody byłyby bowiem traktowane jako cząstki, dlatego stosuje się obejście do poboru próbek, w którym strumień gazu jest podgrzewany powyżej temperatury punktu rosy przed dokonaniem pomiaru stężenia pyłu.
Zarządzanie danymi dotyczącymi emisji i monitorowanie stanu
W przypadku raportów dotyczących zgodności należy gromadzić, weryfikować, przechowywać i przedstawiać wartości pomiarowe oraz stany pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. System pozyskiwania i przetwarzania danych, taki jak MEAC300 przekształca sygnały z analizatora w identyfikowalne dane dotyczące emisji i pracy instalacji obejmujące przypadki przekroczenia wartości granicznych, informacje o stanie oraz raporty.
Narzędzie Monitoring Box służy do innego celu. Łączy bieżące i historyczne dane z urządzenia, aby uwidocznić zmiany w stanie analizatora i układu. Zespoły operacyjne i serwisowe mogą wykorzystać te informacje, aby zdecydować czy wymagane są jakieś działania. Mogą również przygotować się przed wizytą serwisową, w tym zapewnić niezbędne części zamienne.
Monitorowanie tuneli w warunkach zwykłej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych
Specjalne czujniki pełnią różne zadania w tunelach drogowych. Przyrządy do pomiaru jakości powietrza monitorują widoczność oraz CO a także, w zależności od konfiguracji przyrządu, NO lub NO2, zapewniając dane do sterowania wentylacją; prędkość przepływu powietrza i jego kierunek są mierzone osobno. Czujniki dymu wykrywają cząstki dymu w ciągu kilku sekund i wysyłają powiadomienie do systemu sterowania tunelem. W zależności od zastosowania, specjalne urządzenia do pomiaru zasięgu widzialności zapewniają dodatkowy pomiar widzialności wewnątrz tunelu.
Analizatory dokonujące pomiaru metodą wygaszania fluorescencji (QF) zapewniają szybki i ciągły pomiar zawartości tlenu w szerokim zakresie zastosowań procesowych. Poznaj dostępne analizatory i znajdź rozwiązanie odpowiednie dla swojego zadania pomiarowego.
Analizatory wykorzystujące spektroskopię ramanowską zapewniają pomiar składu gazu w szerokim zakresie zastosowań procesowych. Poznaj dostępne analizatory i znajdź rozwiązanie odpowiednie dla swojego zadania pomiarowego.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące przemysłowej analizy gazów
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Dowiedz się, w jaki sposób elektrownia w Kuopio zmodernizowała układ monitorowania emisji, dzięki zastosowaniu analizatora MCS200HW, który gwarantuje wiarygodne wyniki pomiaru, zgodność z przepisami i mniejsze nakłady na konserwację.
Elektrociepłownia wykorzystująca odpady jako paliwo (WtE) w Sant Adrià del Besòs pod Barceloną w Hiszpanii wdrożył innowacyjny system mający na celu zapewnienie lepszych praktyk środowiskowych.
Dowiedz się, jak firma Ciments Calcia modernizuje swoje zakłady we Francji, wdrażając niskoemisyjne innowacje, produkcję klinkieru nowej generacji, a także dostarczane szybko i niezawodnie wysokowydajne systemy do analizy gazów.
Dowiedz się, dlaczego monitorowanie warunków panujących w tunelu zapewnia bezpieczniejsze, bardziej efektywne i tańsze wykorzystanie tunelu Gaasperdammertunnel w Amsterdamie.
Ciągłe monitorowanie poziomu CO zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę procesu palenia kawy, natomiast precyzyjna analiza gazów na etapie pakowania pomaga zachować aromat kawy i jakość produktu.
/
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .