Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Calcia usprawnia proces wypalania klinkieru dzięki systemowi na wlocie pieca

Analiza gazów w najtrudniejszych warunkach, bezpośrednio w piecach obrotowych

W 2020 roku firma Ciments Calcia, spółka zależna Heidelberg Materials, przedstawiła założenia dużego programu inwestycyjnego dla kilku swoich zakładów produkcyjnych. Program był zgodny ze strategią grupy Heidelberg Materials, której celem jest budowa zrównoważonej, niskoemisyjnej i wysokowydajnej organizacji. Obejmował on m.in. nową linię do produkcji klinkieru o wydajności 4000 ton dziennie w cementowni Airvault, co pozwoliło poprawić wydajność operacyjną i zmniejszyć zużycie paliwa, a także usprawnić procesy w cementowniach w Couvrot i Bussac-Forêt we Francji.

Analiza gazów procesowych na wlotach pieca obrotowego za pomocą systemu sond SCPS3300 do monitorowania produkcji cementu ©Endress+Hauser

Sonda SCP3000 do pobierania próbek na wlocie pieca obrotowego zamontowana w zakładzie Calcia Couvrot

System SCPS3300 do analizy gazów procesowych zamontowany na wlocie pieca ©Endress+Hauser

SCPS: 1. moduł wsuwania/wysuwania; 2. płyta kołnierza montażowego; 3. lokalna szafa sterownicza; 4. chłodnica woda/woda; 5. chłodnica powietrze/woda; 6. szafa sterownika PLC; 7. regulacja ciśnienia powietrza roboczego; 9. analizator gazów MCS300P

Wynik

  • Bazując na bogatym doświadczeniu i dużej liczbie zainstalowanych systemów do analizy gazów procesowych firmy SICK na wlotach pieców obrotowych, firma Calcia ponownie zdecydowała się powierzyć firmie SICK kontrakt na dostawę systemu sond do monitorowania produkcji cementu dla projektów realizowanych we Francji.

  • Modernizacja zakładu Calcia została przeprowadzona zgodnie z bardzo napiętym harmonogramem. Firma SICK dotrzymała terminów związanych z zatrzymaniem wytwarzania cementu, traktując priorytetowo realizację systemu oraz odpowiednio koordynując odbiory techniczne i działania logistyczne.

  • Montaż i uruchomienie zostały sprawnie przeprowadzone przy pomocy personelu technicznego zakładu. Od momentu zakończenia montażu i uruchomienia liczba zgłoszeń serwisowych była minimalna, a dostępność systemu utrzymuje się na poziomie powyżej średniej.

  • Niniejszy artykuł został po raz pierwszy opublikowany 17 października 2024 r., na stronie www.sick.com. Od 1 stycznia 2025 r. Endress+Hauser jest wyłącznym dystrybutorem na całym świecie technologii analiz i pomiaru przepływu gazu firmy SICK.

Zdjęcie promujące artykuł Ciments Calcia

Obecna konstrukcja systemu została znacząco ulepszona. System wymaga znacznie mniej ingerencji personelu, wystarczą cotygodniowe kontrole. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obecnego wskaźnika dostępności.

Sergio Tossi, Kierownik zakładu
Calcia Couvrot

Przemysł cementowy jest jedną z najbardziej energochłonnych gałęzi gospodarki na świecie, gdzie energia stanowi nawet 40% kosztów produkcji. Dlatego też prowadzi aktywne poszukiwania rozwiązań umożliwiających stosowanie paliw alternatywnych. Celem jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, które są nie tylko drogie, ale także przyczyniają się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z najpopularniejszych paliw alternatywnych w przemyśle cementowym jest paliwo pochodzące z odpadów, obejmujące materiały takie jak zrębki drzewne, makulatura, tworzywa sztuczne, opony i zużyty olej. Materiały te mogą być wykorzystywane do zastąpienia znacznej części paliw kopalnych w procesie produkcyjnym, co pozwala na obniżenie kosztów przy jednoczesnym wspieraniu dekarbonizacji. Ogólnie rzecz biorąc, trend w kierunku paliw alternatywnych w przemyśle cementowym wynika z potrzeby redukcji kosztów i emisji przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności na rynku globalnym.

W przemyśle cementowym powszechnie wiadomo, że duży udział paliw alternatywnych zwiększa ryzyko zablokowania cyklonów, tworzenia się pierścieni oraz problemów z korozją. Prowadzi to do spadków ciśnienia, przyspieszonego zużycia uszczelnień pieca, niecałkowitego spalania oraz zwiększonego odparowywania związków siarki i chloru. Ponadto ograniczanie średnicy pieca może prowadzić do słabej granulacji klinkieru i zwiększonej prędkości gazów, co może nasilać pylenie, a nawet powodować lokalne przegrzania w procesie termochemicznym, uszkadzając materiał ogniotrwały i płaszcz pieca. Typowe skutki to częste przestoje, mniejsza dostępność pieca, spadek wydajności oraz obniżona jakość klinkieru spowodowana odrywaniem się osadów. Zjawiska te można jednak wyeliminować poprzez monitorowanie składu gazów w procesie termochemicznym i wykorzystanie tych informacji do sterowania procesem w celu utrzymania stabilnych i zoptymalizowanych warunków. Od samego początku projektu kierownictwo firmy Calcia przywiązywało dużą wagę do wyboru systemu analizy gazów procesowych, który byłby dostosowany do rosnących wymagań w zakresie sterowania procesami w modernizowanych i budowanych w przyszłości zakładach.

Wymagania klienta

Główne zadania analizatorów gazów procesowych na wlocie do pieca w cementowniach są następujące:

  • Pomiar składu gazu procesowego w części obrotowej pieca

  • Kontrola nadmiaru powietrza (O2) na wlocie do pieca

  • Kontrola stężenia tlenku węgla (CO) i jakości spalania

  • Monitorowanie stężeń NO i NO2 w celu kontroli wielkości emisji i temperatury

  • Monitorowanie lotnych związków siarki (SO2)

  • Przesyłanie informacji o stężeniach wyżej wymienionych gazów w celu sterowania palnikiem, regulacji mieszanki paliwowo-surowcowej oraz kontroli gazów procesowych.

Oprócz tych funkcji, inni klienci skorzystali z możliwości systemu analitycznego, który poprzez pomiar stężenia chlorowodoru (HCl) w piecu, pozwala uzyskać wgląd w wewnętrzny obieg chloru, co umożliwia operatorom instalacji ograniczenie problemów z zatorami spowodowanymi dużą lotnością chloru. Ponadto, informacje te są przydatne do ograniczania przepływu objętościowego gazu z bypassu chlorowego, a tym samym utrzymywania niskiej emisji HCl.

Pomiary w trudnych warunkach, przy stężeniu pyłu sięgającym 2000 gramów na metr sześcienny (g/m3) i temperaturach zbliżających się do 1400°C, stanowią poważne wyzwanie. Rozwiązaniem jest zastosowanie na wlocie pieca niezawodnej sondy wysokotemperaturowej SCP3000 do pobierania próbek gazu, wyposażonej w chłodzenie wodą i wysokowydajną funkcję samooczyszczania. Specjalna konstrukcja sondy i wysokociśnieniowy system przedmuchu wstecznego, zapobiega zapychaniu sondy, nawet podczas pracy w gazach piecowych o wysokiej zawartości pyłu oraz przy dużych ilościach związków chloru i siarki. Zoptymalizowany i wzmocniony wlot gazu w sondzie jest zamontowany pod kątem przeciwnym do przepływu gazu, co minimalizuje bezpośrednie wnikanie pyłu i cząstek do systemu poboru próbek. Zapobiega to ścieraniu i zatykaniu się rurki sondy, charakteryzującej się wysoką odpornością na korozję, dostępnej w długościach od 2.5 do 4 metrów.

Sonda SCPS do pobierania próbek na wlocie pieca zamontowana w zakładzie Calcia Couvrot ©Endress+Hauser

Sonda jest chłodzona za pomocą zewnętrznego wymiennika ciepła woda/woda lub powietrze/woda. Brak ruchomych części mechanicznych w ścieżce poboru gazu umożliwia pobieranie dużych ilości gazu, przy jednoczesnej eliminacji wpływu naprężeń termicznych i zatorów dzięki ograniczonej powierzchni kontaktu wewnątrz sondy. Pobierany gaz jest odpylany podczas przechodzenia przez podgrzewany filtr siatkowy z metalu, zainstalowany na końcu jednostki filtrującej sondy. W celu skrócenia czasu konserwacji, filtr, komora filtra oraz rura sondy są przedmuchiwane sprężonym powietrzem za pomocą zintegrowanego układu przedmuchu wstecznego. Proces czyszczenia można uruchamiać automatycznie lub ręcznie. Okresowe obracanie sondy o +/-45° oraz możliwość poruszania nią w przód i w tył o 10 cm podczas pracy, bez przerywania pomiaru, zapobiega przywieraniu i spiekaniu osadów na zewnętrznej powierzchni sondy. Dzięki temu sondę można wysunąć w dowolnym momencie. Aby to umożliwić, oprócz elektrycznego modułu wysuwania, system jest wyposażony w dodatkowy pneumatyczny silnik rezerwowy, który pozwala na wyjęcie sondy z pieca za pomocą odpornego na pył napędu śrubowego, nawet w przypadku awarii zasilania. Mechanicznie lub pneumatycznie sterowany kołnierz uszczelniający zapobiega wydostawaniu się gorących materiałów z pieca i chroni ludzi oraz maszyny znajdujące się na zewnątrz, zapewniając jednocześnie dostęp powietrza atmosferycznego do wnętrza pieca. Podgrzewane elementy systemu zmniejszają ryzyko powstawania mostków termicznych i związanych nimi problemów z kondensacją gazów korozyjnych. Gwarantuje to wysoką niezawodność systemu na poziomie ponad 95%. Jednostka sterująca oraz lokalny panel sterowania umożliwiają automatyczną i ręczną obsługę urządzenia za pomocą zintegrowanego ekranu dotykowego.

Ręczne sprawdzenie i czyszczenie filtra przeciwpyłowego sondy SCP3000 ©Endress+Hauser

Ręczne sprawdzenie i czyszczenie filtra przeciwpyłowego sondy SCP3000 ułatwia możliwość dostępu do tylnej części sondy

Kompletne rozwiązania dla systemów analitycznych

Endress+Hauser jest jednym z niewielu dostawców oferujących kompletne rozwiązania obejmujące sondy do pobierania gazu oraz analizatory. Ponadto posiada największe doświadczenie w zakresie analizatorów gazów na wlocie pieców cementowych, wykorzystujących technologię pomiarową "hot-wet". Dzięki wieloskładnikowemu analizatorowi gazu MCS300P HW wyposażonemu w niedyspersyjny fotometr podczerwieni (IR), producenci cementu mogą mierzyć do 6 aktywnych w zakresie podczerwieni składników gazowych oraz tlen. W zastosowaniach na wlocie pieca system analityczny jest zazwyczaj skonfigurowany do pomiarów gazów powiązanych z procesem spalania takich jak O₂, CO, CH₄ (jeśli używany jest gaz ziemny), NO, CO₂ oraz parametrów procesowych, takich jak stężenia SO₂, HCI i NH₃. Dzięki technologii pomiaru "hot-wet" ścieżka poboru gazu jest w pełni ogrzewana, począwszy od sondy poboru próbek aż do analizatora gazu. Oznacza to, że pobrane gazy mają zawsze temperaturę wyższą od punktu rosy, co zmniejsza ryzyka związane z powstawaniem kondensatów, takie jak występowanie korozji kwasowej czy zatorów w rurociągach. Ponieważ próbka gazu nie jest schładzana, za pomocą pojedynczej komory można mierzyć nawet składniki rozpuszczalne w wodzie, takie jak NH3, HCl i SO2, bez konieczności kondycjonowania gazu lub wykonywania skomplikowanych obliczeń. Ponadto technologia "hot-wet" firmy SICK nie wymaga stosowania dodatkowych chłodnic gazu, specjalnych filtrów kwasowych, odwadniaczy czy systemów dozowania nadtlenku wodoru w celu usunięcia korozyjnego SO2 z gazu procesowego. Zmniejsza to nakłady na konserwację oraz zużycie materiałów eksploatacyjnych.

Połączenie wysokotemperaturowej sondy do pobierania próbek gazu SCP3000 oraz wieloskładnikowego analizatora gazu z technologią "hot-wet" MCS300P pozwala sprostać wyzwaniom takim jak wysokie temperatury gazu, duże zapylenie czy obecność gazów korozyjnych, pojawiającymi się podczas pomiarów wykonywanych na wlocie pieca w cementowniach. Takie rozwiązanie umożliwia również wyeliminowanie stosowania złożonych i wymagających intensywnej konserwacji systemów kondycjonowania próbek. Automatyczne funkcje samooczyszczania i samoadiustacji systemu analizy zapewniają wysoką niezawodność i znacznie obniżają koszty operacyjne w porównaniu z konwencjonalnymi systemami bazującymi na technologii pomiaru "cold-dry", w których kondycjonowanie próbki gazu bywa bardzo złożone i trudne w obsłudze. W rezultacie koszty operacyjne pomiarów wykonywanych w technologii "hot-wet" mogą być nawet o 40% niższe niż w przypadku systemów wykorzystujących technologię "cold-dry". System jest zoptymalizowany do pracy z trudnymi paliwami o wysokiej zawartości siarki (np. koks naftowy) oraz paliwami alternatywnymi (opony, RDF, oleje, zrębki drzewne, odpady medyczne itp.), co czyni go niezawodnym nawet w środowiskach pomiarowych o wysokim stopniu agresywności.

Wieloskładnikowy analizator gazu MCS300P HW wyposażony w niedyspersyjny fotometr podczerwieni (IR) ©Endress+Hauser

Wieloskładnikowy analizator gazu MCS300P HW wyposażony w niedyspersyjny fotometr podczerwieni (IR)

Rozwiązania cyfrowe: dowiedz się już dziś, co wydarzy się jutro

W przyszłości firma Calcia planuje wdrożyć rozwiązanie Condition Monitoring (Monitorowanie stanu) firmy Endress+Hauser – nową usługę cyfrową, która zwiększa dostępność systemu analizy gazów procesowych na wlocie pieca. Monitoring Box to narzędzie cyfrowe służące do ciągłego monitorowania stanu urządzeń i instalacji, a także samej aplikacji. Kluczowe dane z podłączonych urządzeń są gromadzone przez bramkę, szyfrowane i przesyłane za pośrednictwem sieci komórkowej, sieci LAN lub Wi-Fi do bezpiecznego hosta w chmurze w celu dalszego przetwarzania.

Konserwacja bazująca na stanie zapewnia monitorowanie wszystkich istotnych parametrów stanu całego systemu, w tym analizatora gazu, systemu pobierania próbek oraz wszystkich urządzeń pomocniczych, takich jak układ chłodzenia wodą sondy do pobierania gazu czy sterownik programowalny (PLC).

Zapobieganie nieplanowanym awariom i przestojom

Zgromadzone dane można przeglądać i analizować w aplikacji internetowej Condition Monitoring (Monitorowanie stanu). Istotne zmiany stanu urządzenia są stale monitorowane, co umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za konserwację odpowiednią reakcję i zapewnia ciągłość pracy systemu. . Dzięki usłudze monitorowania stanu poprawia się dostępność i niezawodność sprzętu oraz możliwe jest zapobieganie nieplanowanym awariom i przestojom. Opcjonalnie, podłączone urządzenia mogą być również monitorowane w ramach umowy serwisowej przez Endress+Hauser.

Informacje te pozwalają na identyfikację problemów, zanim jeszcze wystąpią. Dla operatorów oznacza to dłuższy cykl eksploatacji systemu i szybszy zwrot z inwestycji. Ponadto rozwiązanie to umożliwia Endress+Hauser optymalizację konserwacji i możliwość natychmiastowego usuwania usterek, co ogranicza koszty podróży oraz czas pracy techników serwisu.

Z oszczędności tych korzysta bezpośrednio producent cementu. Dokładne zdalne kontrole poprawiają również jakość danych z systemów analitycznych. Usprawnienia te zwiększają ogólną efektywność konserwacji i mogą wydłużyć cykl eksploatacji maszyn.

Skalowalne rozwiązanie

Dzięki dobrym relacjom między firmami SICK i Calcia, a także wieloma innymi członkami Grupy Heidelberg Materials na całym świecie, w zakładzie w Couvrot został zamontowany na wlocie pieca system do analizy gazów procesowych SCPS3300. System składający się z sondy do pobierania próbek gazu SCP3000 oraz wieloskładnikowego analizatora gazów z technologią "hot-wet" MCS300P jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla tej kluczowej i wymagającej aplikacji pomiarowej. Rozwiązanie to zostało również wdrożone w zakładach w Beaucaire i Airvault.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.