Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym i wysoka dyspozycyjność

Wiarygodne pomiary, zgodne z przepisami prawnymi zapewniają utrzymanie wydajności i efektywności

Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym, zarządzanie bezpieczeństwem procesu, zapobieganie, niebezpieczne substancje

Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym odgrywa najważniejszą rolę, szczególnie podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi dla ludzi, środowiska i infrastruktury. Utrzymywanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produkcji, wydajności i efektywności ekonomicznej, jest głównym wyzwaniem stojącym obecnie przed producentami z branży chemicznej.

Najważniejsze fakty

234 mln

ton amoniaku

tyle wynosi przewidywane globalne zapotrzebowanie na amoniak do roku 2021 wg raportu zbiorczego Fertilizer Outlook opracowanego podczas corocznej konferencji organizacji International Fertilizer Association (IFA) w 2017 roku

Dokładny pomiar w celu utrzymania czystości partii produktów ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Dokładny pomiar w celu utrzymania czystości partii produktów

Utrzymanie stałej jakości i czystości produktu, podobnie jak zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności procesu produkcyjnego, wymaga wiarygodnych, przejrzystych i dokładnych pomiarów krytycznych parametrów procesu.

Nasza wiedza ekspercka

Zastosowanie w reaktorach porcjowych

Sygnalizacja poziomu amoniaku w separatorze ©Fotolia/Strandperle
Spostrzeżenia

Sygnalizacja poziomu amoniaku w separatorze

Wzrost temperatury w zbiorniku niesie ze sobą zagrożenia, wynikające z parowania ciekłych substancji chemicznych, np. amoniaku lub alkoholi z wody. Utrzymanie odpowiedniego poziomu w zbiorniku ma krytyczne znaczenie, ale jego kontrolowanie w odpowiednich granicach wymaga bardzo zaawansowanej i precyzyjnej aparatury oraz technik pomiarowych.

Nasza wiedza ekspercka

Innowacyjna sonda poziomu

Ciągły pomiar temperatury amoniaku w zbiorniku magazynowym ©Strandperle
Spostrzeżenia

Ciągły pomiar temperatury amoniaku w zbiorniku magazynowym

W temperaturze pokojowej amoniak jest gazem toksycznym i dlatego najkorzystniej jest przechowywać go w stanie ciekłym w temperaturze -33 °C (-27.4 F). Celem uniknięcia lokalnych przegrzań, niezbędny jest pomiar temperatury zarówno cieczy w zbiorniku, jak i ścianek samego zbiornika. Ponieważ jednak dostęp do napełnionego zbiornika jest niemożliwy, niezbędne jest zastosowanie sond temperatury o solidnej konstrukcji.

Nasza wiedza ekspercka

Zastosowanie czujników Endress+Hauser z

Korzyści

Bezpieczeństwo procesu chemicznego i środowiska jest najważniejsze dla wszystkich. Właśnie dlatego operatorzy zakładów chemicznych ponoszą szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo procesów oraz środowiska. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebują partnera godnego zaufania. Oferujemy wsparcie operatorom zakładów chemicznych, a także inżynierom i kierownictwu — chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy, w jaki sposób nasza aparatura i rozwiązania mogą podnieść bezpieczeństwo procesów oraz zwiększyć ich wydajność.

Najważniejsze fakty

do 40%

O tyle skrócisz przestoje, wykorzystując pamięć HistoROM do zarządzania danymi, która ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego.

Najważniejsze fakty

50%

Takie oszczędności czasu uzyskasz dzięki łatwym testom kontrolnym według SIL/WHG.

Najważniejsze fakty

do 30%

Tyle wynosi liczba punktów pomiarowych obsługiwanych przez pojedynczy termometr wielopunktowy MultiSens Flex TMS01 lub TMS02, posiadający międzynarodowe dopuszczenia ciśnieniowe (m.in. PED, ASME VIII).

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Gama aparatury pomiarowej Endress+Hauser spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa. Obejmuje ona przyrządy do pomiaru krytycznych parametrów skomplikowanych procesów chemicznych, takich jak ekstrakcja, reakcja, separacja i filtracja, zapewnia maksymalną kontrolę procesu przy utrzymaniu dyspozycyjności i bezpieczeństwa instalacji.

  • Najbardziej kompleksowa oferta aparatury pomiarowej opracowanej z uwzględnieniem bezpieczeństwa konstrukcji, posiadającej dopuszczenia do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, m.in. ATEX, FM, TIIS.
  • Inteligentne czujniki spełniające wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego wg normy PN-EN 61508. Maksymalny poziom SIL 3 w oparciu o udokumentowane testy kontrolne.
  • Globalne doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa funkcjonalnego.
  • Seminaria i szkolenia dla personelu zakładu w zakresie bezpieczeństwa i spełnienia wymogów norm (m.in. ATEX, SIL, WHG).

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować