Magazynowanie i transport chemikaliów oraz innych materiałów niebezpiecznych może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Historia pokazała także, że każdy wypadek może mieć nie tylko konsekwencje gospodarcze, ale także nieodwracalne konsekwencje dla życia ludzkiego i przyrody. Ograniczanie tego ryzyka poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności i dyspozycyjności to główne wyzwanie, przed którym stoi obecnie przemysł chemiczny na całym świecie.
Najważniejsze fakty
1500
unikniętych operacji transportu materiałów niebezpiecznych rocznie
dzięki systemom monitorowania baz i terminalil logistycznych oferowanym przez Endress+Hauser.
Oferowane rozwiązania
Zapoznaj się ze schematami procesów, aby dowiedzieć się, jak możesz zwiększyć bezpieczeństwo podczas magazynowania substancji chemicznych.
Bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw
Dobrą praktyką jest rozdzielenie funkcji ciągłego pomiaru poziomu i ochrony przed przelaniem pomiędzy dwa niezależne systemy. Bezpieczny i niezawodny pomiar poziomu dzięki sygnalizatorom Liquiphant Failsafe.
Bezpieczne monitorowanie zbiornika i zapobieganie niebezpiecznemu przelaniu za pomocą automatycznego i inteligentnego systemu.
Niezawodne monitorowanie procesu załadunku poprzez pomiar przepływu metodą Coriolisa.
Bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw
Dobrą praktyką jest rozdzielenie funkcji ciągłego pomiaru poziomu i ochrony przed przelaniem pomiędzy dwa niezależne systemy. Bezpieczny i niezawodny pomiar poziomu dzięki sygnalizatorom Liquiphant Failsafe.
Bezpieczne monitorowanie zbiornika i zapobieganie niebezpiecznemu przelaniu za pomocą automatycznego i inteligentnego systemu.
Niezawodne monitorowanie procesu załadunku poprzez pomiar przepływu metodą Coriolisa.
Pomiar poziomu w zbiorniku
Przepełnienie zbiornika może nie tylko okazać się kosztowne, ale może także zagrozić zaufaniu i reputacji firmy. Dokładna kontrola poziomów w zbiornikach jest niezbędna, jednak wymaga zastosowania zaawansowanych technologii pomiarowych.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz asortyment aparatury pomiarowej, przeznaczonej do dokładnej i niezawodnej kontroli poziomu, umożliwia pełną kontrolę zapasów substancji niebezpiecznych i zmniejsza ryzyko rozlania:
- Stosując punktowe sygnalizatory poziomu Liquiphant Failsafe, oprócz już zainstalowanych systemów zarządzania stanem zbiorników, zapobiegniesz przelaniu zbiornika i zapewnisz dokładny pomiar poziomu medium
- Większe bezpieczeństwo i wydajność dzięki funkcji autodiagnostyki urządzenia i okresowym testom sprawności obwodu bezpieczeństwa inicjowanym naciśnięciem przycisku, bez konieczności demontażu. Odstępy pomiędzy testami kontrolnymi wydłużone nawet do 12 lat
- Wykorzystaj sondy radarowe Micropilot 80GHz do ciągłego, bezpiecznego i przejrzystego bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy
Zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem
Wadliwy wskaźnik poziomu może nie ostrzec operatora magazynu, że medium w zbiorniku osiągnęło niebezpiecznie wysoki poziom. Zastosowanie niezależnego, zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu pozwala na niezawodne wykrywanie, sygnalizowanie i zapobieganie przepełnieniu zbiornika chemikaliów lub petrochemikaliów.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje inteligentne i niezawodne systemy monitorowania zbiorników i silosów magazynowych:
- Znaczna oszczędność czasu dzięki jednoczesnemu napełnianiu wielu zbiorników w trybie automatycznym
- Zwiększenie pojemności zbiorników poprzez skrócenie czasu zadziałania czujnika podczas wyłączania pomp
- Skrócenie czasu i nakładu pracy dzięki zdalnym, zautomatyzowanym testom kontrolnym (16 zbiorników w czasie poniżej 5 minut)
Załadunek i rozładunek
Załadunek i rozładunek ropy naftowej, metanolu oraz innych materiałów niebezpiecznych jest skomplikowaną i potencjalnie niebezpieczną operacją, stwarzającą w bezpośrednim sąsiedztwie ryzyko pożaru i wybuchu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze przepływomierze Coriolisa umożliwiają bezpieczny załadunek materiałów niebezpiecznych i zapewniają dokładniejszy i bezpieczniejszy pomiar w porównaniu do przepływomierzy objętościowych.
- Zapewnisz zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji handlowych, wykorzystując nasze skidy pomiarowe (LMS), posiadające dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych i zaprojektowane zgodnie z dyrektywą MID
- Zmniejszysz błędy rozliczeń dzięki wysoko dokładnym przepływomierzom Coriolisa Promass
- Niższe straty ciśnienia niż w przypadku przepływomierzy objętościowych
Korzyści
Bezpieczeństwo i wydajność instalacji, to kluczowe elementy wymagające partnera, któremu możesz zaufać — takiego, dla którego liczy się nawiązanie trwałych relacji z klientem, a nie krótkoterminowy zysk. Posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie, w tym długą historię wdrażania nowatorskich rozwiązań, rozwijaliśmy się wraz z branżami, które obsługujemy. Nasza aparatura i rozwiązania są opracowywane zgodnie z obowiązującymi standardami, co zapewnia bezpieczeństwo podczas magazynowania i transportu substancji chemicznych.
Najważniejsze fakty
Ponad 17 lat
Od tylu lat stosujemy normę dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność).
Najważniejsze fakty
Ponad 90%
Tyle czasu zaoszczędzisz dzięki funkcji testów kontrolnych przyrządowego systemu bezpieczeństwa wchodzącego w skład zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu. Podana wyżej wartość zakłada, że czas konwencjonalnego testu pojedynczego zbiornika wynosi 4 godz.
Najważniejsze fakty
Ponad 4,8 mln
Tyle wibracyjnych punktowych sygnalizatorów poziomu cieczy zainstalowano na całym świecie.
W czym możemy pomóc?
Od przeróbki po magazynowanie substancji niebezpiecznych, kompleksowa oferta Endress+Hauser będzie wspierać Cię w realizacji każdego elementu pętli bezpieczeństwa, aby nie trzeba było dokonywać wyboru między wydajnością a bezpieczeństwem ludzi i środowiska.
- Wsparcie specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania
- Zgodność z uznanymi na całym świecie standardami i zaleceniami, takimi jak: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, PN IEC 17025, MID, OIML
- Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
- Najnowocześniejsza technologa — bezpieczeństwo funkcjonalne zgodne z PN-EN 61508 (maks. poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3)
- Koncepcja bezpieczeństwa zintegrowanego w konstrukcji zapewnia prostotę i bezpieczeństwo pracy