Wiarygodna kalibracja przy użyciu węglowodorów
Wintershall Dea GmbH prowadzi kwalifikację przepływomierzy w Endress+Hauser
Firma Wintershall Dea GmbH zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej na całym świecie. Firma eksploatuje również kawerny ropy naftowej na potrzeby niemieckich rezerw państwowych. Podczas magazynowania lub pobierania ropy naftowej i benzyny, przepływomierze masowe Coriolisa Promass F są wykorzystywane do rozliczeniowego pomiaru ilości transferowanych produktów. Dzięki nowemu fabrycznemu stanowisku kalibracyjnemu firmy Endress+Hauser w Reinach (CH), wymagane prawem wzorcowanie przepływomierzy PromassF 300 z użyciem węglowodorów będzie dla Wintershall Dea znacznie tańsze niż wzorcowanie w miejscu ich instalacji.
Wynik
Ogromna redukcja kosztów i czasu w porównaniu z weryfikacją wykonywaną w miejscu instalacji
Znacznie łatwiejszy odbiór przez Urząd Miar i Wag
Wysoka wydajność - instalacja do wzorcowania przy użyciu węglowodorów identyfikowalna z normami krajowymi, akredytowana zgodnie z ISO/IEC 17025
Wymagania klienta
Ze względu na krajowe ustawy o miarach i weryfikacji, jak również międzynarodowe standardy (OIML R117, API, itp.), w przemyśle naftowym powszechną praktyką jest kalibracja lub weryfikacja punktów pomiarowych w miejscu instalacji przy użyciu wzorca - np. miernika wzorcowego lub provera tłokowego. Takie pomiary są często skomplikowane, kosztowne lub niemożliwe do wykonania z przyczyn praktycznych. Dlatego Wintershall Dea szukał rozwiązania, które pozwoliłoby uniknąć weryfikacji w miejscu instalacji, a jednocześnie pozostać w zgodzie z przepisami.
Nasze rozwiązanie
Dzięki instalacji do kalibracji przepływu przy użyciu węglowodorów w Reinach (CH), Endress+Hauser był w stanie zaoferować firmie Wintershall Dea realną alternatywę dla kosztownych kalibracji wykonywanych w miejscu instalacji. Pomiary kalibracyjne były wykonywane przy różnych prędkościach przepływu i lepkościach. Umożliwiło to określenie współczynników korekcyjnych w zależności od natężenia przepływu (Q) i liczby Reynoldsa (Re) w celu zapewnienia pełnej zgodności z wymaganym prawnie maksymalnym błędem dopuszczalnym dla pomiarów w miejscu montażu przyrządu pomiarowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej technologii pomiaru przepływu metodą Coriolisa dla przemysłu naftowego, zapoznaj się z tą broszurą.
Dane techniczne - Stanowisko do kalibracji przy użyciu węglowodorów
Zakres przepływu: 2 do 1200 m3/h (13 do 7548 bbl/godzinę)
Zakres lepkości: 15 do 300 cSt
Zakres średnic nominalnych: DN 50 do 400 (2 to 16")
Rozszerzona niepewność pomiaru: ±0.05% w.w.
Podstawowe urządzenia referencyjne: provery tłokowe
Wtórne urządzenia referencyjne (liczniki główne): przepływomierze Coriolisa „Promass“
Akredytacja przez Swiss Accreditation Service (SAS) zgodnie z normą ISO/IEC 17025
Kalibracja zgodnie z normą OIML R117 lub API MPMS Ch. 4.8