Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Panel do analizy wody pitnej w Grand Belfort we Francji

Wiarygodny, modułowy system do ciągłego monitorowania jakości wody

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej, niektóre parametry analityczne są kluczowe i odgrywają główną rolę w monitorowaniu skuteczności procesu uzdatniania. Dlatego nieuniknione jest ciągłe monitorowanie tych parametrów na różnych etapach produkcji wody pitnej. Obejmują one monitorowanie chloru, mętności, tlenu rozpuszczonego i przewodności, w zależności od procesu remineralizacji przeprowadzanego w instalacji procesowej.

Stacja uzdatniania wody w Belfort we Francji ©Endress+Hauser

Stacja uzdatniania wody pitnej Grand Belfort we Francji

Informacja o instalacji i uruchomieniu paneli do analizy fizykochemicznej Endress+Hauser w zakładzie wody pitnej w Grand Belfort

Wyniki

  • Rozwiązanie "szyte na miarę", dostosowane do potrzeb regionalnych

  • Oszczędność czasu i wzrost wydajności dzięki monitorowaniu istotnych parametrów w czasie rzeczywistym

  • Ograniczenie strat wody pomimo instalacji układu na bypassie

  • Zgodność z normami jakości wody wymaganymi przez ustawodawstwo francuskie

Panele analityczne spełniają wszystkie wymagania stawiane przez wodociągi w Belfort

Zależało nam na urządzeniach zdolnych do generowania alarmów, zapewniających stałą komunikację i, co najważniejsze, ostrzegających nas w przypadku wystąpienia problemu z parametrem.

Laurent Godot, Manager
Stacja wody pitnej w Grand Belfort

Początkowa sytuacja w Belfort

Zakład produkcji wody pitnej w Grand Belfort dostarcza wodę pitną do ponad 18 750 gospodarstw domowych w zachodniej Francji, co oznacza, że niedopuszczalne są naruszenia wymagań prawnych związanych z jakością wody. Panele analityczne Endress+Hauser stanowią dopasowane rozwiązanie, które w pełni spełnia potrzeby zakładu w zakresie niezawodnych urządzeń połączonych w sieć, możliwości generowania alarmów oraz bezpośredniego monitorowania produkcji wody pitnej.

Nasze rozwiązanie

Wyposażony w jedenaście paneli analitycznych proces produkcji wody pitnej w zakładzie w Grand Belfort jest bardzo dokładnie monitorowany przez zestaw zainstalowanych czujników pomiarowych. Panele oferują unikalne rozwiązanie gwarantujące w czasie rzeczywistym prawidłowy przebieg procesu uzdatniania wody. Zostały one stworzone specjalnie dla każdej stacji. Czujniki zostały zainstalowane tak, aby umożliwić monitorowanie kluczowych parametrów na każdym etapie procesu oczyszczania.

Wyposażenie zainstalowane na panelach: