Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Deltabar FMD71 - System elektrycznej różnicy ciśnień

Elektryczny pomiar różnicy ciśnień
Deltabar FMD71

System elektrycznej różnicy ciśnień złożony z dwóch ceramicznych czujników ciśnienia, podłączonych do jednego przetwornika

FMD71
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    0.075% of individual sensor,
    "PLATINUM" 0.05% of individual sensor

  • Temperatura procesu

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    60 bar (900 psi)

  • Zakres ciśnienia mierzonego

    100mbar...40bar
    (1.5psi...600psi)

  • Material process membrane

    Ceramic
    316L, AlloyC

  • Zakres pomiarowy

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Zastosowanie

System elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień Deltabar FMD71 służy do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach ciśnieniowych, kolumnach destylacyjnych/parownikach. Jeden moduł czujnika (HP) mierzy ciśnienie hydrostatyczne. Drugi moduł czujnika (LP) mierzy nadciśnienie wewnątrz zbiornika. W oparciu o te wartości przetwornik wylicza wartość poziomu. System ten eliminuje problemy występujące w tradycyjnych systemach pomiaru różnicy ciśnień.

System jest przeznaczony do pomiaru różnicy ciśnień, poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach ciśnieniowych i kolumnach destylacyjnych/parownikach.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne

  • Temperatura medium: -40...+150°C (-40...+302°F)

  • Zakres pomiarowy: 100 mbar...+40 bar (6...600psi)

  • Błąd pomiaru: pojedynczy czujnik to ±0.05%, system do ±0.07%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia higieniczne

Korzyści

  • Eliminuje problemy tradycyjnych układów mechanicznych w rezultacie zapewniając większą dyspozycyjność procesu oraz niezawodność

  • Odporna na przeciążenia cela pomiarowa z ceramiki tlenkowej o wysokiej czystości (99.9% Al2O3)

  • Architektura systemu elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień minimalizuje zagrożenia bezpieczeństwa

  • Najniższy całkowity koszt inwestycji dzięki skróceniu czasu montażu, konserwacji, przestojów i zmniejszeniu liczby części zamiennych.

  • Wieloparametrowy pomiar poziomu: oparty na protokole HART system do pomiaru różnicy ciśnień, nadciśnienia wewnątrz zbiornika i temperatur czujników

  • Ciągłe wyświetlanie stanu funkcjonalnego całego system dzięki diagnostyce HART

  • Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia