Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wiarygodny pomiar przepływu w kanałach otwartych

Zapewnij zgodność z przepisami i odpowiednią wydajność, wykonując pomiary za pomocą urządzeń FlexView FMA90 i Micropilot FMR20B

Pomiar przepływu w kanałach otwartych ma zasadnicze znaczenie w oczyszczalniach ścieków. Jest wykorzystywany do monitorowania wlotu i wylotu, zapewnienia zgodności z przepisami oraz optymalizacji sterowania procesami. Kanały otwarte działają na zasadzie przepływu grawitacyjnego, co sprawia, że nadają się zarówno do strumieni ścieków surowych, jak i wody oczyszczonej. Do pomiaru zazwyczaj wykorzystuje się elementy spiętrzające, takie jak przelewy lub zwężki pomiarowe, w połączeniu z radarowymi lub ultradźwiękowymi czujnikami poziomu podłączonymi do jednostki sterującej.

Pomiar przepływu w kanałach otwartych ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Dokładne obliczanie przepływu w kanałach otwartych, przelewach i rurociągach

  • Łatwa konfiguracja w przypadku wstępnie zdefiniowanych przelewów lub zwężek pomiarowych (tabele Q/H)

  • Dwa niezależne obliczenia, przepływu i wartości licznika sumującego, dodawane lub odejmowane dla każdego z pomiarów w jednej jednostce sterującej

  • Precyzyjne wyjścia impulsowe dla stacji poboru próbek i systemów sterowania instalacją

  • Funkcja detekcji cofki i kompensacja za pomocą drugiego czujnika poziomu

Wyzwanie

Pomiar przepływu ścieków w kanałach otwartych wiąże się z wieloma wyzwaniami: zmiennymi warunkami hydraulicznymi, zjawiskiem cofki oraz czynnikami środowiskowymi, takimi jak piana, turbulencje i zanieczyszczenia. Tradycyjne systemy często nie są wystarczająco elastyczne, by dostosować się do różnych typów kanałów i mają trudności z dokładną kompensacją w przypadku wystąpienia ograniczeń przepływu za zwężką lub przelewem pomiarowym. Ponadto integracja wiarygodnych sygnałów dla stacji poboru próbek i systemów sterowania instalacją może być skomplikowana, zwłaszcza gdy wymaganych jest wiele punktów pomiarowych. Problemy te wymagają niezawodnego, elastycznego rozwiązania, które zapewni dokładność, łatwą konfigurację i niezawodne działanie w trudnych warunkach.

Nasze rozwiązanie

FlexView FMA90 to uniwersalna jednostka sterująca do współpracy z radarowymi, ultradźwiękowymi i hydrostatycznymi czujnikami poziomu oraz przetwornikami z wyjściem HART lub uniwersalnymi z wyjściem 4–20 mA. Urządzenie umożliwia precyzyjne obliczanie natężenia przepływu w kanałach otwartych, przelewach pomiarowych i rurociągach, zapewniając możliwość łatwego wyboru gotowych profili przepływu oraz zintegrowane tabele Q/H, które przyspieszają konfigurację. Urządzenie wykonuje dwa niezależne obliczenia natężenia przepływu oraz wartości licznika sumującego w jednej jednostce sterującej, dzięki czemu doskonale nadaje się do monitorowania wielopunktowego. Zaawansowane wykrywanie cofki i jej kompensacja za pomocą drugiego czujnika poziomu zapewniają wysoką dokładność nawet w trudnych warunkach. Jednostka sterująca FlexView FMA90 dostępna w wersjach w obudowie obiektowej, do montażu na szynie DIN oraz do zabudowy tablicowej, gwarantuje bezproblemowy montaż i niezawodną pracę w oczyszczalniach ścieków.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.