Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Większa dokładność w napędach pojazdów kosmicznych

Firma Protolaunch wykorzystuje przepływomierze do testowania kluczowych urządzeń stosowanych w ambitnych projektach misji kosmicznych

Firma Protolaunch oferuje swym partnerom handlowym i międzynarodowym agencjom kosmicznym specjalistyczną wiedzę w zakresie napędów kosmicznych. Firma z siedzibą w hrabstwie Buckinghamshire (Zjednoczone Królestwo) opracowała dwa rodzaje silników rakietowych do statków kosmicznych oraz komponenty pomocnicze, w tym zawory, które zostały zastosowane podczas testów łazika marsjańskiego Rosalind Franklin. Podczas testów naziemnych, do sprawdzania parametrów eksploatacyjnych układów napędowych i ich komponentów wykorzystywana jest aparatura pomiarowa Endress+Hauser .

Firma Protolaunch prowadzi pionierskie badania napędów w swym ośrodku w Westcott (Zjednoczone Królestwo)

Przepływomierze są wykorzystywane w testach napędów rakietowych

Firma Protolaunch prowadzi pionierskie badania napędów w swym ośrodku w Westcott (Zjednoczone Królestwo)

Układ napędowy Protolaunch HILBERT.

Wynik

  • Ekonomiczne zużycie paliwa w statkach kosmicznych dzięki testom naziemnym, które dostarczyły klientom firmy Protolaunch argumentów na to, że żądane parametry mogą być osiągnięte

  • Wysokodokładne przepływomierze mogą być wykorzystane do pomiaru różnych mediów, w tym wody, tlenu/wodoru a nawet podtlenku azotu

  • Dokładne wyniki pomiaru i krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Sprawne podejmowanie decyzji dzięki pomocnym narzędziom wspomagającym dobór i wymiarowanie aparatury

  • Niezawodne wsparcie ekspertów Endress+Hauser

Zdjęcie dr Jacka Coghen-Brewstera, Dyrektora Technicznego w firmie Protolaunch

"Przepływomierze Endress+Hauser działają naprawdę dobrze, a współpraca z zespołem zawsze układała się bardzo dobrze."

Dr Jack Coghen-Brewster, Dyrektor Techniczny
w firmie Protolaunch

Wymóg klienta

Podczas badań przepływu wody, tlenu/wodoru czy podtlenku azotu, kluczowe znaczenie ma dokładność i czas odpowiedzi. "Nasze przepustnice są w stanie otworzyć się całkowicie od zera, w czasie krótszym niż 100 milisekund i dlatego potrzebujemy przepływomierzy o możliwie najkrótszym czasie odpowiedzi" – potwierdza dyrektor techniczny dr Jack Coghen-Brewster. "Innym kluczowym parametrem układów napędowych jest impuls właściwy, co w przypadku samochodu oznacza liczbę przejechanych mil na jednym galonie paliwa. Kluczowe znaczenie ma możliwość dokładnego pomiaru szybkości podawania paliwa."

Nasze rozwiązanie

Na etapie prac badawczo-rozwojowych zwrócono się do Endress+Hauser o dostarczenie aparatury dla stanowiska badawczego wykorzystującego wodę, zamiast drogie paliwa napędowe, aby najpierw sprawdzić, czy urządzenia działają. Od tego czasu przepływomierze Endress+Hauser wykorzystywano do pomiarów wielu różnych typów mediów stosowanych w silnikach rakietowych. Na przykład, do pomiarów przepływu masowego w układzie podawania podtlenku azotu zastosowano przepływomierz Coriolisa Proline Promass E 300, a inne do pomiaru szybkości podawania paliwa.

Zastosowane przyrządy

  • Przepływomierz Proline Promass E 300 do bezpośredniego pomiaru przepływu masowego w układzie podawania podtlenku azotu

  • Przepływomierz Proline Prowirl F 200 do monitorowania szybkości podawania paliwa oraz pomiarów kalorymetrycznych i pomiarów temperatury silnika do obliczania całkowitej mocy cieplnej silnika rakietowego

  • Sygnalizatory Liquiphant do sygnalizacji poziomu niskiego i wysokiego w zbiornikach paliwa

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.