Oczyszczanie wód kopalnianych odgrywa kluczową rolę w operacjach górniczych, czy to w zapewnianiu dostaw świeżej wody dla pracowników, czy też we wspieraniu istotnych procesów, takich jak separacja. Jednak zakup i uzdatnianie potrzebnych ilości wody to nie jedyne wyzwania. Oczyszczanie ścieków w celu ich bezpiecznego odprowadzenia jest równie skomplikowane. Wszystkie te wyzwania spotęgowane są podczas pracy w odległej lokalizacji. Portfolio produktów i usług Endress+Hauser obejmuje wiele rozwiązań w zakresie oczyszczania wód kopalnianych.
Najważniejsze fakty
10%
wydatków inwestycyjnych w górnictwie
pochłania infrastruktura związana z przetwarzaniem wody - dane organizacji International Council on Mining & Metals (ICMM) oraz International Finance Corporation (IFC).
Uzdatnianie wody przemysłowej

Skuteczne i wydajne odsalanie
Odsalanie to coraz częściej stosowany sposób zapewnienia dostaw wody w górnictwie. Jedna z najpopularniejszych technik odsalania, odwrócona osmoza, polega na filtrowaniu wody morskiej przez specjalistyczne membrany. Wyzwaniem dla operatorów kopalń jest zagwarantowanie długich cykli filtracji bez uszkadzania membran, które mogą być podatne na blokowanie, zanieczyszczanie i powstawanie kamienia.
Nasza wiedza ekspercka
Dokładne monitorowanie procesów jest niezbędne, aby uniknąć przestojów, a Endress+Hauser oferuje kompletne portfolio obejmujące wszystkie niezbędne parametry.

Zoptymalizowane oczyszczanie ścieków
Podstawowym wyzwaniem dla operatorów kopalń przy oczyszczaniu ścieków jest znalezienie równowagi między zagwarantowaniem odpowiedniej jakości ścieków a minimalizacją kosztów.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje w pełni dedykowane portfolio rozwiązań technologicznych w zakresie uzdatniania wody i zarządzania nią, aby umożliwić szybkie osiągnięcie takiej równowagi.
Korzyści
Endress+Hauser ma ponad 60 lat doświadczenia w branży wodno-ściekowej. Nie tylko oferujemy dedykowane przyrządy i rozwiązania opracowane specjalnie z myślą o instalacjach wodnych, lecz także dysponujemy fachową wiedzą z zakresu sektora wodnego. Nasi eksperci pomogą w ograniczeniu kosztów uzdatniania wody, nie zmniejszając przy tym poziomu bezpieczeństwa dla pracowników i środowiska.
Najważniejsze fakty
30%
niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania
Najważniejsze fakty
20%
oszczędność kosztów dzięki mniejszemu zużyciu kondycjonera do oczyszczania osadu
Najważniejsze fakty
Ponad 60
lat doświadczenia w branży wodno-ściekowej
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser oferuje szeroki zakres aparatury pomiarowej do wspomagania i optymalizacji procesów związanych z wodą kopalnianą, od monitorowania odsalania wydobywanej wody, przez przygotowanie wody przemysłowej, po uzdatnianie wody do zrzutu.
- Monitorowanie i kontrola odsalania w celu zapewnienia bezpiecznego zużycia
- Kontrola kluczowych parametrów w celu optymalizacji energii i środków chemicznych używanych do przygotowania wody
- Zrównoważenie wysiłków w zakresie oczyszczania ścieków w celu zapewnienia optymalnej wydajności