Proline Promass Q 300/500 z inteligentną technologią 4-rurową
Maksymalna dokładność podczas załadunku, rozładunku i transportu węglowodorów w przemyśle naftowym i gazowym
Na całym świecie codziennie produkuje się, transportuje, przechowuje i sprzedaje klientom końcowym ponad 90 milionów baryłek ropy naftowej, gazu ziemnego i rafinowanych węglowodorów. Każda niedokładność pomiaru powoduje ogromne straty dla dostawców lub nabywców. Nie dotyczy to przepływomierza Promass Q. Dzięki rewolucyjnej technologii 4-rurowej i rozszerzonemu zakresowi pomiarowemu dla rurociągów do DN 250, operatorzy instalacji przeładunkowych mogą cieszyć się dużo większą dokładnością.
Promass Q, zaawansowany technologicznie przepływomierz masowy Coriolisa firmy Endress+Hauser, jest teraz dostępny również dla większych średnic rurociągów o maksymalnym przepływie od 850 do 2400 t/h. Co więcej, zastosowanie rewolucyjnej technologii 4-rurowej otwiera wiele nowych zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym – na przykład jako wysoce dokładny miernik rozliczeniowy przy transferze ładunku i pomiarach fiskalnych lub jako precyzyjne urządzenie referencyjne przy pomiarach weryfikacyjnych realizowanych bezpośrednio na instalacji technologicznej.
Korzyści
Najwyższa dokładność pomiaru (±0,05%) i wyjątkowa powtarzalność (±0,025%) w całym zakresie pomiarowym: przetestowane i potwierdzone w różnych zewnętrznych, akredytowanych ośrodkach wzorcujących dla przemysłu naftowego i gazowego
Doskonała jakość pomiaru cieczy zawierających mikropęcherzyki gazu dzięki opatentowanej technologii MFT (Multi-Frequency Technology)
Wyjątkowa dokładność pomiaru gęstości (testowana przez H&D Fitzgerald/UK): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Najlepszy w branży zakres oraz stabilność punktu zerowego
Możliwość stosowania w temperaturach procesowych do 205 °C lub w zakresie niskich temperatur do -196 °C
Technologia 4-rurowa – jedyna w swoim rodzaju na świecie
Rewolucja na rynku przepływów, technologia 4-rurowa oferuje wyjątkowe korzyści. W porównaniu z przepływomierzami masowymi Coriolisa z dwiema rurami pomiarowymi, cztery rury pozwalają na zwiększenie przepływu o 25%. Przyspiesza to wszystkie transakcje w branży naftowej i gazowej, a tym samym pozwala zaoszczędzić pieniądze, na przykład dzięki skróceniu czasu postoju przy załadunku i rozładunku tankowców, co przekłada się na niższe opłaty portowe. Kolejną zaletą jest to, że przy czterech rurkach pomiarowych niepożądane straty ciśnienia są znacznie mniejsze.
Solidny i kompaktowy
Czujniki Promass Q, dostępne w wersji ze stali nierdzewnej oraz w wykonaniu o stopniu ochrony IP66/67, zapewniają wiarygodne i bezobsługowe działanie w długim okresie czasu. Dlatego trudne warunki środowiskowe panujące na morzu, takie jak wilgotna atmosfera i słona woda, nie stanowią problemu dla sprawnego wykonywania wiarygodnych pomiarów. Kompaktowa konstrukcja jest niezrównana w stosunku do osiąganej wydajności (maks. 2400 t/h). Pozwala to na instalację przepływomierza nawet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach.
Najlepsza wydajność pomiarowa w branży
Liczne pomiary testowe udowodniły, że technologia pomiaru przepływu Endress+Hauser bazująca na metodzie Coriolisa jest najlepszą metodą dla lepkich węglowodorów (oleje ciężkie, bitumy, itp.) lub cieczy z zawartością gazu. Dotyczy to w szczególności przepływomierzy Promass Q o średnicach od DN 150 do 250. Dzięki specjalnej geometrii rur pomiarowych i innowacyjnej technologii 4 rur w postaci dwóch niezależnych par ("2 w 1"), zarówno pomiary przepływu, jak i gęstości mogą być wykonywane z niezrównaną wydajnością.
Przetworniki Proline 300/500 – sprawdzone od lat
Przetworniki Proline 300/500, które można połączyć z czujnikami Promass Q oferują wiele innowacji, które sprawdzają się od lat. Obejmują one WLAN (dostęp za pomocą przeglądarki internetowej) do lokalnej, bezprzewodowej obsługi i konfiguracji, HistoROM do bezpiecznego przechowywania danych konfiguracyjnych i danych urządzenia, a także Heartbeat Technology do diagnostyki, weryfikacji urządzenia i monitorowania procesu.
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |