Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.
W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.
Obowiązują warunki gwarancji
Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.
Liquipoint FTW32 zapewnia prostą i bezpieczną sygnalizację poziomu cieczy przewodzących. Sygnalizacja wielopunktowa (czujnik złożony z maksymalnie 5 sond linowych) daje wiele możliwości pomiarowych.
Do stosowania z cieczami przewodzącymi o przewodności minimalnej 10 μS/cm. Zabezpieczenie przed przelaniem, suchobiegiem, dwustanowe sterowanie pracą pomp lub wielopunktowa sygnalizacja poziomu.
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Długość sondy: 0.25 ... 15m (10 ... 590")
Temperatura medium: -40...70°C (-40...158°F)
Ciśnienie medium: -1...10 bar (-14.5...145psi)
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, Certyfikat WHG dla ochrony przed przelaniem i wykrywania przecieków
Korzyści
Atrakcyjny cenowo sygnalizator poziomu cieczy przewodzących, z możliwością sygnalizacji wielopunktowej (maksymalnie 5 progów sygnalizacji) za pomocą pojedynczego czujnika
Brak konieczności kalibracji
Standardowe ustawienia dla najczęściej stosowanych cieczy przewodzących
Brak elementów ruchomych w zbiorniku - długi okres eksploatacji - niezawodna praca bez efektów zużycia
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Firma Protolaunch w swej hamowni napędów rakietowych w hrabstwie Buckinghamshire wykorzystuje przepływomierze i sygnalizatory poziomu produkcji Endress+Hauser do testowania parametrów eksploatacyjnych systemów napędowych i komponentów.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .