Dwutlenek węgla jest coraz częściej uznawany za ważny zasób o znacznym potencjale ekonomicznym. Mimo że procesy konwersji dwutlenku węgla na inne produkty są wciąż w trakcie opracowywania, jest to obiecujący kierunek mający na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i złagodzenie zmian klimatycznych. Po wychwyceniu CO₂ może być wykorzystany do produkcji paliw, węglanów, polimerów i innych chemikaliów, przyczyniając się do przejścia w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Skorzystaj z naszej gruntownej wiedzy i bogatego asortymentu produktów, aby zwiększyć możliwości zagospodarowania CO₂.
Analiza optyczna
Poprawa kontroli jakości CO₂ z wykorzystaniem metod analizy laserowej
Sprężony CO₂ to produkt o uniwersalnym przeznaczeniu, od napojów gazowanych po produkcję chemiczną. Dla utrzymania wydajności, funkcjonowania i bezpieczeństwa urządzeń niezbędne jest utrzymywanie wysokiej czystości CO₂. Poza tym, dokładna analiza CO₂ jest wymagana do weryfikacji kredytów węglowych i zgodności finansowej. Monitorowanie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym zapewnia stałą jakość produktu i optymalizację procesu. Nasze analizatory działające w oparciu o spektroskopię absorpcyjną z użyciem dostrajanej diody laserowej (TDLAS) oraz zjawisko wygaszenia fluorescencji (QF) zapewniają:
Niski całkowity koszt posiadania dzięki minimalnym wymaganiom konserwacyjnym, brakowi części ruchomych i materiałów eksploatacyjnych
Niezawodną pracę w trudnych warunkach środowiskowych
Szybką odpowiedź pomiarową
Możliwość walidacji online w celu weryfikacji stanu analizatora
Wraz ze spadkiem ciśnienia w szybach naftowych i spadkiem produkcji, intensyfikacja wydobycia ropy naftowej (EOR) staje się niezbędna do maksymalizacji wydobycia ropy naftowej i wydłużenia żywotności złoża. Proces polega na zatłaczaniu CO₂ w fazie gęstej (gazu o własnościach zbliżonych do własności cieczy), która może mieszać się z ropą. Miesza się on a ropą, pokonując różnice lepkości i umożliwiając kontynuację wydobycia ropy. Nasz wysokociśnieniowy przepływomierz masowy oferuje następujące korzyści:
Maksymalne bezpieczeństwo i odporność na pękanie korozyjne naprężeniowe
Ciśnienie medium procesowego do PN 250 (Class 1500)
Ciągła weryfikacja przyrządu dzięki Heartbeat Technology
Optymalizacja pomiaru przepływu w produkcji paliw syntetycznych
Paliwa syntetyczne wytwarzane są poprzez syntezę odnawialnego wodoru z CO₂ w celu uzyskania paliw ciekłych lub gazowych. Wodór, wytwarzany z energii odnawialnej łączy się z CO₂ wychwytywanym z procesów przemysłowych. Proces produkcji obejmuje skomplikowane układy przepływowe, w których medium występuje w różnych stanach skupienia, gdzie doskonale sprawdzają się przepływomierze wirowe, oferujące:
Pomiar wieloparametrowy: kompensację wpływu ciśnienia, temperatury i stopnia suchości
Brak konieczności konserwacji - czujnik z bezterminową kalibracją
Wysokie bezpieczeństwo procesu: poziom SIL3 dla wersji Dualsens
Zaawansowana diagnostyka – przyrząd opracowany zgodnie z normą PN-EN 61508
Zwiększ produkcję wyrobów mleczarskich dzięki precyzyjnej kontroli pH z wykorzystaniem CO₂
Dwutlenek węgla odgrywa kluczową rolę w przemyśle spożywczym, zwiększając jakość produktów, wydłużając okres przydatności do spożycia i ciesząc podniebienia konsumentów. Ponieważ branże przemysłu stoją w obliczu rosnącej presji na stosowanie ekologicznych procedur, wychwytywanie i wykorzystanie CO₂ daje podwójną korzyść: zmniejszenie emisji przy jednoczesnej optymalizacji produkcji. CO₂ wykorzystuje się do kontrolowania poziomu pH różnych produktów spożywczych, od procesów produkcji sera po procesy wypieku chleba. Nasze czujniki pH z technologią Memosens oferują następujące korzyści:
Gwarantowane bezpieczeństwo produktu i pełna zgodność z obowiązującymi przepisami
Wstępna kalibracja dla maksymalnej dostępności pracy urządzenia
Dokładna kontrola pH dla uzyskania maksymalnej wydajności produkcji
Niższe koszty eksploatacyjne dzięki wydłużeniu trwałości elektrody
Bezszklany trzon czujnika dla wyższej jakości produktu i eliminacji ryzyka stłuczenia szkła
Dodatkowe informacje dotyczące wychwytywania dwutlenku węgla
Aparatura zapewniająca bezpieczeństwo i niezawodność procesu wychwytywania dwutlenku węgla
Pomiar wielkości emisji CO₂ poprzez modernizację istniejących instalacji z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury pomiarowej
Zapewnienie zgodności z przepisami w łańcuchu wartości CO₂
Kontrolowanie magazynowania i transportu dwutlenku węgla z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury procesowej
Technologie CCUS w branży naftowo-gazowej
Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla odgrywają główną rolę w zmniejszeniu jego emisji i osiągnięciu zerowej emisji netto. Dowiedz się, w jaki sposób wspieramy projekty CCUS w branży naftowo-gazowej za pomocą wiarygodnej aparatury pomiarowej.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .