Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów i zmaksymalizuj wydajność
Partnerstwo na rzecz Twojego sukcesu
Ciągła poprawa wydajności zakładów oraz rosnąca presja związana z realizacją celów w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), zwłaszcza w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, mają kluczowe znaczenie dla przemysłu chemicznego. Dzięki naszej kompleksowej ofercie aparatury umożliwiającej redukcję emisji oraz zaawansowanym technologiom, w tym analizie optycznej i opartemu na chmurze ekosystemowi IIoT, wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i pomagamy im stać się liderami w zakresie wydajności i ochrony środowiska.
Zrównoważona produkcja chemiczna
Wspieraj zrównoważoną produkcję i realizuj cele ESG
Poznaj naszą wszechstronną ofertę aparatury kontrolno-pomiarowej, zaprojektowaną z myślą o ograniczeniu emisji w zakładach produkcyjnych i zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom. Nasze rozwiązania posiadają międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, są zgodne z normami bezpieczeństwa IEC 61508 oraz wykorzystują technologię Heartbeat, gwarantującą niezawodność pomiarów. Dzięki podejściu zorientowanemu na bezpieczeństwo już na etapie projektowania oraz zaangażowaniu na rzecz przejrzystości łańcucha dostaw dążymy do tego,by być Twoim zaufanym partnerem w zakresie ochrony środowiska i działań operacyjnych.
Osiąganie celów procesów biznesowych w obszarach zaopatrzenia, produkcji i nie tylko
Zmaksymalizuj wydajność dzięki analizie optycznej, która zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w skład, przebieg i efekt końcowy reakcji chemicznych. Realizuj terminowo projekty za pomocą najnowocześniejszych narzędzi inżynieryjnych, takich jak Applicator, oraz z wykorzystaniem naszej globalnej sieci kierowników projektów. Obniż koszty dzięki funkcjom konserwacji predykcyjnej opartym na technologii Heartbeat.
Zapewnij dużą wydajność zakładu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych (OPEX) i zmniejszeniu złożoności
Zapewnij kompleksową obsługę techniczną naszej niezawodnej bazy zainstalowanych urządzeń dzięki usługom oraz otwartemu ekosystemowi IIoT opartemu na chmurze. Zapewnij płynne działanie dzięki usłudze Smart Support, która oferuje fachowe doradztwo, oraz efektywnie zarządzaj swoimi urządzeniami przez cały cykl ich życia. Wprowadź standaryzację i uproszczenie dzięki urządzeniom zaprojektowanym z myślą o łatwości obsługi. Skorzystaj z wiedzy naszych kompetentnych pracowników, którzy doskonale znają branżę, zastosowania i technologie. Umożliwiaj szybkie podejmowanie decyzji dzięki efektywnemu gromadzeniu danych.
Dzięki zastosowaniu niezawodnej aparatury kontrolno-pomiarowej, firma TECOSOL ustabilizowała produkcję biodiesla
W jaki sposób zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyczne sterowanie procesami pomogły firmie TECOSOL osiągnąć ponad 90% redukcję emisji CO₂.
enespa ag
Precise measurement technology for plastic recycling
Melamin
Kontrola bezpieczeństwa surowców
Borealis
Raman spectroscopic analysis of slurry polymerization
DOW
Automated pH measuring point in wastewater
Dzięki zastosowaniu niezawodnej aparatury kontrolno-pomiarowej, firma TECOSOL ustabilizowała produkcję biodiesla
W jaki sposób zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyczne sterowanie procesami pomogły firmie TECOSOL osiągnąć ponad 90% redukcję emisji CO₂.
enespa ag
Precise measurement technology for plastic recycling
Melamin
Kontrola bezpieczeństwa surowców
Borealis
Raman spectroscopic analysis of slurry polymerization
Zoptymalizuj swoje procesy dzięki sprawdzonemu partnerowi oferującemu pełną gamę rozwiązań
Jeden partner. Jedna oferta. Nasze urządzenia pomagają zwiększyć wydajność, zapewnić bezpieczeństwo i wspierać zrównoważony rozwój – na każdym etapie procesu.
Odkryj rozwiązania procesowe zaprojektowane z myślą o maksymalizacji wydajności zakładów i zwiększeniu produktywności.
Wykrywanie nieszczelności w zbiornikach kriogenicznych (LNG, etylen, LPG i amoniak)
Wykrywanie wycieków ze zbiorników kriogenicznych na wczesnym etapie pozwala zachować kontrolę nad sytuacją. Endress+Hauser zapewnia ciągłe, niezawodne monitorowanie temperatury, chroniąc ludzi, urządzenia oraz infrastrukturę krytyczną.
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Sprawdź nasze rozwiązania SWAS dla elektrowni i kotłów, obejmujące pełną technologię do monitorowania jakości wody.
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .