Twoja branża wymaga zwiększonej wydajności bez uszczerbku dla celów środowiskowych, społecznych, zarządzania i bezpieczeństwa – a wszystko to przy jednoczesnym zaspokojeniu zapotrzebowania na minerały krytyczne dla transformacji energetycznej. Dzięki naszej ofercie produktów obejmującej monitorowanie, analitykę i automatyzację oraz naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie zastosowań międzybranżowych możemy pomóc Ci przenieść przetwarzanie, magazynowanie i dystrybucję zasobów naturalnych na wyższy poziom. Pozwól nam być Twoim zaufanym partnerem w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Firma Hug Oberflächentechnik AG wykorzystuje przenośny miernik Teqwave T produkcji Endress+Hauser do pomiarów stężenia roztworów stosowanych do pasywacji i odtłuszczania
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe roczna zdolność produkcyjna w zakładzie ArcelorMittal we francuskim Fos-sur-Mer ma wzrosnąć z 4,6 do 5,3 miliona ton stali.
Czujniki pH Memosens umożliwiły skrócenie czasu poświęcanego na wzorcowanie i naprawy w miejscu instalacji o 90% w kopalni złota Agnico Eagle w Kittilä, będącej największym producentem złota w Europie.
Nasze urządzenia oferują dokładne, przyjazne dla użytkownika dane do monitorowania emisji, zapewniając zwiększoną przejrzystość raportowania ESG i wspierając drogę do celów zerowej emisji netto. Dostarczamy solidne rozwiązania do zarządzania wodą, wykorzystując technologię chmury w celu poprawy identyfikowalności i widoczności w monitorowaniu jakości wody, raportowaniu emisji i zgodności z przepisami. Zaawansowana spektrometria analityczna identyfikuje nowe możliwości przetwarzania produktów ubocznych, zmniejszając ilość odpadów i umożliwiając gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Zmniejszenie ryzyka środowiskowego poprzez monitorowanie odpadów kopalnianych i wód powierzchniowych za pomocą oprzyrządowania pomiarowego Endress+Hauser.
Przemysł stalowy odpowiada za znaczną część globalnej emisji CO₂. Czym jest zielona stal, jak jest produkowana i czy jest to przyszłość produkcji stali? Więcej informacji w tym artykule!
/
Artykuły
Popraw bezpieczeństwo pracowników i społeczności
Nasi certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego oferują niezawodne wskazówki, które są kluczem do godnego zaufania partnerstwa. Urządzenia zgodne z normami SIL są opracowywane zgodnie z normami IEC i certyfikowane przez większość organów normalizacyjnych, takich jak TÜV. Nasze produkty zapewniają niezawodne dane dotyczące bezpieczeństwa dzięki autodiagnostyce czujników przy użyciu technologii Heartbeat, która upraszcza weryfikację przyrządów terenowych i usprawnia raportowanie norm bezpieczeństwa.
Zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia przy jednoczesnym zagwarantowaniu wydajności przy użyciu oprzyrządowania cyfrowego zgodnego z SIL.
/
Artykuły
Zwiększ wydajność dzięki innowacjom obejmującym wiele branż
Dostarczamy właściwe dane we właściwym czasie za pośrednictwem szerokiego portfolio instrumentów, wspieranego przez rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż, aby znaleźć wydajne rozwiązania. Umożliwiając i dostosowując się do nowych rynków z transformacji energetycznej, wyróżniamy się w pomiarach zwiększonych wymagań jakościowych i czystości dla nowych minerałów energetycznych i metali. Nasze inteligentne czujniki oferują łączność bezprzewodową, autodiagnostykę i otwarte API dla bezproblemowej integracji z dowolnym istniejącym interfejsem zakładu.
Optymalizuj koszty procesu produkcji stali dzięki stosowaniu inteligentnej aparatury oraz dedykowanych dla tej branży rozwiązań automatyzacji procesów.
Zoptymalizuj gospodarkę paliwową dla maszyn górniczych dzięki rozwiązaniom pomiarowym i automatyki do rozładunku i zabezpieczania zbiorników przed przelaniem.
Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań i produkcji akumulatorów, zapewniając zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji. Dołącz do nas, aby tworzyć bardziej ekologiczną przyszłość.
Usprawnienie procesów w górnictwie, takich jak flotacja i zagęszczanie, oraz zwiększenie wydajności wydobycia.
/
Rozwiązania
Rozwiązania procesowe dla górnictwa, minerałów i metali
Zero strat — nasze innowacyjne podejście ilościowe pozwoli zwiększyć wydajność łańcucha dostaw i kontrolę procesów, co przełoży się na usprawnienie operacji wydobywczych.
Jakość i zgodność z przepisami — od monitorowania w czasie rzeczywistym i zrównoważonego wykorzystania mediów i materiałów eksploatacyjnych po optymalizację wpływu na środowisko i zwiększone bezpieczeństwo, skuteczna zgodność z przepisami jest w zasięgu ręki.
Dwuprzewodowe urządzenie w obudowie obiektowej do stosowania w obszarach niebezpiecznych i bezpiecznych, a także w aplikacjach higienicznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, oraz spożywczym
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .