Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion – Przemysłowy Internet Rzeczy

Odblokuj potencjał swego zakładu, korzystając z przemysłowego ekosystemu IIoT Netilion, opartego na rozwiązaniach w chmurze

Netilion – ekosystem IIoT firmy Endress+Hauser

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Netilion to oparty na chmurze ekosystem IIoT służący do sterowania procesami przemysłowymi, integrujący urządzenia różnych producentów. Wykorzystując rozwiązania cyfrowe, integruje on ze sobą fizyczne składniki zasobów instalacji obiektowej. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom systemu Netilion, nasi klienci uzyskują wiedzę wspomagającą i optymalizującą ich procesy, co umożliwia im szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o dane – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Netilion to system skalowalny, obejmujący bogatą gamę rozwiązań cyfrowych i opcji, umożliwiających precyzyjne dostosowanie do potrzeb klienta.

Ikona wielu marek ekosystemu IIoT Netilion

Ekosystem IIoT obejmujący wiele marek

W Twojej instalacji posiadasz sprzęt od różnych dostawców. Rozwiązanie IIoT powinno dostarczać dane z jak największej liczby zasobów, a Netilion to umożliwia. Ekosystem integrujący urządzenia wielu marek – przejrzysty obraz całego zakładu, niezależnie od typu i producenta urządzenia.

Ikona bezpieczeństwa ekosystemu IIoT Netilion

Bezpieczeństwo + prywatność

Informacje o obiekcie są cenne i wymagają odpowiedniej ochrony. Netilion umożliwia cyfrowy dostęp do danych, ponieważ spełnia uznane na całym świecie standardy bezpieczeństwa dla platform chmurowych. Ekosystem IIoT to bezpieczna przystań dla Twoich danych.

Ikona łatwości wdrożenia ekosystemu IIoT Netilion

Proste i łatwe

Każde narzędzie jest tak dobre, jak jego użyteczność. Podczas tworzenia ekosystemu IIoT Netilion zawsze dążymy do maksymalnej prostoty użytkowania. Początkowa implementacja jest łatwa, a codzienne korzystanie – wygodne. Wszystkie Twoje dane są na wyciągnięcie ręki, zaledwie kilka kliknięć od Ciebie.

Ikona usług cyfrowych Netilion Value IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Value

Dostęp do danych pomiarowych z dowolnego miejsca dzięki usłudze cyfrowego monitorowania procesów Netilion Value. Usługa ta jest aktywna także w trakcie pomiarów, umożliwia wysyłanie powiadomień o przekroczeniu wartości granicznych, aby eliminować problemy jeszcze przed ich wystąpieniem.

Ikona usług cyfrowych Netilion Health IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Health

Usługa Netilion Health umożliwia zwiększenie niezawodności Twojej instalacji. Pozwala ona na gromadzenie wszelkich danych z urządzeń obiektowych, wyświetlanie komunikatów diagnostycznych, oraz informacji o przyczynach i możliwych działaniach, umożliwiając szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów. Dzięki usłudze Netilion Health służba utrzymania ruchu jest w stanie zawsze zapobiec ewentualnym problemom.

Ikona usług cyfrowych Netilion Analytics IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Analytics

Dzięki tej usłudze cyfrowej możesz łatwo uporządkować całą swoją instalację, aż do poziomu poszczególnych tagów i urządzeń obiektowych. Umożliwia to zarządzanie ryzykiem starzenia się oraz standaryzację urządzeń obiektowych.

Ikona usługi cyfrowej Netilion Library IIoT ©Endress+Hauser

Netilion Library

Dostęp do cyfrowej dokumentacji pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić organizację pracy. Netilion Library to usługa zarządzania plikami, porządkująca wszelkiego rodzaju dokumentację techniczną urządzeń obiektowych. Twórz i zarządzaj zdarzeniami, takimi jak kalibracje i naprawy, dodawaj własną dokumentację i udostępniaj wszelkie informacje współpracownikom.

Netilion Connect ©Endress+Hauser

Netilion Connect

Wzbogać swoją infrastrukturę o dane i wiedzę. Netilion oferuje wiele sposobów integracji danych z różnych platform w Twoim zakładzie. Możesz korzystać z otwartych protokołów i dedykowanych rozwiązań integracyjnych, a także dostosowywać te rozwiązania za pomocą usług API Netilion Connect.

Ikona usług cyfrowych Netilion Device Viewer ©Endress+Hauser

Netilion Device Viewer

Czy chcesz sprawdzić informacje o urządzeniach i dokumentację techniczną dotyczącą swoich przyrządów Endress+Hauser? Netilion to cyfrowa platforma produkcji Endress+Hauser służąca do zarządzania urządzeniami. Zapewnia ona bezpłatny dostęp do całej dokumentacji dotyczącej poszczególnych urządzeń, w tym instrukcji obsługi, certyfikatów i danych technicznych – od momentu produkcji aż po wysyłkę.

Przypisy końcowe

W parze z Netilion – podniesiesz wydajność na maksymalny poziom 

Te dodatki Netilion mogą poprawić komfort korzystania z aplikacji.