Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion Water

Uzyskaj przejrzysty obraz funkcjonowania swej instalacji wodno-ściekowej. Netilion Water konsoliduje dane pomiarowe, umożliwia wczesne wykrywanie nieprawidłowości i ogranicza konieczność ręcznego sporządzania raportów, zapewniając stabilny, przebieg procesów i zachowanie zgodności z przepisami.

Dane procesowe wyświetlane na tablecie Field Xpert SMT50B w zakładzie przemysłowym

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Tablet Field Xpert SMT50B z otwartą aplikacją Netilion Water dla zakładu uzdatniania wody ©Endress+Hauser
Tablet Field Xpert SMT50B z otwartą aplikacją Netilion Water dla zakładu uzdatniania wody

Dlaczego Netilion Water

Inteligentna, bezpieczniejsza gospodarka wodno-ściekowa

Funkcjonowanie instalacji wodno-ściekowej opiera się na niezawodnym dostępie do kluczowych danych procesowych z różnych składników zasobów i różnych lokalizacji. Netilion Water to uporządkowane środowisko cyfrowe, z którym połączone są urządzenia obiektowe i które konsoliduje dane pomiarowe i przekształca je w użyteczne informacje.

Udostępnianie istotnych informacji i wzbogacanie ich o kontekst umożliwia operatorom proaktywny nadzór operacyjny i zachowanie ciągłej zgodności z przepisami.

Płynąca woda z widocznymi zawirowaniami © Pexels
Płynąca woda z widocznymi zawirowaniami

Zastosowanie w całym cyklu obiegu wody

Aplikacja Netilion Water porządkuje i konsoliduje najważniejsze dane pomiarowe dotyczące kluczowych procesów gospodarki wodno-ściekowej i wspiera podejmowanie decyzji operacyjnych.

Pobór wody surowej

Monitorowanie ilości pobieranej wody, natężenia przepływu i istotnych parametrów jakościowych w rozproszonych punktach poboru. Ciągły monitoring wartości granicznych i scentralizowana wizualizacja zapewniają zgodność z przepisami i szybszą identyfikację anomalii.

Dystrybucja wody

Konsolidacja danych dotyczących przepływu, ciśnienia i poziomu w zbiornikach i na odcinkach sieci. Uporządkowane pulpity operatorskie i widoki trendów pomagają w zapewnieniu stabilności systemu i ułatwiają szybsze wykrywanie pierwotnych przyczyn w razie wystąpienia nieprawidłowości.

Zrzut ścieków

Zestawienie w jednym miejscu wielkości zrzutów ścieków i parametrów analitycznych, takich jak pH, przewodność czy mętność. Możliwość konfiguracji wartości granicznych monitorowania pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami i upraszcza raportowanie.

Najważniejsze korzyści dla branży wodno-ściekowej

Przejrzystość operacyjna

Przejrzystość operacyjna

Konsolidacja najważniejszych danych pomiarowych w jednym uporządkowanym środowisku cyfrowym i przejrzysty obraz zasobów i procesów.

Wykrywanie nieprawidłowości na wczesnym etapie

Wczesne wykrywanie nieprawidłowości

Wykrywanie i analiza przyczyn nieprawidłowości na podstawie stale monitorowanych parametrów i konfigurowalnych wartości granicznych.

Ograniczenie czynności ręcznych

Ograniczenie czynności ręcznych

Uproszczenie tworzenia dokumentacji i raportów dzięki uporządkowanym, gromadzonym na bieżąco danym, pomaga przygotować się do audytów i zapewnia zgodność z przepisami.

Bezpieczeństwo ©Endress+Hauser

Zbudowana na bazie bezpiecznego środowiska cyfrowego

Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa

Aplikacja Netilion Water została opracowana i działa w ramach systemu bezpieczeństwa Endress+Hauser Digital Solutions oraz spełnia wymagania uznawanych norm branżowych, w tym:

• ISO/IEC 27001 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
• ISO/IEC 27017 – Środki bezpieczeństwa dla usług w chmurze
• IEC 62443-4-1 – Tworzenie bezpiecznego produktu dla systemów automatyki przemysłowej
• ISO 9001 – Zarządzanie jakością

System ten zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej, kontrolowane zarządzanie dostępem użytkowników oraz porządkowanie i identyfikowalność przetwarzanych danych.

Podobne produkty

/

Przypisy końcowe

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Czy chcesz usprawnić gospodarkę wodno-ściekową?